1. Home
  2. Blog
  3. Servopresă cu un subsistem inteligent
KMS Automation poate realiza rapid și cu ușurință aplicații de presare și îmbinare.
KMS Automation poate realiza rapid și cu ușurință aplicații de presare și îmbinare.
Tehnologia mișcării liniare

Calea mai rapidă către o servopresă cu un subsistem inteligent

Producătorii auto obișnuiesc din ce în ce mai frecvent să paseze responsabilitatea pentru asigurarea calității către companiile furnizoare. Astfel, aceste companii au nevoie de subsisteme inteligente, care pot fi puse în funcțiune fără întârziere. Cea mai bună practică: cu ajutorul Smart Function Kit pentru presare de la Bosch Rexroth, KMS Automation poate realiza rapid și cu ușurință aplicații de presare și îmbinare.

Un furnizor auto global a jucat un rol esențial în standardizarea procesului de îmbinare relevant din punct de vedere al calității. Inițial, KMS Automation își dorea să dezvolte funcția de asigurarea calității necesară pentru linia de asamblare comandată, dar în curând s-a dovedit că această idee era prea costisitoare. În schimb, compania specializată în tehnologia automatizării, producția de dispozitive de fixare și construcția de mașini speciale s-a bazat pe subsistemul plug-and-produce Smart Function Kit pentru presare, oferit de vechiul său partener de sisteme, Bosch Rexroth.

Standardizarea cu servoprese inteligente

Smart Function Kit pentru presare este un pachet mecatronic complet, format din cilindru electromecanic, servomotor, acționare prin servomotor, calculator industrial, senzor de forță și software. În sistemul prevăzut cu acest pachet, Smart Function Kit este componenta centrală a primei dintre cele cinci stații de asamblare. Rolul acestuia este de a ghida electromecanic un tub de aproximativ 250 mm lungime prin interiorul unui carter de ulei din aluminiu, apoi de a-l presa în spațiul pus la dispoziție, cu o forță specificată. Mai târziu, arborele motor al vehiculului va funcționa prin tubul respectiv, care este de asemenea fixat cu adeziv. Pe parcursul procesului de îmbinare, subsistemul înregistrează datele procesului, le evaluează și le transmite unui sistem IT de nivel superior, în scopul efectuării asigurării calității.

Stație de asamblare cu suportul carterului de ulei (jos), tubul care trebuie presat (centru) și Smart Function Kit pentru presare (sus, pe fundal). (Drept de autor: KMS Automation)

Stație de asamblare cu suportul carterului de ulei (jos), tubul care trebuie presat (centru) și Smart Function Kit pentru presare (sus, pe fundal). (Drept de autor: KMS Automation)

Senzorul de forță este comandat împreună cu Smart Function Kit pentru presare, ca accesoriu opțional, fiind furnizat ca parte a unui pachet complet preconfigurat. (Drept de autor: KMS Automation)

Senzorul de forță este comandat împreună cu Smart Function Kit pentru presare, ca accesoriu opțional, fiind furnizat ca parte a unui pachet complet preconfigurat. (Drept de autor: KMS Automation)

Subsistemul economisește timp și reduce complexitatea

În trecut, KMS Automation avea implementate numeroase aplicații comparabile cu forțe mari, utilizând tehnologia fluidelor, care era relativ complexă și consumatoare de timp. „Un subsistem mecatronic versatil ca acesta, care vine ca pachet complet de la un singur furnizor, ne ajută să economisim timp prețios – timp pe care îl putem investi în găsirea soluțiilor creative”, a declarat directorul general, Klaus Wurster. „Standardizarea accelerează atât procesele de engineering și punere în funcțiune, cât și achizițiile și service-ul.”

Cu ajutorul kitului mecatronic de la Bosch Rexroth, compania de inginerie mecanică poate standardiza acum aplicații, utilizând sistematic forțe cuprinse între 2 și 70 kN. Versiunile cu montare axială sau paralelă a motorului permit integrarea flexibilă în diferite modele ale sistemului. Conectarea dorită la controlerul de linie prin intermediul magistralei de câmp se poate obține rapid și simplu, utilizând blocul de funcții pus la dispoziție.

Conectivitate și siguranță garantate – soluția simplă

Datorită informațiilor despre proces, care sunt furnizate prin intermediul interfețelor deschise, KMS Automation a putut accelera și simplifica semnificativ procesele de asigurarea calității și documentarea. Comunicarea dintre dispozitivele de siguranță și Smart Function Kit are loc prin intermediul PROFIsafe. Printre altele, acesta se asigură că nu este depășită viteza maximă de siguranță și, în situația în care o persoană se intersectează cu bariera luminoasă înconjurătoare, transferul către o oprire în condiții de siguranță este inițiat și monitorizat.

Totul dintr-o singură sursă: Smart Function Kit selectat cu o forță de presare de 19 kN și o cursă de 300 mm este montat pe un cadru din oțel: KMS Automation a produs restul batiului mașinii, utilizând elemente din setul de instrumente pentru profiluri din aluminiu de la Bosch Rexroth. (Drept de autor: KMS Automation)

Totul dintr-o singură sursă: Smart Function Kit selectat cu o forță de presare de 19 kN și o cursă de 300 mm este montat pe un cadru din oțel: KMS Automation a produs restul batiului mașinii, utilizând elemente din setul de instrumente pentru profiluri din aluminiu de la Bosch Rexroth. (Drept de autor: KMS Automation)

Smart Function Kit pentru presare combină componente mecatronice standard cu software de operare intuitiv pentru punere în funcțiune rapidă, secvențiere grafică, integrare directă a liniilor și achiziție integrată a datelor despre proces. (Drept de autor: Bosch Rexroth)

Smart Function Kit pentru presare combină componente mecatronice standard cu software de operare intuitiv pentru punere în funcțiune rapidă, secvențiere grafică, integrare directă a liniilor și achiziție integrată a datelor despre proces. (Drept de autor: Bosch Rexroth)

Economii de timp și costuri, datorită unei complexități reduse

Klaus Wurster privește Smart Function Kit ca fiind o etapă importantă pe calea simplificării unor activități care înainte erau mari consumatoare de manoperă și costuri: „Multe dintre sistemele noastre au acum un design pur electromecanic. În acest fel, complexitatea mașinii este redusă, iar noi ne bucurăm de mai multă libertate în proiectarea procesului, cu o precizie mai mare. În ultimă instanță, sunt posibile durate ale ciclurilor chiar mai reduse, deoarece sistemul electromecanic reglabil fin permite viteze diferite. Având în vedere simplificările ample și economiile de timp pe termen lung, vom utiliza în viitor subsistemele modulare și componentele consacrate de la Bosch Rexroth, ori de câte ori este posibil.”

Apropo: toți clienții Rexroth beneficiază de inovațiile în software care au fost înglobate pe parcursul dezvoltării ulterioare comune. Până la urmă, actualizările pentru Smart Function Kit sunt disponibile gratuit pentru descărcare.

Sunteți pregătiți pentru Plug & Produce?

Accesați Smart Function Kit pentru presare
Simone Engel, manager de produs Smart Function Kit pentru presare, Bosch Rexroth AG



Autor: Simone Engel

Funcție: manager de produs Smart Function Kit pentru presare, Bosch Rexroth AG