1. Home
  2. Blog
  3. Sistemele de transfer pe banda de viteză
Sistemele de transfer pe banda de viteză
Sistemele de transfer pe banda de viteză
Unități electrice de antrenare și control

Sistemele de transfer pe banda de viteză

Necesitățile recente ale clienților și piețele volatile reprezintă o provocare atât pentru intralogistica, cât și pentru transportul în cadrul sistemelor de mașini și de asamblare. Acesta este motivul pentru care sistemele de transfer de astăzi trebuie proiectate astfel încât să răspundă cerințelor variabile, de pe o zi pe alta. Capabilitatea de adaptare rapidă la diferite navete de materiale, dimensiuni și greutăți este esențială în acest caz. În plus, cererea pentru sisteme inteligente, integrate perfect și simplu de utilizat, care să interacționeze extrem de flexibil și eficient, este din ce în ce mai mare. Pentru a răspunde acestor cerințe, Bosch Rexroth oferă un portofoliu larg de sisteme de transfer diferite și scalabile, care acoperă cerințele actuale și viitoare.

Sistemele de transfer au ca scop automatizarea proceselor de producție, optimizarea fluxurilor de materiale și facilitatea manipulării de materiale. În acest fel, volumul de lucru este redus și siguranța este îmbunătățită, iar eficiența crește. Acesta este motivul pentru care sistemele de transfer câștigă în importanță în numeroase industrii, cum ar fi ambalarea, bunurile de larg consum, produsele electronice sau producția de celule de baterii.

Există o cerere mare de sisteme transportoare inteligente, care să permită controlul individual al conveioarelor în orice poziție, iar acestea înlocuiesc frecvent sistemele tradiționale acționate prin lanț sau curea. Piața pentru sisteme transportoare inteligente a explodat, înregistrând creșteri de cel puțin 20 de procente pe an, în medie. Aceasta se întâmplă deoarece piețele cu dezvoltare rapidă sau cererea globală în creștere pentru bunuri de larg consum, de exemplu, apărută în urma urbanizării, modificărilor în stilul de viață și comportamentului consumatorilor, pun presiune pe fabrica viitorului. Cererea pentru fabrici cu timpi de pregătire mai scurți și flexibilitate sporită în configurațiile produselor înregistrează o creștere constantă. În același timp, soluțiile trebuie să fie interschimbabile rapid, adaptabile și proiectate pentru timpi de înlocuiri scurți sau chiar egali cu zero. Există o cerere mare pentru sisteme transportoare integrate perfect, fiabile și ușor de utilizat, cu timpi de dezvoltare scurți.

Soluția potrivită pentru fiecare activitate de transport

Bosch Rexroth acoperă gama completă de sisteme de transfer, de la sistemele de transfer tradiționale, cum ar fi TS 2plus și TS 5, la sisteme transportoare cu lanț, precum VarioFlow plus, până la sisteme inteligente, precum sistemul de transport flexibil FTS și ACTIVE Mover, precum și sistemul planar ctrlX FLOW6D. Aceste sisteme oferă soluția potrivită, indiferent de necesitate: volume mari și sisteme complet automatizate cu durate reduse ale ciclurilor, loturi de mici dimensiuni cu design diferit cu sisteme semi-automatizate sau stații de lucru manuale. Soluțiile de transport au un design modular și pot fi dimensionate în funcție de cerințe. Cu alte cuvinte, sistemele existente pot fi extinse sau modificate cu ușurință.

În timp ce sistemele de transfer tradiționale ale companiei Bosch Rexroth transportă piese de prelucrat pe navete de-a lungul liniei de producție, până la punctele corespunzătoare în care se înregistrează cererea, sistemul transportor cu lanț VarioFlow plus, de exemplu, funcționează în numeroase aplicații fără navete pentru piese de prelucrat, fiind proiectat pentru un nivel înalt de flexibilitate. Acesta este adecvat pentru transportul direct și indirect al produselor, în toate direcțiile. Grație sistemului extins de seturi de instrumente, sistemele pot fi adaptate individual pentru a răspunde oricărei provocări, chiar și în cele mai restrânse spații și în medii în care spațiul reprezintă o provocare.

Sistemele de transfer inteligente de la Bosch Rexroth se bazează pe motoare liniare și asigură controlul individual al platformelor mover, precum și o dinamică superioară. În acest caz, portofoliul include FTS și ACTIVE Mover. Acestea dispun de o topologie extrem de flexibilă. În situațiile în care produsele trebuie transportate rapid cu precizie, sistemele de transfer echipate cu motoare liniare, ACTIVE Mover și FTS, stabilesc noi standarde – grație combinației ideale dintre precizie, viteză, capacitate de încărcare și flexibilitate.

Atunci când vine vorba despre transportul și poziționarea fără contact, de înaltă performanță, de exemplu, în industria semiconductorilor, industria alimentară și cea farmaceutică, produsele plutesc în siguranță cu ctrlX FLOW6D. Cu ajutorul sistemului planar, Bosch Rexroth oferă mai multă libertate de mișcare, cu precizie maximă. Platformele de transport liber flotante sunt mutate pe o suprafață de lucru pe orizontală, pe verticală sau aeriană. Fiecare mover operează pe șase grade de libertate (6DOF), cu viteză și precizie ridicate, fără niciun fel de frecare sau contaminare. Integrarea în ctrlX AUTOMATION are ca rezultat o soluție completă, cu un sistem de control compact și aplicații pentru extinderea gamei de funcții. Rezultatul este un sistem holistic, agil, care permite exploatarea la maximum a potențialului levitației industriale.

De la mișcare la perfecțiune: sistemele de transfer automatizate

Setul deschis de instrumente de automatizare ctrlX AUTOMATION de la Bosch Rexroth reprezintă cheia automatizării eficiente a soluțiilor de intralogistică, cum ar fi sistemele de robotică mobilă sau roboții mobili autonomi (AMR-uri). Sistemul de control ctrlX CORE și sistemul de acționare ctrlX DRIVE fac posibile o punere în funcțiune rapidă și un design cu economie de spațiu. Cu ajutorul instrumentelor de inginerie, al configuratoarelor și aplicațiilor, constructorii de mașini pot accelera timpul de lansare pe piață, iar utilizatorii se bucură de procese de producție și intralogistică eficiente.

Sistemele de transfer automatizate reprezintă coloana vertebrală a sistemelor de producție din fabrica viitorului. Sistemele de transfer automatizate moderne de la Bosch Rexroth permit libera programare și configurare pentru aplicații diverse. Acestea pot fi adaptate la diferite dimensiuni, forme și tipuri de produse sau cazuri de utilizare, astfel permițând un nivel ridicat de flexibilitate și noi direcții de acțiune. Procesele automatizate reduc blocajele, măresc randamentul și îmbunătățesc viteza generală a producției.

Ad Scheepers

Autor: Ad Scheepers

Funcție: managerul departamentului de management al piețelor și produselor pentru sisteme PMC