Combinele sunt mașinării impresionante. Acestea funcționează într-un mod deosebit de economic, cu condiția să funcționeze. Împreună cu Bosch Rexroth și Bosch.IO, producătorul de mașini forestiere, Ponsse, duce service-ul său post-vânzare la următorul nivel.
La fel ca în cazul oricărui producător de vehicule utilizate în afara drumurilor publice, service-ul post-vânzare este o sarcină la fel de importantă și de solicitantă și pentru Ponsse. Aceasta se întâmplă deoarece mașinile forestiere eficiente pentru retezarea la o anumită lungime ale companiei finlandeze funcționează, de obicei, în locații îndepărtate și sub solicitări considerabile. Pentru a evita perioadele neplanificate de stagnare și pentru a reduce la minimum timpii de nefuncționare, service-ul Ponsse trebuie să acționeze cu promptitudine și într-un stadiu incipient. Acest aspect este cu atât mai adevărat în cazul contractelor de service complet, incluzând lucrările de mentenanță extensive. Cu ajutorul Internetului obiectelor (Internet of Things) și al soluțiilor IoT de la Bosch Rexroth și Bosch.IO, Ponsse s-a apropiat enorm de satisfacerea dorinței clientului, aceea de a menține în permanență mașinile mobile pregătite de funcționare.
Componentele hardware și software ale partenerilor IoT Bosch Rexroth și Bosch.IO se încadrează perfect în infrastructura existentă a companiei Ponsse. Acestea contribuie la transparentizarea stării mașinii și le permit tehnicienilor de service să aibă o perspectivă și mai profundă de la distanță. Astfel, compania Ponsse le poate oferi clienților săi un nivel absolut nou de asistență.
În mod prestabilit, combinele funcționează de multe ori în zone extrem de îndepărtate. Acesta este motivul pentru care reducerea perioadelor neplanificate de stagnare și a timpilor de nefuncționare la un minimum absolut este esențială. (Imagine: Ponsse)
Compania Ponsse dispune deja de ceva timp de propria infrastructură IoT pentru înregistrarea și transmiterea datelor despre mașină. Cu ajutorul Ponsse Manager, compania pune la dispoziția clienților și un instrument pentru administrarea propriilor operațiuni, a flotelor de vehicule și a proceselor de documentare. Cooperarea îndelungată cu Bosch Rexroth în domeniul componentelor hidraulice s-a extins, ca parte a transformării digitale continue.
Analizele de zgomot transmis prin structură pentru componente rotative, precum pompele hidraulice, creează acum premisele pentru mentenanța predictivă. De asemenea, în considerentele preventive sunt incluse și datele de utilizare ale componentelor Rexroth. Datele colectate în vehicul sunt analizate cu ajutorul unor algoritmi speciali, dezvoltați tot de compania Bosch Rexroth.
În cadrul acestui proiect IoT, sunt utilizate module individuale din propunerea de valoare IoT modulară, BODAS Connect. Cu ajutorul BODAS Connect, Bosch Rexroth le oferă producătorilor de mașini utilizate în afara drumurilor publice un grad mare de libertate în proiectarea infrastructurii și reduce perioada de dezvoltare a soluțiilor, prin module consacrate și ușor de configurat. Portofoliul kiturilor IoT Bosch Rexroth variază de la dispozitive de conectivitate la gestionarea dispozitivelor, gestionarea datelor și un portofoliu cuprinzător de aplicații și servicii. Ponsse utilizează o soluție inteligentă cu senzori, precum și serviciul de gestionare a datelor bazat pe cloud Perspectivele IoT Bosch de la Bosch.IO. Aici este locul în care datele colectate sunt stocate, gestionate și vizualizate prin intermediul panourilor de bord.
(Imagine: Ponsse)
Soluția IoT lansată în anul 2019 are un impact pozitiv în cadrul companiei Ponsse. Service-ul post-vânzare a devenit mult mai proactiv, iar compania are capacitatea de a le indica problemele potențiale clienților și de a lua măsuri înainte ca o mașină să se defecteze. Per total, Ponsse poate răspunde la problemele clienților mai rapid și mai eficient. De asemenea, contactul cu departamentul de service s-a transformat într-o experiență mult mai plăcută.