Romania Română
Supape cu componente electronice digitale on-board și conectate prin Bluetooth

OBED

Supape cu noile componente electronice digitale on-board

Explorați lumea hidraulicii cu ajutorul aplicației

Setarea manuală a supapelor hidraulice cu un multimetru și o cheie? Este de domeniul trecutului. Astăzi, nu aveți nevoie decât de o aplicație pentru telefonul mobil și o conexiune Bluetooth pentru a începe să utilizați componentele hidraulice Rexroth cu noile componente electronice digitale on-board, să le ajustați în timpul funcționării și să efectuați teste de diagnosticare. Aceasta nu înseamnă doar economie de timp și bani pentru producătorii de mașini – pentru utilizatori înseamnă flexibilitate sporită pentru modificările aduse proceselor, precum și disponibilitate îmbunătățită.

Simplificați-vă designul cu supapele OBED de la Rexroth

Simplify Your Design

  • Portofoliu constant de produse pentru realizarea unei soluții personalizate în funcție de necesitățile clientului
  • Sistem electronic on-board, digital
  • Design compact (tehnologie integrată de senzori de presiune)
  • Conexiune externă a senzorilor de presiune pentru aplicații personalizate
  • Interfețe specifice clientului
  • Interfețe deschise
  • IO-Link – conexiune punct la punct
  • Bluetooth – aplicație – control

Optimizați-vă instalația cu supapele OBED de la Rexroth

Streamline Your Installation

  • Reducerea timpului de punere în funcțiune prin seturi predefinite de parametri
  • Seturile de parametri specifici aplicației pot fi stocate de client
  • Punere în funcțiune rapidă și simplă prin intermediul interfețelor deschise (IO-Link, Bluetooth)
  • Plăcuță digitală de identificare
  • Interfețe digitale și analogice

Reduceți-vă la minimum timpul de nefuncționare cu supapele OBED de la Rexroth

Minimize Your Downtime

  • Feedbackul diagnosticării și informații de stare pentru variabilele procesului
  • Robust și fiabil, îndeplinește cerințele pentru gradul de protecție IP65
  • Cu un sistem simplu prin clic, dispozitivul dongle cu Bluetooth poate fi retehnologizat de client în orice moment

Maximizați-vă productivitatea cu supapele OBED de la Rexroth

Maximize Your Productivity

  • Durată de viață prelungită prin monitorizarea stării echipamentului
  • Puteți comuta între seturile de parametri predefiniți și seturile de parametri specifici clientului
  • Analiză rapidă și simplă și reglaje structurale prin controlul oferit de aplicație
  • Interfața analogică poate fi comutată între semnalul de curent și cel de tensiune
  • Cu senzor de presiune integrat și extern

easy2connect – aplicație: operarea noilor componente electronice digitale on-board reprezintă o joacă de copii, dacă aveți la îndemână un smartphone cu Bluetooth

easy2connect – aplicație

OPERAREA NOILOR COMPONENTE ELECTRONICE DIGITALE ON-BOARD REPREZINTĂ O JOACĂ DE COPII, DACĂ AVEȚI LA ÎNDEMÂNĂ UN SMARTPHONE CU BLUETOOTH

Configurarea supapelor hidraulice, setarea acestora la dinamica optimă și citirea mesajelor de eroare nu au fost niciodată mai ușoare. Conectați-vă prin Bluetooth la electronica de control digital OBED a supapelor hidraulice Bosch Rexroth cu ajutorul aplicației easy2connect, independent de sistemul de control. În acest fel veți accelera punerea în funcțiune, veți mări productivitatea și veți maximiza disponibilitatea.

  • Conectare
  • Verificarea stării
  • Configurare
  • Optimizare
  • Control

Videoclipuri

Supape OBED de la Rexroth – supape cu componente electronice digitale on-board – creșterea productivității prin intermediul culisorului

Valves with digital on-board electronics – Increase productivity via slider

Supape OBED de la Rexroth – supape operaționale cu componente electronice digitale on-board, prin smartphone cu Bluetooth

Operating valves with digital on-board electronics via smartphone and Bluetooth