Sistem de reglare presiune și debit
SY(H)DFE – ajustarea controlului unghiului de pivotare, presiunii și cuplului cu funcția de turație variabilă. Disponibil ca sistem electronic on-board pentru circuite în buclă deschisă.
Precizie, putere și performanță superioare
- Cel mai bun controler din clasa sa
- Până la dimensiunea 355
- Debit 550 l/min
- Până la 350 bar
Caracter compact unic și portofoliu cuprinzător
- Montare directă și soluții integrate
-
Tip de pompă cu piston axial
- A10VSO 18..180/280 bar
- A4VSO 40..355/350 bar
Durată de utilizare îndelungată
Cea mai mare durabilitate, datorită caracterului robust în fața condițiilor extreme