Energie și utilități
Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăInginerie
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăEnergie și utilități
Sectorul energetic este o rețea complexă și interconectată de companii implicate în producția și vânzarea de energie, direct și indirect, inclusiv în extracția, producția, rafinarea și distribuția combustibilului.
Industria se confruntă cu provocarea unei tendințe către costuri mai mari cu energia, iar momentele de repaus neplanificate sau timpul de nefuncționare sunt extrem de costisitoare. Prin urmare, puterea maximă trebuie generată la cele mai mici costuri de exploatare posibile, menținând în același timp un nivel ridicat de flexibilitate și protecția mediului.
Vă putem oferi un portofoliu diversificat de sisteme de control și de siguranță la cheie, precum și opțiuni globale de service, întreținere și servicii planificare a proiectelor. În final, scopul este de a vă îmbunătăți disponibilitatea.
Pentru acest proiect imens am livrat cel mai mare troliu de intervenție hidraulic cu vană din lume, un proiect în valoare de peste 40 de milioane de yuani chinezești. Experiența vastă a companiei Rexroth, schemele avansate de proiectare și procesele inovatoare de acoperire ceramică a tiranților au ajutat echipa să depășească multe dintre provocările și dificultățile tehnice cu care s-a confruntat proiectul de inginerie civilă din Da Teng Xia. Fiind o componentă cheie a troliului de intervenție hidraulic, o acoperire ceramică specială îndeplinește cerințele anticorozive ale tirantului pentru acest proiect.
Vana permite o forță maximă de până la 2 × 6 300 kN, un nou record mondial. Recordul anterior de 2 x 5 000 kN a fost atins tot de Bosch Rexroth.