Poland Polski

Nowy poziom robotów mobilnych.
Pakiet robotyki firmy Bosch Rexroth
firmy Bosch Rexroth.

Dzięki pakietowi robotyki ROKIT, firma Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości w dziedzinie robotyki mobilnej i robotyki usługowej. Modułowy zestaw składający się z indywidualnych, skoordynowanych i sprawdzonych komponentów oprogramowania i sprzętu zapewnia najwyższy stopień swobody, jakiego potrzebujesz podczas automatyzacji procesów. Komponenty – ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor – przeprowadzają operacje pozycjonowania, nawigacji i ruchu oraz mogą być połączone z przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem aXessor i kontrolowane za jego pomocą. Wsparcie informacyjne oraz specyficzne dla produktu usługi uzupełniają portfolio zorientowane na użytkownika.

Ilustracja przedstawia czarną ramkę z turkusowym polem tekstowym pod spodem i tekstem „We put an end to the black box” („Położyliśmy kres czarnej skrzynce”).

Wszystkie komponenty w skrócie.

Ilustracja przedstawia zasadniczą grafikę zestawu robotycznego ROKIT firmy Bosch Rexroth, składającego się z czterech nakładek dla odpowiednich nazw produktów aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor.   Na środku widnieje napis „UX”. Otacza go okrąg z czerwoną obwódką, na który składają się przyciski „SOFTWARE”, „HARDWARE” i „SERWICE” oraz odpowiadające im ikony produktów.   Poniżej ikony, ustawionych jest kolejno pięć mobilnych robotów.
Ilustracja przedstawia tablet z ekranem logowania pośrodku i ikoną dłoni. Nad tabletem znajdują się trzy okrągłe ikony: oko, ikona z napisem „UX” i ikona z różnymi suwakami. W lewym dolnym rogu czerwony przycisk z napisem „Express Wizard”.

aXessor

aXessor firmy Bosch Rexroth to intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający centralny dostęp do wszystkich komponentów ROKIT. Kompleksowe technologie oraz wysokowydajne rozwiązania programowe i sprzętowe można kontrolować i łączyć za pomocą przejrzystego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu aXessor.

Dowiedz się więcej o aXessor.

Dlaczego ROKIT?
Twoje czynniki sukcesu z Rexroth ROKIT.

Dzięki swojej elastyczności i łatwości zastosowania, zarówno poszczególne komponenty, jak i cały pakiet robotyki są kompatybilne z szeroką gamą typów pojazdów, takich jak zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) i autonomiczne roboty mobilne (AMR) są gotowe do użycia w szerokiej gamie zastosowań. A to wszystko bez niezbędnej fachowej wiedzy. Skoncentruj się na cechach, które odróżniają Cię od innych – pozwól, by ROKIT zajął się resztą.

Rexroth ROKIT jest gotowy do użycia od razu, bez żadnego dodatkowego nakładu pracy, ponieważ ten pakiet robotyki przewyższa obecnie stosowaną technologię. Innowacyjne komponenty oprogramowania i sprzętu zapewniają wydajność, ponieważ są solidne, wydajne i modułowe – to cechy, do których przywiązujemy dużą wagę w Bosch Rexroth.

ELASTYCZNOŚĆ.

  • Wybierz komponenty, które odpowiadają Twoim potrzebom.
  • Nadal korzystaj ze swojego, obecnie używanego oprogramowania i rozwiązania sprzętowego.
  • Zintegruj ROKIT z szeroką gamą typów pojazdów i aplikacji.

ŁATWY W OBSŁUDZE.

  • Mniej pracy związanej z integracją, konfiguracją, produkcją i konserwacją dzięki łatwej aplikacji i to bez użycia wiedzy fachowej.
  • Poznaj nowe standardy w sektorze przemysłowym dzięki podejściu przyjaznemu dla użytkownika.
  • Korzyści stosowania graficznego interfejsu użytkownika aXessor: Pozwala na łatwą i wygodną instalację komponentów ROKIT i zarządzanie nimi.

WYDAJNY I SOLIDNY.

  • Oszczędność energii i zasobów.
  • Zapewnij szybką automatyzację w intralogistyce.
  • Skoncentruj się na cechach, które odróżniają Cię od innych – pozwól ROKIT zająć się całą resztą.
  • Skorzystaj z prężnego pakietu robotycznego wykorzystującego swoje potężne algorytmy, trwałe i sprawdzone komponenty i oprogramowanie klasy przemysłowej i dodatkowe usługi.

 

Broszura

Najważniejsze informacje o ROKIT – Pakiet robotyki firmy Bosch Rexroth

Pobierz PDF

ROKIT - Aktualności.

Świetny zakład produkcyjny z widoku z góry i nagłówkiem "Rexroth ROKIT Locator - oprogramowanie lokalizacyjne dla robotów mobilnych"

ROKIT Locator w użyciu w Noblelift

Zobacz, jak ROKIT Locator firmy Rexroth jest używany w robotach mobilnych APT, PS10 i RT20 firmy Noblelift.

Joerg Heckel (dyrektor ds. nowego biznesu Bosch Rexroth) oraz moderator stoją przed wystawą ROKIT-ctrlX AUTOMATION i rozmawiają o ROKIT Motor.

Webinarium poświęcone robotyce – odcinek 4

Dowiedz się, dlaczego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie robotyki i zestawowi do automatyzacji opracowanemu przez ROKIT i ctrlX AUTOMATION, budowanie robotów mobilnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Poznaj najnowsze informacje o nowych funkcjach ROKIT Locator, jak również o stanie rozwoju ROKIT Motor i ROKIT Navigator.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Poznaj najnowsze informacje o naszych komponentach Rexroth ROKIT

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Nasi eksperci rozmawiają o chińskim rynku intralogistyki i robotyki oraz ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

Oprogramowanie do laserowej lokalizacji nagrodzone w kategorii "Oprogramowania intralogistyczne"

Okna Zadzwoń do eksperta i Podcast wyświetlane są na siatce razem z symbolem słuchawki telefonu.

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 1

Nasi eksperci dzielą się opiniami na temat programu ROKIT Locator i odpowiadają na Twoje pytania.

Jörg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth) i Christopher Parlitz (dyrektor działu rozwoju robotyki intralogistycznej w grow platform GmbH) mówią o programie Locator

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 1

Nasi eksperci rozmawiają o programie ROKIT Locator

Joerg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth), Thomas Fechner (starszy wiceprezes ds. nowych produktów w Bosch Rexroth) i Jackson Zhang (wiceprezes Geek+ Europe) podpisują umowę o współpracę dotyczącą oprogramowania lokalizacyjnego Locator

Bosch Rexroth i Geek+ łączą siły w dziedzinie robotyki

Globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań z zakresu robotyki dla branży logistycznej korzysta z oprogramowania lokalizacyjnego firmy Bosch Rexroth

Ilustracja przedstawia dwóch mężczyzn prowadzących rozmowę. Jeden z nich ma na sobie białą koszulę i szare spodnie, drugi ciemny garnitur, białą koszulę i krawat. W tle widoczny jest zakład produkcyjny.

Zainteresowani?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Rexroth ROKIT oraz poszczególnych komponentów ROKIT.

Skontaktuj się z nami.