Poland Polski
Rozwiązania eLION

Rozwiązania eLION

Doskonale dopasowane rozwiązania zgodne z normami rynkowymi,
zaprojektowane z myślą o różnych typach pojazdów roboczych.
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  • Zgodnie z normami ISO 13849-1, 25119 i 19014 dotyczącymi pojazdów roboczych
  • Poziom bezpieczeństwa aż do kategorii 3, PL d i AgPL d
  • Szybki lokalny czas reakcji (< 5 ms)
  • Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego, komunikacja, lokalne we/wy i rzeczywiste wartości
  • Blokada wysokiego napięcia

Rozwiązania do napędów kołowych

Rozwiązania do napędów kołowych

  • Kompaktowa 3- lub 4-biegowa przekładnia planetarna
  • Zintegrowany statyczny hamulec postojowy obsługiwany hydraulicznie
  • Wyjściowy moment obrotowy do 42 000 Nm
  • Opracowane do silników elektrycznych o dużej prędkości
  • Opcjonalny odłącznik mechaniczny

Rozwiązania do napędów osiowych

Rozwiązania do napędów osiowych

  • 1-lub 2-biegowa przekładnia (skrzynia rozdzielcza redukcyjna)
  • Maks. moment obrotowy do 7650 Nm
  • Szybka i łatwa zmiana przełożenia (<< 1 s)
  • Opracowane do silników elektrycznych o dużej prędkości
  • Minimalna trudność montażu i elastyczna regulacja

Wdrożenie i rozwiązania Sytronix

Wdrożenie i rozwiązania Sytronix

  • Pompa bezpośrednia i łącze silnika
  • Standardowe złącza pompy zgodne z normami SAE J744 i ANSI B92.1
  • Zmienne przemieszczenie
  • Sterowanie ciśnieniem, mocą i przepływem
  • Zespoły jedno- i wielopompowe

Rozwiązania systemowe

Doskonale dopasowane rozwiązania

  • Idealnie pasujące do siebie komponenty elektryczne
  • Stopień ochrony do IP6K9K
  • Kompaktowe i modułowe rozwiązanie umożliwiające skalowanie mocy i momentu obrotowego
  • Szeroki zakres mocy (do 200 kW) – doskonały do pojazdów o różnych zastosowaniach
  • Interfejsy CAN J1939