Czech Republic Český
  • Blog
Portfolio zahrnující proporcionální ventily, ventily s vysokou odezvou, servoventily, vypínací a vestavné ventily včetně příslušenství a náhradních dílů

Hydraulické ventily

Proporcionální ventily, ventily s vysokou odezvou, servoventily, vypínací a vestavné ventily včetně příslušenství a náhradních dílů

Katalog produktů

Hydraulické proporcionální ventily, ventily s vysokou odezvou, servoventily, logické ventily a spínací ventily

Společnost Bosch Rexroth je předním dodavatelem průmyslové hydrauliky s nejširším portfoliem vysoce kvalitních hydraulických ventilů na světě. Nejmodernější ventily Bosch Rexroth se používají po celém světě a za jejich spolehlivost mluví doslova miliony provozních hodin.

Tyto robustní ventily jsou ideální pro průmyslové aplikace vyžadující automatizované elektrohydraulické řízení. Mezi další inteligentní řešení patří naše ventily pro proporcionální řízení objemového průtoku, uvolňování, snižování tlaku, regulaci průtoku, škrcení i pro spínací funkce.
Pomocí našich hydraulických ventilů můžete řídit a regulovat objemový průtok, přičemž lze ovlivnit spuštění nebo zastavení, směr a množství objemového průtoku pro směr pohybu nebo otáčení hydraulických pohonů. Hydraulické ventily mohou být řízeny různými způsoby, aby zajistily otevírání nebo zavírání jednotlivých prvků. Je možné využít buď pevné spínací polohy pro spínací ventily, nebo nastavitelné mezipolohy pro průběžné řízené ventily.
Nová řada ventilů Bosch Rexroth s dutinami podle normy ISO 7368 přináší do hydraulických řešení princip modulární konstrukce. Díky tomu můžete přímo nainstalovat téměř jakýkoli logický kryt LFA ze standardní řady Rexroth a realizovat tak všechny myslitelné hydraulické funkce. To zvyšuje flexibilitu pro pozdější úpravy, jelikož pro přizpůsobení novým požadavkům stačí pouze vyměnit logický kryt.

Hydraulické ventily s digitalizovaným rozhraním

Možnosti průmyslové aplikace hydraulických ventilů Bosch Rexroth v prostředí Průmyslu 4.0

Díky aplikačně orientovaným řešením otevírá Bosch Rexroth nové stupně volnosti pro hospodárné propojení hydraulických ventilů prostřednictvím digitálních rozhraní.