Czech Republic Český

Vyber svoje umístění

Czech Republic

Interpack

Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.

Veletrh Interpack udává celosvětové trendy pro budoucí témata v oblasti obalového průmyslu. Od udržitelnosti po digitalizaci: to, co bude realitou zítra, je zde představeno již dnes. Tím se Interpack liší od ostatních akcí svého druhu.

  • Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Německo
  • 04/05/2023 10:00 - 10/05/2023 18:00
  • Němčina, Angličtina
  • Elektrické pohony a řídicí systémy, Montážní technika, Lineární technika

Váš dokonalý partner pro automatizaci v oblasti spotřebního zboží

Silné výzvy vyžadují silná řešení. A také silné partnery, kteří se pohybují v dané oblasti, ale zároveň rozumí širším souvislostem. Jako celosvětově zavedený dodavatel automatizačních řešení podporuje Bosch Rexroth celý hodnotový tok: od výroby přes balení až po intralogistiku. Všechny komponenty, moduly a systémová řešení Bosch Rexroth jsou založeny na otevřených rozhraních a jsou navrženy pro optimální vzájemné propojení. To zjednodušuje realizaci automatizačních projektů a vede ke zvýšení celkové produktivity a dostupnosti. Můžete také těžit z dlouholetých zkušeností našich aplikačních inženýrů a partnerů v oblasti spotřebního zboží.

Chcete těžit z otevřených, neomezených a propojených řešení? VAŠE VOLBA.

Navštivte nás na našem stánku v hale 06, stánek A42.

Interpack 2023

Interaktivní plán haly

Váš kontakt na Bosch Rexroth

Sada automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION umožňuje vytváření individuálních řešení pro obalový průmysl

Sada automatizačních nástrojů pro obalový průmysl: ctrlX AUTOMATION

Automatizovaná řešení v oblasti balení dnes musí být flexibilnější než kdykoli předtím. Aby bylo možné dosáhnout maximální míry individualizace, sada nástrojů ctrlX AUTOMATION byla vyvinuta jako zcela otevřené řešení. Díky operačnímu systému reálného času založenému na Linuxu, otevřeným standardům, technologii pro programování aplikací, webovému rozhraní a komplexnímu připojení k internetu věcí snižuje ctrlX AUTOMATION náklady na komponenty a inženýrství o 30 až 50 %.
Výrobci balicích strojů tak mohou benefitovat z rychlejšího uvádění na trh a uživatelé z efektivní výroby.

DALŠÍ INFORMACE

ctrlX FLOW⁶ᴰ je planární systém pro vysoce výkonnou přepravu a polohování.

Planární systém se 6 stupni volnosti: ctrlX FLOW⁶ᴰ

Planární systémy mají obrovský potenciál pro celou řadu průmyslových segmentů, včetně obalového průmyslu. S ctrlX FLOW⁶ᴰ se vysoce výkonná bezkontaktní přeprava a polohování dostává na novou úroveň. Volně plovoucí přepravní plošiny – dopravníky – se pohybují po vodorovně, svisle nebo nad hlavou orientované pracovní ploše. Každý pohyblivý prvek pracuje v šesti stupních volnosti s vysokou rychlostí a přesností, bez jakéhokoli tření nebo znečištění. Integrací do modulárního automatizačního systému ctrlX AUTOMATION vzniká kompletní řešení s kompaktním řídicím systémem a aplikacemi, které rozšiřují nabídku funkcí.

DALŠÍ INFORMACE

Platforma ctrlX IOT je ústřední součástí sady ctrlX AUTOMATION a zajišťuje bezpečné připojení k internetu věcí.

Efektivní a bezpečné připojení v rámci průmyslového internetu věcí

S ctrlX IOT jako ústřední součástí ctrlX AUTOMATION nabízí Bosch Rexroth progresivní sadu nástrojů internetu věcí s integrovaným zabezpečením, která splňuje všechny požadavky Průmyslu 4.0. Možnost plné integrace řešení internetu věcí do (hardwarové) platformy přináší uživatelům neomezené možnosti. Proto společnost Bosch Rexroth prostřednictvím svého portfolia poradenských služeb IT Security Consulting nabízí individuální analýzy zranitelnosti, rizik a hrozeb, jakož i bezpečnostní koncepce pro stroje nebo komponenty.

DALŠÍ INFORMACE

Panorama produktů lineární techniky, v popředí jsou příklady produktů a řešení

Efektivnější, udržitelnější a rychlejší automatizace s lineární technikou Rexroth

Ať už jde o jednotlivé komponenty nebo inteligentní lineární roboty, linearní technika Rexroth nabízí hospodárné, efektivní a na budoucnost orientované produkty a řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti obalového průmyslu. Nejmodernější inteligentní internetové nástroje umožňují rychlý výběr, návrh a konfiguraci produktů.
Objevte nové možnosti automatizace díky senzorové technologii: Náš kompenzační prvek Smart Flex Effector založený na senzorech přináší průmyslovým robotům preciznost lidské ruky, zlepšuje přesnost a zvyšuje úroveň automatizace.
V našich kompaktních měřicích systémech, které lze snadno dodatečně vybavit do stávajících strojů, je snímač zcela integrován do přírubového vozíku lineárního vedení, což šetří instalační prostor a komponenty.
Naše odolné komponenty s nízkými nároky na údržbu, jako jsou kuličková vedení nebo sestavy kuličkových šroubů s dlouhými mazacími intervaly, zvyšují vaši produktivitu a zároveň podporují udržitelnost a úsporu zdrojů.

DALŠÍ INFORMACE

Dopravník VarioFlow plus: bezpečná přeprava, distribuce a shromažďování spotřebního zboží všeho druhu.

Osvědčený řetězový dopravník VarioFlow plus slouží jako dopravní tepna a zajišťuje hospodárnou přepravu jednotlivých dílů s velmi nízkou hlučností.

Ať už jde o lahvičky od šamponů, čtyřstranně uzavřené sáčky s mletou kávou nebo sójová zrna v pytlích z kukuřičného škrobu: Dopravník VarioFlow plus se přizpůsobí všem úkolům a zajistí bezpečnou přepravu, distribuci a shromažďování produktů. Rovněž dokáže bezpečně, rychle a bezproblémově přepravovat sekundární obaly různých velikostí a typů – a to i v těch nejtěsnějších prostorách a s minimálním třením.
Díky stavebnicovému principu lze jednotlivé komponenty a moduly rychle rekonfigurovat a vytvářet nové linky – s odstávkami v řádu hodin, nikoli dnů. Celá produktová řada disponuje konstrukcí z hliníku a nerezové oceli a využívá také materiály plně vyhovující požadavkům amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

  • Provedení z nerezové oceli: čisté, robustní, v souladu s požadavky FDA
  • Zatáčky: patentovaná technologie kuličkových ložisek s úzkým poloměrem, menší tření
  • Aktivní pásový most: bezpečně překlenuje mezery v přepravě
  • Klínový dopravník: pro bezpečnou vertikální přepravu a snadné plánování