Integriertes Konzept für Energierückgewinnung

Inhalt
Projektbezeichnung Verpackungsanlage
Branche Packaging und Processing
Technologien elektrische Antriebe
4EE-Hebel Energy System Design, Efficient Components, Energy Recovery, Energy on Demand
 
 

Energieeffizienz steigern bei Verpackungsanlagen

 

Ausgangssituation

Die Verpackungsanlage hatte eine Aufnahmeleistung von 60 kWh. Die Energieversorgung der konventionellen Servotechnik erfolgte über einen Bleeder-Widerstand mit Netzgleichrichtung.

Die Rexroth 4EE-Lösung

Rexroth installierte ein umfassendes und integriertes Konzept zur Energie-Rückgewinnung von Bremsenergien. Es nutzt sowohl die Netzrückspeisung als die Energiepufferung in Kapazitätsmodulen und den Energieaustausch über einen 750 V Zwischenkreis. Hocheffiziente Synchronmotoren senken den Energieverbrauch zusätzlich.

Das Ergebnis

Das integrierte Konzept zur Energie-Rückgewinnung senkt den Verbrauch der Verpackungsanlage um 25 Prozent.

Vorher

  • Energieaufnahme: 60,0 kW

Nach Rexroth 4EE

  • Energieaufnahme: 45,0 kWh
  • Einsparung 15,0 kWh
 
 

Top Produkt

 

Von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme

Mit der Systematik Rexroth 4EE unterstützen unser Branchen- und Technologiespezialisten dabei, alle Energieeffizienz-Potenziale Ihrer Anwendung zu identifizieren und umzusetzen. Damit erfüllen Sie die Kundenforderung nach geringerem Energieverbrauch bei maximaler Produktivität.