800 Kilo sicher stillsetzen

Inhalt
Projektbezeichnung Modernisierung von Maschinenkonzept
Branche Umformende Werkzeugmaschinen und Pressen
Technologie Hydraulik
 
 

Sicherheitsfunktion in hydraulischer Steuerung

 

Energieeffizient und sicher: In Großwäschereien müssen täglich riesige Mengen an Wäsche getrocknet werden. Um möglichst wenig Energie im Durchgangstrockner zu verbrauchen, hat die JENSEN-GROUP, Anbieter von Maschinen und kompletten Systemlösungen für Großwäschereien, Entwässerungspressen entwickelt. In diesen Pressen drückt ein hydraulisch angetriebener Stempel mit fast 60 bar Druck auf bis zu 120 kg Wäsche und erzielt somit eine optimale Vorentwässerung der Textilien. Die Hydraulik spielt hier ihre Vorteile der hohen Kraftdichte und Robustheit aus.

Im Rahmen der Modernisierung des bewährten Maschinenkonzepts entwickelten die Safety Specialists von Rexroth eine neue verbesserte hydraulische Schaltung für die Steuerung des Pressstempels. Das Hydraulikaggregat mit der hochdynamisch regelnden Axialkolbenpumpe SYDFE und einer Ventilsteuerung betätigt den bis zu 800 kg schweren Stempel der Wäschepresse in Sekundenbruchteilen. Diese hochdynamische Regelbarkeit und Präzision optimierte Rexroth mit einer neuen Sicherheitsschaltung für das sichere Stillsetzen des Pressstempels im Fehlerfall. Die Safety Specialists von Rexroth stellten darüber hinaus die verifizierten MTTFd-Werte (Mean time to dangerous failures) der Hydraulikkomponenten bereit und dokumentierten den Performance Level d nach ISO 13849 für den hydraulischen Teil der Steuerung. Damit erfüllen die Entwässerungspressen die neuen Vorgaben der Europäischen Maschinenrichtlinie bei gleicher Produktivität.

Vorteile auf einen Blick

  • Hydraulische Standardsteuerung mit Sicherheitsfunktion
  • Verifizierte MTTFd-Werte
  • Hohe Dynamik und Präzison
  • Normgerechte Sicherheit bei gleicher Produktivität
 
 

Ihre persönliche Maschinensicherheit-Beratung

Unsere Safety Specialists helfen Ihnen, Unfallrisiken zu verringern und die Produktivität zu steigern. Dazu analysieren wir Ihr gesamtes System und Ihre Prozesse. Wir empfehlen Ihnen wirkungsvolle Maßnahmen für Maschinensicherheit und Arbeitsplatz-Ergonomie. Darüber hinaus unterstützen wir Sie weltweit bei der Umsetzung der gesetzlichen Normen und Anforderungen.