Germany

Standort auswählen

Germany
 

Sicherheit im Megawattbereich: IndraDrive ML mit Safety on Board

Sicherheit im Megawattbereich: IndraDrive ML mit Safety on Board
Inhalt

Sicherheit bei hohen Leistungen

Bei Risikobeurteilungen stehen sie im Mittelpunkt: Antriebe, die extrem hohe Kräfte aufbringen. Bei IndraDrive ML für Leistungen bis 4 MW ist dieser Punkt schnell abgehakt, weil die antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen normgerecht zertifiziert sind. Das vereinfacht das Engineering und ermöglicht eine durchgängige Modularisierung von Maschinen. Die Antriebe verfügen sowohl über die zertifizierten Sicherheitsfunktionen Safe Torque Off als auch über Safe Motion, dem breiten Spektrum für Funktionen zur sicheren Bewegung. Mit IndraDrive ML bietet Rexroth modulare Antriebe großer Leistung in Leistungsabstufungen ab 110 kW bis 500 kW an. Durch eine Parallelschaltung von bis zu 8 Geräten erreichen Maschinenbauer so Antriebsleistungen von bis zu 4 MW.

Sicher bei hoher Leistung

Zertifizierte Sicherheitsfunktionen

  • Safe Torque Off - Sicher abgeschaltetes Drehmoment
  • Safe Motion - Umfangreiche Sicherheitsfunktionen für sichere Bewegungen
  • Verschiedene Möglichkeiten zur Ansteuerung der Sicherheitsfunktionen