Standard- und Sicherheitskomponenten

Inhalt

Immer die passenden Standard- und Sicherheitskomponenten

Unsere Produktfamilien bieten in Funktion und Leistung fein skalierbare Varianten, die sich über offene Schnittstellen nahtlos in Ihre Automatisierung einfügen. Damit können Sie sich für die jeweils leistungsgerechten und wirtschaftlichsten Komponenten sowohl für Standard- als auch Sicherheitsaufgaben entscheiden. Über die SISTEMA Datenbank haben Sie einen komfortablen Zugriff auf alle sicherheitsrelevanten Kennziffern unserer Komponenten aus der Hydraulik sowie der elektrischen Antriebs- und Steuerungstechnik. Unsere modular aufgebauten Sicherheitssteuerungen wachsen mit Ihren Aufgaben. Damit setzen Sie immer so viel Hardware ein, wie Sie für Ihre Anwendung brauchen.

Safety on Board

  • Normgerechte Komponenten
  • Geprüfte Sichertskennziffern
  • SISTEMA Datenbank
  • Offene Schnittstellen
 
 

SafeMotion

Antriebsintegrierte und zertifizierte Sicherheitsfunktionen auch im Antriebsverbund.

SafeLogic compact

Die Sicherheitskleinsteuerung für autarke Module und kompakte bis mittlere Maschinen.

SafeLogic

Sicherheitssteuerung für Maschinen mit dezentraler Sicherheitsperipherie als Ergänzung einer Steuerung.

 

Stage control technology

SYB 3.0 bietet Bühnen höchste Sicherheit auf dem Sicherheits-Integrität-Level 3 nach IEC 61508.

Effizientes Engineering

Hydraulische Pressensteuerung mit integrierten Standard- und sicherheitsrelevanten Funktionen.

 

Geprüfte Sicherheit

Zuverlässig stichhaltige Basisdaten: Wir verlassen uns nicht auf Pauschalwerte, sondern prüfen die sicherheitsrelevanten Kennziffern für jede Baureihe unserer Komponenten individuell und sorgfältig – für Standard- und Sicherheitskomponenten, für jede Antriebs- und Steuerungstechnologie.