Germany

Standort auswählen

Germany
 

Automationslösung für Kaschiermaschinen

Automationslösung für Kaschiermaschinen
Marginale Spalte
Inhalt

November 2016

 

Die spanischen Druck- und Weiterverarbeitungsspezialisten von Comexi setzen bei ihrer neuen Kaschiermaschine auf eine Automatisierungslösung von Rexroth und sparen damit Zeit und Material.

Flexibilität, immer kürzere Lieferzeiten sowie maßgeschneiderte und personalisierte Verpackungen: Als weltweit führender Zulieferer von Weiterverarbeitungslösungen ist die Firma Comexi aus dem spanischen Riudellots de la Selva mit derlei Anforderungen der Verpackungsbranche vertraut. Mit der Comexi L20000 hat das Unternehmen nun eine kompakte Kaschiermaschine auf Wasserbasis zum Laminieren und Beschichten entwickelt, die 60 Prozent schneller arbeitet als vergleichbare Lösungen. So lässt sich mit der L20000 ein kompletter Auftrag in weniger als 24 Stunden versandfertig herstellen. Zum einen ermöglichen das die schnell aushärtenden wasserbasierten Kleber und die Konstruktion der L20000, die sie für schnelle Auftragswechsel prädestiniert, zum anderen die komplette Automatisierungslösung von Rexroth.

Zur Steuerung setzt Comexi auf die IndraMotion MLC. Sie ermöglicht dem Bediener, über das Multitouch-HMI ganz einfach zwischen Laminier- und Beschichtungsfunktion zu wechseln. So lassen sich pro Schicht mehr Aufträge fahren als bisher. Dafür sorgen auch die Servoantriebe IndraDrive: Mit MSK-Servomotoren und integrierter SafeMotion-Technologie verringern sie die Stillstandszeiten auf ein Minimum. Zusätzlich verarbeitet die Comexi L20000 die verwendeten Materialien äußerst effizient, zuverlässig und mit gleichbleibender Qualität. Selbst bei der maximalen Geschwindigkeit von 150 Metern pro Minute sorgt die Automatisierungslösung für einen äußerst präzisen Bahntransport und exakte Spannungskontrolle. Gerade bei kurzen Laufzeiten, bei denen jeder einzelne Meter zählt, macht sich das positiv bemerkbar. Über die Vorteile freut sich Albert Chicote, Leiter des Geschäftsbereichs Kaschieren bei Comexi: „Die Automatisierungslösung von Rexroth ermöglicht eine sehr schnelle Integration und Inbetriebnahme. Neben den vielen Funktionen und der Interaktivität schätzen unsere Kunden besonders diesen Vorzug, denn die L20000 ist so insgesamt leicht zu bedienen.“