Industrii
Prezentare generalăService și asistență
Prezentare generalăDescărcări
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăSoluții industriale
Prezentare generalăSoluții pentru mașini mobile
Prezentare generalăReciclare și manipularea deșeurilor
Prezentare generalăAutomatizarea depozitelor și intralogistică
Prezentare generalăService
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăCumpără
Prezentare generalăAutomation Community
Prezentare generalăRețea de parteneri de vânzări
Prezentare generalăSelectaţi locaţia dvs.
Găsiți rapid și ușor soluția adecvată pentru modul dumneavoastră de utilizare! Asistentul Size&Select vă oferă posibilitatea de a proiecta și selecta o acționare adecvată a pompei cu turație variabilă sau un agregat standard pe baza cerințelor dumneavoastră p/Q. Veți fi ghidat prin procesul de dimensionare cu ajutorul parametrilor predefiniți și a unei game largi de posibilități de filtrare.
Găsiți rapid și ușor soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră! Selectați domeniul dumneavoastră de utilizare și primiți un ciclu de sarcină reprezentativ (ciclu de sarcină p/Q dependent de timp). Ulterior îl puteți edita și identifica soluții potrivite în acest sens.
În mod alternativ puteți introduce cerințele dumneavoastră în mod complet liber.
Date de profil |
|---|
Eroare de la introducere
O preselectare pentru datele cilindrului dvs. a fost creată automat. Pentru editare, vă rugăm să faceți clic pe butonul din dreapta.
Vă rugăm să selectați de aici datele cilindrului dvs.

Limitarea de putere reduce accelerația chiar înainte de atingerea vitezei maxime, pentru a evita vârfurile de putere. Acest lucru permite adesea selectarea unui motor mai mic.
Nr. |
Denumire fază |
Presiune
|
Debit volumetric
| Durată
|
|---|
Acumulatoarele pot fi selectate numai pentru sisteme cu presiune constantă şi sisteme cu dinamică standard.
Făcând selecţia, la dimensionare se va lua în considerare un acumulator hidraulic. Setarea intervalului de toleranţă stabileşte scăderea permisă a presiunii în acumulator (o reducere va asigura o siguranţă mai mare).

Aici găsiţi soluţia potrivită. Limitaţi selecţia utilizând opţiunile de filtrare din stânga sau resortaţi afişarea rezultatelor. Criteriul de sortare Indicator de preţ se referă la setul de soluţii în funcţie de ciclul de sarcină specificat (nu la setul de soluţii filtrat). Criteriul de sortare Grad de utilizare a sistemului reprezintă valoarea medie a celor trei componente principale: pompă, motor, acţionare.
Lorem, ipsum dolor
Tip produs
Funcţia de reglare
Tip de cuplaj
Tip pompă
Tip motor
Tip acţionare
Grad de utilizare a motorului
Sarcina motorului reprezintă sarcina termică a motorului pe parcursul ciclului de sarcină introdus.
Datorită ciclului de sarcină introdus, acesta poate fi mai scăzută la agregatele noastre standard (CytroPac și CytroBox).
Prin utilizarea acționărilor cu turație variabilă se asigură o funcționare eficientă din punct de vedere energetic chiar și cu sarcini reduse ale motorului.
Grad de utilizare a acţionării
Sarcina acționării reprezintă sarcina termică a acționării pe parcursul ciclului de sarcină introdus.
Grad de utilizare a pompei
Sarcina pompei este determinată pe baza debitului volumetric maxim care apare în ciclu și a turației rezultate a pompei în raport cu turația maximă posibilă a pompei. În gradul de utilizare se ia în considerare randamentul fiecărei pompe.
Fluid hidraulic
Pentru informații privind alte fluide, vă rugăm să contactați Sytronix.support@boschrexroth.de
Rezultate nevalide
Indicație: CÎn funcție de cerințele dumneavoastră, este adecvată și utilizarea mai sisteme multiple.
1-dinRezultatRezultateRezultate
Comparaţi până la 3 produse
Setări
Unităţi
Condiţii maxime de utilizare
Gestionare funcții cilindru
Importaţi un fişier *.xlsx
Importaţi un fişier *.xlsx
Date de sistem
Date pompe
Date motor
Date acţionare
Date acumulator
Necesarul de energie
Aici, sistemul cu turaţie variabilă selectat de dvs. este comparat cu un sistem convenţional cu turaţie constantă. Sistemul convenţional este propus pe baza selecţiei dvs. În plus, vă sunt propuse costuri ale energiei electrice specifice ţării. Puteţi ajusta individual această valoare.
Frecvenţă reţea

Tip pompă
Tip motor
Aici vizualizați economia de energie calculată teoretic, economia de CO2 și reducerea costurilor pentru sistemul selectat de dumneavoastră (calculele se bazează pe scenariile RB Energy 2019, care au ca bază IEA WEO2018).
Cu titlu ilustrativ:
1) O clădire de apartamente (de 4 persoane) consumă în medie 5.000 kWh energie electrică pe an.
2) Un arbore absoarbe între 12 și 15 kg CO2 pe an.
Puterea medie de reţea
kW
Puterea medie de reţea
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Consum de energie
kWh/a
Consum de energie
kWh/a
Economie de energie
kWh/a
CO2-Verbrauch
t/a
CO2-Verbrauch
t/a
Economie de CO2
t/a
Economie de costuri
se calculează
%
Date de sistem
Consum de energie
Date pompe
Date motor
Date acţionare
Date acumulator
Documentaţie
Unităţi
Limbă
Termeni de utilizare pentru instrumentele de inginerie gratuite