1. Home
  2. Blog
  3. Adaptowalne systemy sterowania zgrzewaniem: płać tylko za to, czego potrzebujesz
Płać tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz
Płać tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz
Zgrzewanie oporowe

Adaptowalne systemy sterowania zgrzewaniem: płać tylko za to, czego potrzebujesz

Duży producent samochodów chciał zwiększyć wydajność punktowego zgrzewania oporowego w jednym ze swoich zakładów w Niemczech. Prosił również, aby nowy system sterowania zgrzewaniem był gotowy na Przemysł 4.0. Jednakże zakład w Indiach miał pracować jak wcześniej. Firma zakupiła więc licencję na niezbędne funkcjonalności tylko dla określonego zakładu – i będzie testować ją przez pewien czas. Było to możliwe dzięki nowemu programowi licencjonowania systemów sterowania zgrzewaniem PRC7000. W ramach tego programu klient płaci tylko za to, czego naprawdę potrzebuje. W ten właśnie sposób Bosch Rexroth ustanawia nowe standardy branżowe w zakresie elastyczności, oszczędności i ulepszonych modeli biznesowych.

Obecnie producenci samochodów potrzebują elastycznych i uniwersalnych procesów produkcyjnych, które można szybko dostosować do nowych wymagań. Z tego powodu poszukują adaptowalnych rozwiązań. Taki jest właśnie nowy, spełniający wszystkie potrzeby nowoczesnych fabryk system sterowania zgrzewaniem PRC7000 firmy Bosch Rexroth. Po pierwsze, dzięki zintegrowanym interfejsom IoT, komponentom sprzętowym obsługującym sztuczną inteligencję oraz układom sterowania opartym na sieci internetowej nasze rozwiązanie jest gotowe na Przemysł 4.0. Po drugie, system można skonfigurować zgodnie z bieżącymi potrzebami, co pozwala wykorzystywać albo całe kompleksowe rozwiązanie obejmujące oprogramowanie i sprzęt, albo tylko jego poszczególne komponenty.

Nie ma bardziej ekonomicznego rozwiązania – po wdrożeniu oprogramowania klient płaci tylko za to, z czego rzeczywiście korzysta

Na rynku nie jest dostępne żadne inne rozwiązanie tak elastyczne i skalowalne jak nowy system sterowania zgrzewaniem PRC7000. I jako taki może zostać dostosowany zarówno do prostych, jak i złożonych zastosowań. Jest to możliwe tylko dzięki modułowej strukturze oprogramowania i sprzętu.

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiej adaptacji systemu do nowych wymagań rynku, klient może łatwo dokonać niezbędnych zmian, instalując dokładnie te rozszerzenia oprogramowania, których potrzebuje, dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne. I płaci tylko za to oprogramowanie, którego używa, ponieważ w przypadku systemu PRC7000 firma Bosch Rexroth przyjęła podejście „płać tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz”. Dzięki temu klient nie będzie musiał płacić za żadne (często) nieużywane funkcje czy niewykorzystywane do końca oprogramowanie.

Obecnie do wyboru dostępnych jest 15 różnych rodzajów licencji. Największym zainteresowaniem cieszą się licencje na funkcje zwiększające wydajność i zapewniające zgodność z wymogami Przemysłu 4.0, takie jak IoT Connector.

Nie ma bardziej zindywidualizowanego rozwiązania – personalizacja w najlepszym wydaniu

Jednakże program licencjonowania systemu PRC7000 to coś więcej niż zwykłe „płacenie tylko za to, co jest naprawdę potrzebne”. Po wgryzieniu się w szczegóły korzyści stają się oczywiste.

Licencje można przykładowo ograniczyć czasowo lub przypisać tylko do konkretnej jednostki. Taki system pozwala przez określony czas testować ogólnie wszystkie funkcje lub dokładnie sprawdzić działanie tylko wybranych z nich.

Możliwy jest również zakup licencji specyficznych dla projektu lub dla zakładu. Oznacza to, że firma może nabyć licencję tylko dla tej fabryki, w której wdrożenie danej funkcji przyniesie największe korzyści.

System licencjonowania zapewnia inżynierom mechanikom dodatkową wartość dodaną. Mogą oni zwiększyć dochody, opracowując atrakcyjne, bazujące na już dostępnym na rynku rozwiązaniu do zgrzewania Bosch Rexroth oraz uwzględniające wymagania klienta oferty oprogramowania ukierunkowane na optymalizację systemów klienta, dzięki czemu systemy te zawsze będą aktualne i nowoczesne.

Klienci odniosą również korzyści ze stałych ulepszeń. Bosch Rexroth będzie regularnie rozbudowywać system PRC7000 o nowe funkcjonalności, na które będzie można nabyć licencję wtedy, kiedy funkcjonalności okażą się potrzebne. Jeśli dana część oprogramowania PRC7000 nie jest na razie potrzebna, licencję na nią można wykupić w późniejszym, dowolnym czasie i dokonać aktualizacji z użyciem kodu licencyjnego. Taki unikalny program sprzedaży wyróżnia Bosch Rexroth na tle konkurencji.

W skrócie: aby zagwarantować, że system punktowego zgrzewania oporowego zawsze będzie gotowy na nadejście przyszłości, Bosch Rexroth nieustannie analizuje adekwatność swoich rozwiązań i uzupełnia swoje portfolio o nowe funkcje. Dzięki modułowej strukturze oprogramowania klient może w dowolnym momencie zainstalować rozszerzenia czy uzyskać potrzebne licencje w odpowiedzi na potrzeby rynku – a wszystko to tak elastycznie i ekonomicznie, jak to tylko możliwe.