1. Home
  2. Blog
  3. Bliźniacze systemy dla uzyskania cyfrowej wartości dodanej
Bliźniacze systemy dla uzyskania cyfrowej wartości dodanej
Bliźniacze systemy dla uzyskania cyfrowej wartości dodanej
Rozwiązania dla maszyn mobilnych

Bliźniacze systemy dla uzyskania cyfrowej wartości dodanej

W przyszłości każda mobilna maszyna robocza będzie tworzona w dwóch wersjach: jednej rzeczywistej i jednej cyfrowej. Jedna wersja będzie pracować na placach budowy lub w gospodarstwach, druga zaś będzie istnieć tylko w chmurze.

"Tak zwane bliźniacze systemy pozwalają firmie Bosch Rexroth i jej klientom otworzyć się na nowe możliwości biznesowe" – mówi Christian Grabe, kierownik odpowiedzialny za działalność w ramach cyfryzacji hydrauliki mobilnej w Bosch Rexroth w Stuttgarcie. Jeden z podległych mu zespołów skupia się nabliźniaczych systemach cyfrowych. "Naszym celem jest uzyskanie wiodącej pozycji Bosch Rexroth jako dostawcy i twórcy usług cyfrowych oraz poszerzenie wiedzy w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na danych".

Dr Christian Grabe

"Cyfrowy bliźniak pozwala otworzyć się na nowe możliwości biznesowe" – mówi Christian Grabe.

Komunikacja jest kluczowym elementem napędzającym rozwój współczesnego przemysłu budowlanego, rolniczego i transportu materiałów. Jej podstawą jest zdefiniowana programowo maszyna, która – podobnie jak smartfon – jest nieustannie ulepszana poprzez aktualizacje. Użytkownik może zdalnie pobierać nowe cyfrowe aplikacje i funkcje. Dane z połączonych pojazdów pozwalają również działom projektowania OEM i firmie Bosch Rexroth uzyskać informacje niezbędne do tworzenia nowych generacji osprzętu i dostosowywania usług cyfrowych do potrzeb klienta.

Zamknięta pętla danych

"Nasza infrastruktura BODAS Connect dla systemów telematycznych stosowanych w pojazdach terenowych stanowi pomost łączący jednostki sterujące maszyn z ich cyfrowymi bliźniakami w chmurze" – wyjaśnia Grabe. Kluczowym elementem tej infrastruktury jest urządzenie archiwizujące dane – moduł oprogramowania stosowany we wszystkich jednostkach komunikacyjnych BODAS. Urządzenie archiwizujące dane rejestruje najważniejsze informacje z jednostek sterujących pojazdów, przetwarza je celem zmniejszenia objętości i następnie przesyła do chmury. W ten sposób bliźniaczy system w chmurze komunikuje się w czasie rzeczywistym ze swoim realnym odpowiednikiem. Komunikacja odbywa się w obie strony: Dzięki usługom Over-the-Air (xOTA) dostępnym w BODAS Connect dane są przesyłane z powrotem do pojazdu w postaci nowych konfiguracji i oprogramowania. Wynikiem jest zamknięta pętla danych, która otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie tworzenia algorytmów i testowania ich podczas pracy pojazdu bez negatywnego wpływu na pozostałe systemy.

"Dzięki chmurze możemy połączyć dane rozwojowe, produkcyjne i operacyjne pojazdu" – opisuje Grabe największą zaletę rozwiązania. Inteligentne połączenie danych tworzy w efekcie cyfrowego bliźniaka, którego można wykorzystać np. do pokazania możliwości zastosowania pojazdu lub pokazania zużycia, jakiemu podlegają poszczególne elementy.

Rzeczywiste dane robocze

Rzeczywiste dane robocze: połączony cyfrowy bliźniaczy system stworzony z myślą o usprawnieniu procesów ulepszania oprogramowania i osprzętu.

Michael Sturm

Michael Sturm

Podczas tworzenia cyfrowego bliźniaka zespół ściśle współpracuje z wieloma działami Bosch oraz partnerami zewnętrznymi. "Połączenie naszej wiedzy z różnych obszarów i komponentów sprzętowych z możliwościami zdefiniowanej programowo maszyny przynosi wartość dodaną zarówno samej firmie Bosch Rexroth, jak i producentom OEM pojazdów terenowych, sieci dealerskiej oraz innym partnerom, a także klientom końcowym, do których należą wypożyczalnie sprzętu czy firmy budowlane" – mówi Michael Sturm, dyrektor ds. sprzedaży rozwiązań IoT do układów telematycznych Bosch Rexroth i oferty IoT BODAS Connect. "Współpraca z wieloma wykwalifikowanymi partnerami branżowymi i ukierunkowanie na klienta to kluczowe kwestie niezbędne do pełnego wykorzystania otwierającego się przed nami potencjału".

Rozbudowane usługi Over-the-Air przyspieszają rozwój pojazdu

Zadaniem bliźniaczego systemu cyfrowego jest ułatwienie pracy działom rozwoju, które teraz mogą ulepszać sprzęt i oprogramowanie na podstawie rzeczywistych danych pochodzących z maszyn. Takie podejście dostarcza informacji z połączonych konstrukcjistosowanych w rolnictwie , równieżdo transportu materiałów , w aspekcie ich wykorzystania, umożliwiających zespołom projektowym optymalizowanie kolejnych generacji produktów. Dane te są szczególnie istotne w przypadku prac nad nowymi, w pełni elektrycznymi maszynami terenowymi – obszarem całkowicie nowym dla producentów OEM.

"Szczegółowe rejestrowanie danych z maszyn połączone z możliwością zmiany parametrów oprogramowania we wszystkich sterownikach domenowych czy nawet wgrywaniem nowego oprogramowania w całych flotach pojazdów prototypowych czy produkowanych seryjnie staje się nowym standardem dla wielu producentów OEM" – mówi Grabe. Jak zauważa również, "w przypadku wielu graczy na rynku toruje to drogę do wdrożenia w swojej działalności modeli biznesowych opartych na funkcjach na żądanie – modeli, które my już stosujemy – oraz inżynieryjnych usługach xOTA".

Funkcje dostępne na żądanie

Branża pojazdów terenowych coraz częściej wybiera funkcje dostępne na żądanie

Jego współpracownik z działu sprzedaży, Michael Sturm, podkreśla: "Dla niektórych idea funkcji dostępnych na żądanie może wydawać się zabawą, w której dopiero szukamy nowych możliwości. Jednak w branży pojazdów terenowych widzimy rzeczywiste zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Dla przykładu: Zamiast utrzymywać wysoce zróżnicowaną flotę celem zaspokojenia różnych wymagań klientów, firmy wypożyczające podesty teleskopowe i podnośniki nożycowe mogą znacząco oszczędzić na kosztach sprzętu i logistyki, inwestując w jeden typ pojazdów – ten o maksymalnej wysokości podnoszenia. Następnie, dzięki dostępnym na żądanie funkcjom bazującym na bliźniaczym systemie cyfrowym , mogą konfigurować wysokość podnoszenia zgodnie z zapotrzebowaniem klienta i odpowiednio dostosowywać opłaty".

BODAS – Bosch Rexroth Digital Application Solutions

Ekosystem BODAS firmy Bosch Rexroth umożliwia branży maszyn terenowych szybkie i łatwe zwiększenie produktywności, wydajności i stopnia automatyzacji. Oferta Bosch Rexroth Digital Application Solutions obejmuje zarówno rozwiązania IoT, oprogramowanie i podzespoły elektroniczne, jak i pełną infrastrukturę IoT dostarczaną we współpracy z firmą Bosch. Dzięki przyszłościowym rozwiązaniom ekosystem BODAS nie ma sobie równych pod kątem jakości i praktyczności. BODAS łączy kompetencje i doświadczenie firmy w zakresie wielu kluczowych zastosowań, takich jak hydraulika mobilna i elektronika, analiza brzegowa i Internet rzeczy, w jednej kompleksowej ofercie. Dotyczy to zarówno standardowych produktów, jak i indywidualnych rozwiązań opracowanych wspólnie z producentami OEM.

Autor: Olaf Marshall

Stanowisko: Kierownik ds. komunikacji, dział hydrauliki mobilnej

Olaf Marshall