1. Home
  2. Blog
  3. Prowadniki kulowe – ukryci mistrzowie
Prowadniki kulowe
Prowadniki kulowe
Techniki przemieszczeń liniowych

Ukryci mistrzowie technologii przenośników: pięć wskazówek dotyczących prawidłowego doboru prowadników kulowych

Prowadniki kulowe to bez wątpienia wszechstronne rozwiązania. Zapewniają niezawodny przepływ materiałów w bardzo zróżnicowanych sytuacjach. Dzięki pięciu poniższym kryteriom wyboru producenci maszyn i systemów osiągają optymalną wydajność i żywotność przy minimalnych kosztach konserwacji.

Prowadniki kulowe – wykres współczynnika tarcia

1. Minimalne tarcie

Dobór odpowiedniego prowadnika kulowego zależy w dużej mierze od tego, czy przenoszone są ciężkie ładunki, takie jak płyty zaślepiające lub kontenery lotniskowe, czy też małe przedmioty, które wymagają ergonomicznego transportu ręcznego. Docelowo podczas transportu materiału prowadniki kulowe powinny wykazywać minimalny opór tarcia. Współczynniki tarcia zależą bezpośrednio od obciążenia i wymaganej prędkości. Ponieważ prędkość transportu rozwiązań Bosch Rexroth jest spójna i nie przekracza 2 m/s, wybór jest bardzo łatwy – wystarczy posłużyć się przedstawionymi wykresami wartości tarcia.

Różne możliwości instalacji prowadników kulowych

2. Pozycja montażowa i mocowanie

Prowadniki kulowe zazwyczaj instaluje się z kulą skierowaną do góry. W przypadku pozycji podwieszanej, bocznej lub ustawienia pod kątem prowadniki kulowe Rexroth działają bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych i nie tracą nośności. Dostępne są także różne opcje montażu. Prowadniki kulowe mogą być wciskane w otwory, klejone lub mocowane za pomocą pierścieni tolerancyjnych. Szczególnie łatwym w montażu wariantem jest prowadnik kulowy ze sprężynowymi zatrzaskami, ponieważ można go bardzo szybko i prosto zamocować i zdemontować.

Prowadniki kulowe w użyciu

3. Warunki otoczenia

Prowadniki kulowe pracują w każdych możliwych warunkach: wewnątrz i na zewnątrz, w próżni lub w stałym kontakcie z pyłem, emulsjami i innymi substancjami, które mogą uszkodzić materiał. Nasączone olejem uszczelki filcowe, w które wyposażone są prawie wszystkie wersje oferowane przez Bosch Rexroth, zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami. Na pracę prowadników kulowych może również wpływać temperatura otoczenia, ważne jest więc, aby zakres zastosowań w odniesieniu do możliwych temperatur był szeroki i nie ograniczał nośności. Prowadniki kulowe firmy Bosch Rexroth mogą być wykorzystywane w zakresie temperatur od -30 do 100°C.

Różne warianty prowadników kulowych

4. Wymagana wydajność

Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność, oprócz wysokiej jakości produktu potrzebne są wiążące specyfikacje producenta. Żywotność i cykle serwisowe można wiarygodnie określić tylko na podstawie konkretnych wartości dotyczących nośności i temperatury. Jeśli wybrane prowadniki kulowe nie mogą być używane przez cały okres eksploatacji, istotna jest znajomość terminu planowanej wymiany. Katalog produktów Rexroth zawiera prosty wzór do wyznaczania indywidualnego okresu eksploatacji dla wszystkich ich typów i rozmiarów. To gwarancja produktywności, która minimalizuje koszty konserwacji i zwiększa trwałość.

5. Jeden dostawca we wszystkich sytuacjach

Prowadniki kulowe mają zróżnicowane zastosowanie w inżynierii mechanicznej i przemysłowej, niezależnie od tego, czy chodzi o niewielkie, czy duże obciążenie, rozmiar 8 czy 120, wyposażenie w element sprężynowy czy kulkę z tworzywa sztucznego. Oszczędność czasu i pieniędzy to zasługa dostawcy oferującego kompleksowe rozwiązania, które nie wymagają częstej konserwacji. Bosch Rexroth oferuje najwyższą nośność w każdym zastosowaniu oraz największą wydajność w każdej pozycji montażowej.

Przekonaj się na własne oczy!

Katalog prowadników kulowych Rexroth
Christian Oppelt



Autor: Christian Oppelt

Stanowisko: Kierownik produktu ds. tulei tocznych i prowadników liniowych, Bosch Rexroth AG