Sytronix Weeks - dwa tygodnie bezpłatnych webinarów
Czy zastanawiałeś/łaś się, w jaki sposób, jako producent maszyn i urządzeń, możesz przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych dzięki energooszczędnym rozwiązaniom hydraulicznym? I jak można dotrzymać kroku postępującej w tym samym czasie cyfryzacji?
Sytronix Weeks – dwa tygodnie bezpłatnych webinariów
Czy zastanawiałeś/łaś się, w jaki sposób, jako producent maszyn i urządzeń, możesz przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych dzięki energooszczędnym rozwiązaniom hydraulicznym? I jak można dotrzymać kroku postępującej w tym samym czasie cyfryzacji?
Czy nie byłoby mądrze zmniejszyć zużycie energii i koszty energii elektrycznej nawet o 80% i jednocześnie zwiększyć swoją produktywność? Na przykładzie naszych napędów Sytronix o zmiennej prędkości obrotowej chcielibyśmy pokazać jak to zrobić.
W tym celu przygotowaliśmy kompleksowy modułowy program szkoleniowy, w którym w całości przedstawiamy nasze portfolio Sytronix. W okresie
od 20 lutego do 03 marca 2023 r.
w łącznie 12 sesjach po 45 minut każda, zdobędziesz możliwość poznać rozwiązania zmiennej prędkości w hydraulice - od podstaw technicznych, poprzez projektowanie i planowanie projektu, aż po uruchomienie. Dowiesz się, jak zintegrować naszą technologię z Twoją maszyną i jak obsługiwać dostępne narzędzia konfiguracyjne.
Przegląd szczegółowych treści wszystkich sesji znajdziesz w agendzie.
Zarejestruj się już dziśi weź udział w poszczególnych sesjach lub w całym programie - Ty decydujesz! To wyjątkowa okazja by skorzystać z tak obszernej wiedzy eksperckiej bezpłatnie.
Rejestracji można dokonać na stronie internetowej wydarzenia. Nie zwlekaj - liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.