Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądTire Expo to obowiązkowe wydarzenie branżowe, na którym swoje produkty i rozwiązania prezentuje wielu najważniejszych dostawców przemysłu oponiarskiego.
Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo: Nowy napęd Hägglunds do maszyn do produkcji gumy
Nowy napęd Hägglunds opracowany specjalnie z myślą o maszynach do produkcji gumy znacznie obniża zużycie energii i emisję CO2 podczas codziennej eksploatacji.
Wstępnie zmontowane i przetestowane zespoły napędowe to gotowe rozwiązania typu "plug-and-play". Są one dostępne w sześciu rozmiarach pasujących do wszystkich standardowych wielkości walcarek.
ctrlX AUTOMATION – zestaw narzędzi do automatyzacji dla branży produkcji opon
Cyfryzacja odmienia także oblicze branży produkcji opon – maszyny i zakłady produkcyjne stają się coraz bardziej inteligentne. System automatyzacji ctrlX AUTOMATION przekracza tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem. Ponieważ pozostaje otwarty, posiada wszystko, czego potrzeba do zbudowania kompletnych rozwiązań automatyzacyjnych. System jest modułowy, skalowalny i spełnia główne wymagania branży dotyczące elastyczności i kompaktowości. Na naszym stoisku możesz samodzielnie przekonać się, jak ctrlX AUTOMATION wprowadza automatyzację do branży produkcji opon.
CytroForce – przesuwaj granice
Firma Bosch Rexroth wprowadziła hydrauliczne napędy liniowe na zupełnie nowy poziom. Rewolucyjne rozwiązanie CytroForce pozwala zastąpić dotychczasowe - zajmujące dużo miejsca konstrukcje - kompaktowym, inteligentnym siłownikiem. Wysokie wartości parametrów, krótkie czasy cykli i niskie koszty ogólne prowadzą do trwałego wzrostu produktywności. W porównaniu z niezintegrowanym hydraulicznym siłownikiem liniowym ten model zajmuje tylko połowę miejsca, a pobór mocy napędu o zmiennej prędkości obrotowej jest nawet o 80 procent mniejszy. Ilość oleju jest mniejsza o nawet 97 procent w porównaniu z otwartym układem hydraulicznym, co ma znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia.
Przyszłość zaczyna się już dziś – nowy agregat hydrauliczny CytroBox o mocy do 30 kW
CytroBox to kompaktowy, efektywny energetycznie, cichy i zapewniający pracę w sieci agregat hydrauliczny przyszłości. Unikalnymi zaletami CytroBox są: mniejsza ilość zajmowanego miejsca (0,5 m2 zamiast 2 m2), ograniczenie zużycia energii o 80%, zużycia oleju o 75% i poziomu hałasu o 10 dB(A). Za sprawą cyfrowej usługi CytroConnect Solutions można zagwarantować stałą pracę w sieci z akwizycją danych. Standaryzowane zastosowania oparte na chmurze dostarczają użytkownikowi wizualizacje i oceny dotyczące stanu wszystkich podłączonych urządzeń.
Elektromechaniczne siłowniki posuwu – niezawodne i trwałe
Trudno wyobrazić sobie linię produkcyjną bez siłowników elektromechanicznych (EMC). Umożliwiają ustawianie, obracanie, podnoszenie, dociskanie, łączenie, wbijanie, zaciskanie i nitowanie różnych obiektów. Robią to wszystko, jednocześnie gwarantując wysoką sprawność podczas przekształcania momentu obrotowego silnika bezpośrednio w ruch liniowy. W naszej ofercie znajdują się siłowniki elektromechaniczne EMC-HP (wysokiej mocy) przeznaczone specjalnie do wymagających zastosowań i najtrudniejszych warunków. Opcjonalny układ chłodzenia wodą pomaga w utrzymaniu wysokiej trwałości nawet w przypadku oddziaływania dużych sił.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!