Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądFirma Bosch Rexroth jest wiodącym dostawcą hydrauliki przemysłowej, oferującym największy na świecie asortyment wysokiej jakości zaworów hydraulicznych. Najnowocześniejsze zawory Bosch Rexroth są stosowane na całym świecie i wielokrotnie udowodniły swoją niezawodność, pracując miliony godzin.
Te niezawodne zawory idealnie nadają się do zautomatyzowanych aplikacji elektrohydraulicznych. Inne inteligentne rozwiązania obejmują zawory z funkcjamiproporcjonalnego sterowania przemieszczaniem, ograniczania ciśnienia, redukcji ciśnienia, sterowania przepływem i dławienia oraz przełączania.
Za pomocą naszych zaworów hydraulicznych można kontrolować i regulować przepływ, w tym otwarcie i zamknięcie, kierunek i wielkość przepływu, w celu uzyskania oczekiwanego kierunku ruchu lub obrotu napędów hydraulicznych. Sterowanie zaworami hydraulicznymi odbywa się różnymi typami aktywacji powoując ich otwarcie lub zamknięcie. Możliwe są stałe pozycje przełączania w przypadku zaworów on/off lub regulowane pozycje pośrednie w przypadku zaworów proporcjonalnych.
Nowa seria zaworów Bosch Rexroth z otworami przyłączeniowymi zgodnymi z normą ISO 7368 wprowadza do hydrauliki zasadę budowy modułowej. Możliwość montażu niemal dowolnej pokrywy LFA zaworu logicznego zstandardowej oferty Rexroth pozwala realizować dowolne funkcje hydrauliki. Zwiększa się w ten sposób elastyczność na potrzeby kolejnych modyfikacji, ponieważ zmiana samej pokrywy zaworu logicznego wystarcza, aby dostosować jego funkcję do nowych wymagań.
Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości cyfrowej komunikacji zaworów hydraulicznych w bardziej ekonomiczny sposób w postaci rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta.