Poland Polski
Łatwa automatyzacja: Osie + napęd + oprogramowanie w jednym pakiecie

Osie liniowe i pakiet automatyzacyjny

Automatyzacja nigdy nie była tak łatwa i wygodna.

Łatwa automatyzacja: Osie + napęd + oprogramowanie w jednym pakiecie

Technologia przemieszczeń liniowych Rexroth sprawia, że teraz jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej: Wszystkie elementy zawarliśmy w jednym pakiecie, co umożliwiło nam szybsze uzyskanie w pełni zautomatyzowanych ruchów dla jednej osi lub siłowników. Wystarczy kilka kliknięć, aby dodać i skonfigurować silnik, napęd, filtr sieciowy i kable – opcjonalne oprogramowanie też zostało uwzględnione. Wystarczy zamówić pakiet, korzystając z podanego numeru materiału, aby już po chwili móc korzystać z rozwiązania. Wszystko z jednego źródła.

Ważne informacje widoczne jak na dłoni:

Zalety:

  • Oszczędność czasu: szybkie projektowanie, konfiguracja, dostawa i uruchomienie
  • Łatwość użytkowania: kompleksowe opakowanie uwzględniające dopasowane elementy mechaniczne i elektryczne oraz oprogramowanie
  • Wygoda: jeden numer materiału uwzględniający wszystkie elementy
  • Elastyczność: możliwość uwzględnienia zabezpieczeń i technologii inteligentnych takich jak ctrlX Core
  • Udowodniona skuteczność: pełna obsługa Rexroth (przez co najmniej 10 lat); w razie potrzeby wsparcie podczas uruchamiania
  • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: jeden pakiet, jedna dostawa


Najważniejsze dane:

  • poszczególne osie i siłowniki
  • Silnik: seria MS2N (w tym pamięć danych)
  • Napęd/moduł sterujący: HCS IndraDrive lub ctrlX Drive / ctrlX Core (opcjonalnie z oprogramowaniem), z odpowiednimi filtrami sieciowymi i kablami (5/10/15 m)
  • Zabezpieczenie w standardzie: bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego lub bezpieczny ruch