1. Home
  2. Blog
  3. Smart Flex Effector câștigă mai multe premii
Smart Flex Effector vizează Hermes Award 2023
Smart Flex Effector vizează Hermes Award 2023
Tehnologia mișcării liniare

Și câștigătorul este: Smart Flex Effector câștigă mai multe premii

Un produs câștigător! Nu doar clienții noștri iubesc Smart Flex Effector – modulul nostru de compensare inovator convinge din ce în ce mai multe jurii formate din specialiști. După ce i s-a decernat premiul Best of Industry Award 2022 și a fost numit Produsul anului 2023, acum câștigă și prestigiosul Hermes Award.

Premiul pentru inovație tehnologică, care este acordat din 2004 de Hannover Messe, landul Saxonia Inferioară și Ministerul Federal al Educației și Cercetării, este unul dintre cele mai prestigioase competiții tehnologice din lume. Succesul Smart Flex Effector subliniază importanța și natura sa inovatoare. De altfel, acest lucru este reflectat și de prezența unor personaje cheie, deoarece premiul a fost înmânat de Bettina Stark-Watzinger, ministrul federal al educației și cercetării, în prezența cancelarului federal, Olaf Scholz.


Ce face Smart Flex Effector să fie atât de special?

Produsul Smart Flex Effector este un modul de compensare pe bază de senzori (capăt de braț), care le conferă roboților sensibilitatea unei mâini umane. Acest lucru este posibil grație unei combinații de senzori și unei cinematici independente, cu șase grade de libertate. În cazul în care roboții articulați sau liniari sunt echipați cu un astfel de dispozitiv, aceștia pot „simți” obiectele prin atingere și pot transmite la sistemul de control informațiile privind poziția lor pentru compensare activă.

Cu ajutorul acestor informații în timp real, numeroase procese de producție pot fi transparentizate și optimizate. Ratele de eroare și de rebutare sunt permanent reduse la minimum. În plus, procese care erau dificil sau chiar imposibil de controlat acum pot fi automatizate într-o manieră economică. Printre aplicațiile tipice se numără procesele de asamblare și manipulare de mare precizie, cu greutăți de până la 6 kg și un moment de încărcare maxim de 15 Nm. Smart Flex Effector este adecvat și pentru colaborarea om-robot.

Hermes Award 2023 este acordat în cadrul ceremoniei de deschidere a târgului Hannover Messe.

De ce a reușit să convingă juriul?

Potențialul radical al produsului Smart Flex Effector este explicat de prof. Reimund Neugebauer, președintele Societății Fraunhofer și președintele juriului Hermes Award: „Interacțiunea strânsă om-robot joacă un rol central în rezolvarea provocărilor economice, sociale și demografice: de la optimizarea asamblării industriale și creșterea productivității în agricultură până la sprijinirea personalului medical și de îngrijire cu roboți de asistență. Smart Flex Effector stimulează eficiența roboților, permițând utilizarea acestora într-o gamă mai extinsă de sectoare. Astfel generează o valoare adăugată cuantificabilă pentru industrie, mediu și societate.”

Echipa Smart Flex Effector este încântată de câștigarea Hermes Award.

Premiul este încă o dovadă a forței inovatoare a companiei Bosch Rexroth. Smart Flex Effector nu doar că extinde piața actuală a sistemelor de compensare, dar își creează și propria piață. Pe termen lung, tehnologia nu numai că va simplifica toate conceptele de planificare, dar va juca și un rol cheie în sistemele de producție cu învățare automată.

Experimentați Smart Flex Effector în videoclip

Michael Danzberger

Autor: Michael Danzberger

Funcție: Product Owner Smart End Effectors, Bosch Rexroth AG