Unde începe și unde se termină service-ul? În mod ideal, acesta va însoți produsul pe întreaga durată de utilizare – și dincolo de aceasta. Totuși, serviciile din sectorul tehnologiei sudării au fost extrem de slab reprezentate până acum, iar oferta aproape că nu există. Bosch Rexroth deschide drumuri noi în industrie prin intermediul serviciilor sale pentru sudare, concepute pentru controlerele de sudare PSI6000 și PRC7000. Compania se asigură că sistemele de control pentru sudare sunt potrivite pentru provocările viitorului. Două servicii pentru care în prezent există o cerere specială din partea clienților din sectorul auto sunt refabricarea și parametrii de sudare optimizați.
Gama de servicii oferită de Bosch Rexroth pentru sudarea prin rezistență electrică în puncte se extinde de la punerea în funcțiune până la a doua viață a produsului. De exemplu, atunci când unitățile de control uzate primesc o nouă șansă la viață prin refabricare. Aceasta înseamnă că utilizatorii beneficiază de o durată de utilizare îndelungată a sistemului de control pentru sudare – fără timpi de nefuncționare semnificativi și cu costuri care pot fi planificate. În plus, acest principiu ajută la conservarea resurselor, deoarece produsele sau componentele nu sunt eliminate ca deșeuri, ci sunt recondiționate și reutilizate.
Un ciclu al produsului în industria auto durează, în general, între cinci și șapte ani. După aceea, linia de producție este refăcută sau modificată pentru producția unui model nou. Din motive care țin de costuri și eficiență, utilizarea unei linii existente pentru un al doilea sau chiar un al treilea ciclu al produsului capătă noimă. Cu ajutorul refabricării, Bosch Rexroth oferă posibilitatea de a continua utilizarea sistemului de control pentru sudare prin înlocuirea pieselor de uzură, potrivit principiului „din vechi devine nou”. Cererea pentru acest serviciu se mărește rapid, odată cu creșterea gradului de conștientizare privind nevoia de conservare a resurselor.
În mod specific, acest serviciu include înlocuirea preventivă a tuturor pieselor de uzură electrice și electromecanice, cum ar fi semiconductorii de putere, ventilatoarele și condensatoarele electrolitice. Bosch Rexroth oferă diferite niveluri de refabricare, dintre care părțile responsabile pot alege. Astfel, acestea pot hotărî cantitatea de hardware care va fi înlocuită. Este posibilă și o selecție individuală, de exemplu, înlocuirea unui punct fierbinte generator de erori specifice sau înlocuirea unei funcții de siguranță.
Caz de utilizare posibil: Dulapurile pentru sudare ale unui producător auto sunt adunate de la toate filialele la nivel internațional, apoi sunt pregătite sau supuse reparațiilor capitale pentru proiecte noi. Are loc o reparație capitală cuprinzătoare, în conformitate cu serviciul „PÜ Smart” de la Bosch Rexroth. Aici sunt incluse curățarea și, în zona electronicelor de control și de putere, înlocuirea pieselor de uzură. Apoi, specialiștii actualizează soluția la stadiul actual al hardware-ului și se efectuează o reajustare la datele și parametrii inițiali, precum și o testare funcțională și un test de rezistență. Se realizează și un test la înaltă tensiune și un test al izolației, apoi este generată o plăcuță de identificare nouă. Documentarea și arhivarea încheie procesul.
Bosch Rexroth oferă o garanție franco fabrică de douăsprezece luni pentru aceste dulapuri. Potențialul de economisire a costurilor al acestui serviciu, comparativ cu piesele noi, este de aproximativ 50 de procente. În plus, există beneficiul sustenabilității și al avantajelor de mediu.
De asemenea, sunt disponibile servicii de refabricare și mai extinse, pentru care Bosch Rexroth oferă o perioadă de garanție de 24 de luni (cu o opțiune de prelungire până la 60 de luni).
Un alt serviciu pentru care, în prezent, cererea este mare, îl reprezintă definirea și optimizarea parametrilor de sudare. Motivul este necesitatea de a lua în considerare cererea în creștere privind calitatea punctelor de sudură și fiabilitatea tehnologică a acestor îmbinări, deoarece sunt dezvoltate în permanență tipuri și combinații de materiale mai noi, pentru cerințe speciale. Astfel, piața cere o varietate largă de combinații de îmbinări. Cerințele sunt din ce în ce mai exigente și, de multe ori, există provocarea de a găsi parametrii de bază pentru o sudură inițială.
Pe baza numeroșilor ani de experiență și cu ajutorul bazelor de date corespunzătoare, Bosch Rexroth poate crea liste de parametri inițiali. Cu acești parametri, utilizatorii au capacitatea de a obține imediat un rezultat optim al sudării. Acesta poate fi obținut chiar înainte de punerea în funcțiune, economisind timp și resurse în timpul dezvoltării echipamentelor. Datele parametrilor sunt puse la dispoziție la un preț fix și, astfel, oferă certitudinea în planificare și bugetare.
Și optimizarea parametrilor existenți din instalații, astfel încât aceștia să fie siguri pentru producție și la o calitate înaltă, reprezintă o provocare. Cu o bază consolidată de mult peste 100.000 de controlere de sudare, service-ul aferent și cu ajutorul instrumentelor de analiză speciale, Bosch Rexroth ajută clienții să își optimizeze sistemele într-o manieră rapidă și profesională. Acest proces poate fi realizat de la distanță sau la fața locului. Procesul stabil obținut în acest fel economisește eforturile crescute de retușare și de testare ale utilizatorilor. În plus, numărul de erori este redus, iar calitatea este îmbunătățită.
Indiferent dacă este vorba despre asigurarea unei durate de viață prelungite a produsului pentru controlerul de sudare sau optimizarea procesului de sudare, aceste servicii pentru sudare și altele de la Bosch Rexroth reprezintă cheia unui viitor sustenabil și preocupat de rentabilitate în sudarea prin rezistență electrică în puncte.
Aflați mai multe despre următoarea generație de sisteme de control pentru sudarea electrică prin rezistență, PRC7000!