Радиально-поршневые гидромоторы MKM, MRM

Радиально-поршневые гидромоторы MKM, MRM

▶ Типоразмер 11...250

▶ Максимальный рабочий объем 251 см³

▶ Крутящий момент до 1 165 Нм

▶ Номинальная скорость вращения 5...3600 об/мин

▶ Максимальное рабочее давление 315 бар

Тип

              MKM
Типоразмер     11 22 32 45 63 90 110
Рабочий объем V g cm³ 11 22 33 44 66 89 110
Рабочее давление, постоянное p max бар 140 160 160 160 160 140 140
Мощность p max кВт 3,5 6 6 9,5 9,5 8,5 8,5
Частота вращения n max мин–1 3000 2250 1500 1800 1200 900 750
Крутящий момент T max Нм 31,5 78 120 157 237 266 334
Масса (приблизительно) m kg 12 17,4 17,4 18,8 18,8 21,4 21,4
 
 
Тип

          MRM
Типоразмер     11 80 125 160 250
Рабочий объем V g cm³ 11 81 126 161 251
Рабочее давление, постоянное p max бар 160 250 200 250 200
Мощность p max кВт 4,7 12 12 24 24
Частота вращения n max мин–1 3600 800 600 800 600
Крутящий момент T max Нм 37,5 365 567 750 1165
Масса (приблизительно) m kg 12 40 40 58 58