![Farönkök a fafeldolgozó iparágban](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_960x240.jpg)
![Farönkök a fafeldolgozó iparágban](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_640x360.jpg)
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésA fafeldolgozó iparban a hangsúly a nyersanyagok lehető legjobb felhasználásán, a nagyfokú termelékenységen és hatékonyságon van. Az Aquitaine Electrique célul tűzte ki, hogy a fenti céloknak minél jobban megfeleljen a fűrészsorok tervezése, gyártása és korszerűsítése terén.
A Bosch Rexroth szervoszelepek a fűrészáru feldolgozásának minden fázisában használhatók, és jelenleg számos gépben megtalálhatók, többek között a leállításhoz, valamint daraboló, hosszvágó és szélező fűrészgépekben. A szervoszelepeket mind az új fafeldolgozó sorok, mind a korszerűsítés alatt álló sorok esetén alkalmazzák.
Hálózatba kapcsolt szelepeink egyik nagy előnye, hogy integrált digitális tengelyvezérlést (IAC-Multi-Ethernet) tartalmaznak, amely a gépvezérléstől függetlenül, külön mozgásfunkciókat használva, aktívan vezérli a tengelyeket, és feldolgozza a közvetlenül csatlakoztatható különböző érzékelők adatait.
Minden szelep lokálisan csatlakozik a központi tápegységhez és a kommunikációs hálózathoz. Ehhez elegendő viszonylag rövid kábeleket használni, míg korábban minden egyes szelepet külön kábellel kellett a vezérlőszekrényhez csatlakoztatni. Ha figyelembe vesszük, hogy egy fűrészsor gyakran több tucat tengelyt tartalmaz, egyértelmű, hogy a kábelezés ilyen mértékű leegyszerűsítése jelentősen csökkenti a bekábelezési időt. A kábelhosszak és a kábelezési munka lecsökkentésével egyidejűleg csökken a csatlakozási hibák, a jelveszteség és a sérült kábelek okozta hibák kockázata, ami jelentősen megnöveli a feldolgozósor megbízhatóságát.
A Multi-Ethernet-interfész és az egyes szervoszelepek egyedi IP-címe lehetővé teszik az Aquitaine Electrique számára a szelepek egyszerű azonosítását és a távoli hibaelhárítást egy VPN-modulon keresztül. Az egyes szelepek állapota azonosítható, és a problémákat célzottan lehet kezelni.
„Az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, hogy a szelepek integrációját minden általunk készített feldolgozósorra kiterjesztjük, és végleg felhagyunk az olyan szelepek beépítésével, amelyek nem tartalmaznak integrált tengelyvezérlőt. Ezeknek az új szelepeknek az alkalmazásával nagy előrelépést értünk el a beindítási idők és az értékesítés utáni szolgáltatások terén.”
(Patrick Dziura, az Aquitaine Electrique igazgatója)
A hálózatba kapcsoltság elengedhetetlenül fontos szempont egy rugalmas termelési modell kialakításához, amivel megfelelhetünk a kereslet gyakori változásainak. Az ügyfeleknek csak egyetlen tartalék szelepre van szükségük, amit szükség esetén bármely tengelyen használhatnak. Ezt az Aquitaine Electrique néhány perc alatt távolról is képes beprogramozni.
A hálózatba kapcsolt szelepekkel kapcsolatos további információért kattintson ide.