Hungary Hungarian
CytroForce – Lépje át a határokat

CytroForce

Lépje át a határokat

A Bosch Rexroth fejlesztői eddig soha nem látott szintre emelték a hidraulikus lineáris hajtást. A CytroForce forradalmian új megoldása kiváltja az eddigi terjedelmes szerkezeteket egy intelligens, kompakt aktuátorral.

CytroForce
Kompakt hidraulikus aktuátor

Az áramlásoptimalizált, szabványos modulokból álló, azonnal használatba vehető megoldás új mércét állít fel a fajlagos teljesítmény, az energiahatékonyság és a csendes működés terén. A megoldás még a nagyon csekély hidraulikai tapasztalattal rendelkező gépgyártók számára is lehetővé teszi, hogy korábban ismeretlen alkalmazási lehetőségek és minimális összköltség előnyeit élvezzék, a tervezéstől a karbantartásig.

Főbb műszaki adatok:

  • Névleges erő max. 1100 kN‑ig
  • Maximális haladási sebesség 800 mm/s
  • Maximális elmozdulási távolság 1000 mm
Legyen gyors a Rexroth CytroForce kompakt hidraulikus aktuátorával

LEGYEN GYORS – Előkonfigurálva és gyorsan leszállítva

Miután a konfigurációt szakértőink támogatásával összeállította, a gépgyártó gyorsan kézhez kapja az elkészült dokumentációt a CAD-modellel együtt. Az aktuátort előrekonfigurált állapotban szállítjuk, és azt csak az elektromos rendszerhez és a magasabb szintű vezérlőrendszerhez kell csatlakoztatni az üzembe helyezéshez.

Legyen intelligens a Rexroth CytroForce kompakt hidraulikus aktuátorával

LEGYEN INTELLIGENS – Könnyű kezelés, nincs szükség hidraulikai szakértelemre

Alapvető szempont az egyszerűbb üzembe helyezés, olyan szabványos interfészekkel, mint például a Multi-Ethernet. Az előrekonfigurált CytroForce aktuátort a vezérlési szint úgy kezeli, mint egy elektromos hajtást.
Az IndraWorks mérnöki szoftveren keresztül elvégezhető paraméterezés leváltja a korábbi időigényes programozást. Az utólagos ciklusbeállítások is gyorsan és egyszerűen elvégezhetők.

Legyen hatékony a Rexroth CytroForce kompakt hidraulikus aktuátorával

LEGYEN HATÉKONY – Minimális összköltség és környezeti előnyök

A magas teljesítményértékek, a rövid ciklusidők és az alacsony összköltség fenntartható termelékenységnövekedést eredményez. A nem integrált hidraulikus lineáris működtetőkhöz képest csak feleakkora beépítési helyre van szükség, és a változtatható fordulatszámú hajtás energiaigénye akár 80 százalékkal alacsonyabb. A felhasznált olajmennyiség is akár 97 százalékkal kevesebb, mint a nyitott rendszerekben, ami a gazdaságosság szempontjából fontos.

Legyen hálózatba kötve a Rexroth CytroForce kompakt hidraulikus aktuátorával

LEGYEN HÁLÓZATBA KÖTVE – Rendelkezésre állás optimalizálása IoT-szolgáltatásokkal

A CytroConnect Solutions integrált IoT szolgáltatása magasabb szintű rendelkezésre állást biztosít, és elkerülhetők vele a nem tervezett leállások. A kezelők alacsony költség mellett felügyelhetik az üzemi feltételeket és ütemezhetik a karbantartást. A CytroForce automatikus állapotfelügyeletén túlmenően a karbantartási és szervizvezetők további szolgáltatásokat adhatnak hozzá bővítmények (add-on-ok) formájában.

Támogatjuk Önt a kihívások kezelésében

Kihívás: Hosszú csővezeték-csatlakozások

Hosszú csővezeték-csatlakozások

Kihívás: Az utolsó megmaradt hidraulikus aktuátor

Az utolsó megmaradt hidraulikus aktuátor

Kihívás: Elektromechanikus aktuátorok várható hasznos élettartama

Elektromechanikus aktuátorok várható hasznos élettartama

Kihívás: Térbeli (hosszbeli) korlátozások

Térbeli (hosszbeli) korlátozások

Kihívás: Ütőterhelés a folyamat alatt

Ütőterhelés a folyamat alatt

Videók

Success Story RICK Produktion: Concentrated power & dynamics