Hungary Hungarian
A Rexroth IO-Link szelepek lehetővé teszik a végpontok közötti kommunikációt az érzékelőkkel és aktuátorokkal

IO-Link

Minimális erőfeszítés – Maximális előnyök

A szabványos vezetékezés és az elektronikus névtábla megkönnyíti az üzembe helyezést és megnöveli a rendelkezésre állást

Hidraulikus rendszerek hálózatba kapcsolása IO-Linkkel

Az IO-Link lehetővé teszi a végpontok közötti kommunikációt az érzékelőkkel és aktuátorokkal, a használt terepi busztól függetlenül.

A hidraulikus rendszerekben használt proporcionális szelepek mostantól beilleszthetők a kétirányú digitális kommunikációba – intelligens, egyszerű és költséghatékony módon. Ez leegyszerűsíti a hardveres és szoftveres üzembe helyezést, és lehetővé teszi a hidraulikus szelepek rugalmas beállítását az eltérő gyártási folyamatokhoz.

Így már teljesíthetők a rugalmas gépek és rendszerek iránt mutatkozó, megnövekedett követelmények.

A bővebb diagnosztikai információ lehetővé teszi az állapotorientált és megelőző karbantartási koncepciókat, valamint jelentősen csökkenti az állásidőt és a karbantartási időt. Ez segít a gépek rendelkezésre állásának növelésében.

Az IO-Link a hidraulikus szelepeket jövőbiztos módon integrálja a hálózati struktúrákba – teljes értékű Ipar 4.0 komponensként.

Vásárlói előnyök

MILYEN ELŐNYÖKET NYÚJT AZ IO-LINK? A szabványos vezetékezés és az elektronikus névtábla megkönnyíti az üzembe helyezést és megnöveli a rendelkezésre állást

Univerzális

Nyílt szabvány kétirányú pont-pont közötti kapcsolatokhoz a terepi busszal párhuzamosan

Szeretne…
…egyszerűbb többpólusú vezetékezést az intelligens szelepekhez?

Erre egyértelmű válaszunk van:
Az IO-Link lehetővé teszi, hogy az elektromos motoroktól és érzékelőktől kezdve a hidraulikus szelepekig bármi egyszerűen és szabványos módon csatlakoztatható legyen a hálózathoz.

Alacsonyabb költségek

Egyszerű csatlakoztatás szabványos kábelekkel és M12-es csatlakozókkal

Szeretne…
…egyszerűbb többpólusú vezetékezést az intelligens szelepekhez?
…szabványos kábeleket minden érzékelőhöz és aktuátorhoz, hogy csökkentse a raktárkészletét?
…egyszerű és olcsó kábelezést a folyamaton belüli helymegtakarítással?

Erre egyértelmű válaszunk van:
A szabványos interfésznek köszönhetően az IO-Link lehetővé teszi szabványos, árnyékolatlan, 3- vagy 5-eres, M12-es csatlakozóval ellátott kábelek használatát!

Hatékony mérnöki tervezés

Plug & Produce, nincs szükség további mérnöki tervezőeszközökre

Szeretne…
…hozzáférést a szelepek állapotához és paramétereihez érzékelő- és szelepszinten, anélkül, hogy az összes komponenst egy terepi busz rendszerbe kellene integrálnia?
…módosítani paramétereket a különböző gyártási folyamataihoz?
…a gépek károsodása nélkül alkatrészeket cserélni úgy, hogy a vezérlőrendszer bonyolult programozása nélkül is elkerülje a bonyodalmakat?

Erre egyértelmű válaszunk van:
Az IO-Link egy egyszerű pont-pont közötti kapcsolat a master és az eszköz között. Ehhez nincs szükség IP-címre. A specifikációnak és az IODD eszközleírásnak köszönhetően az eszközök egyértelműen azonosíthatók. A kétirányú, digitális interfész hibamentes adatcserét biztosít egészen a terep utolsó métereiig.

A rendszer magas szintű rendelkezésre állása

Adatok a megelőző karbantartáshoz és a gyors eszközcseréhez

Szüksége van…
…arra, hogy gyorsan beazonosíthasson komponenseket a rendszer állásidejének csökkentése érdekében?

Erre egyértelmű válaszunk van:
Az üzembe helyezés során a felhasználó megadhat egy helymegjelölést, amit a szelep eltárol. Az eszközadatok az IODD-ben is elérhetők.

Ipar 4.0-képes

Hidraulikus komponensek a vertikális adatáramláshoz

Szeretne…
…bővebb információt egy szelepről a megelőző karbantartás érdekében?

Erre egyértelmű válaszunk van:
Az IO-Link szelepek rögzítik az üzemidőt és a hőmérsékletet, és három beállított küszöbértékkel hisztogramot készítenek az üzemidő/hőmérséklet-tartomány részleteivel. Ez az információ szükség esetén lekérdezhető az interfészen keresztül.

Topológia

Topológia Rexroth IO-Link szelepekkel

Videók

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [csak németül]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [csak németül]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth