Digitális interfészek
hálózatba kapcsolt, Ipar 4.0-s hidraulikus alkalmazásokhoz
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésDigitális interfészek
hálózatba kapcsolt, Ipar 4.0-s hidraulikus alkalmazásokhoz
A gép- és berendezésgyártásban az összes működtetőelem hálózatba kapcsolása gyorsan fejlődik.
A követelmények itt az egyszerű állapotlekérdezéstől a decentralizált, szinkronizált mozgásokig terjednek.
A Rexroth alkalmazásorientált megoldásokkal új utakat nyit a hidraulikus szelepek digitális hálózatba kapcsolására, elsősorban a gazdaságos működés szempontjából.
Digitális interfészen keresztül a felhasználók a szoftver segítségével működés közben is egyszerűen módosíthatják a paramétereket, annak érdekében, hogy rugalmasan reagáljanak a menet közben módosult követelményekre. A digitális interfész továbbá gyors diagnosztikát és állapotfigyelést is lehetővé tesz, ezáltal növelhető a gépek rendelkezésre állása.
A Rexroth számos koncepciót kínál, és jelenleg az egyetlen olyan gyártó, aki az egyedi igényeket messzemenőkig figyelembe tudja venni a rendszer kialakítása során.