ÁttekintésctrlX AUTOMATION – Hajtások és mozgatás
A ctrlX AUTOMATION támogatja az egyszerű háromtengelyes anyagmozgatási feladatokat, a nagy dinamikájú gépi alkalmazásokat a fogyasztási cikkek iparágában, valamint a nagy pontosságú mozgatási megoldásokat a félvezető alkalmazásokban. Ezenkívül PL- és mozgatásfunkciók, valamint moduláris szervohajtások is rendelkezésre állnak.
A rugalmatlan, bonyolult automatizálási rendszerek már nem képesek kielégíteni az egyre rövidebb termékéletciklusok és egyre élesebb verseny jellemezte piacok igényeit. Elengedhetetlen a digitalizációban és a hálózatépítésben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása a vezérléstechnika, az IT és az IoT kombinálásával. A Bosch Rexroth intelligens alkatrészekkel, például elektromos vezérlőkkel, hajtásokkal, motorokkal, valamint innovatív szoftvermegoldásokkal és alkalmazástechnológiával lehetővé teszi a teljesen hálózatba kapcsolt alkalmazásokat. A moduláris, skálázható megoldások szinte minden alkalmazás követelményeinek megfelelnek.
A ctrlX AUTOMATION automatizálási eszközkészlet túllép a gépvezérlés, az IT világa és az IoT közötti klasszikus határokon. A valós idejű működésre képes, Linux-alapú operációs rendszerrel, következetesen nyílt szabványokkal, alkalmazásprogramozási technológiával, webalapú mérnöki tervezéssel és átfogó IoT-kapcsolattal a ctrlX AUTOMATION 30–50%-kal csökkenti az alkatrészek és a tervezés költségeit.
További információk a ctrlX AUTOMATION rendszerről
A Bosch Rexroth Academy személyre szabott tanfolyamokat és képesítéseket kínál műszaki szakemberek számára.
Képzéseink gyakorlatorientáltak, az adott célcsoportra szabottak, és a legújabb oktatási módszereken, trendeken alapulnak.