Czech Republic Český
Montážní technika Doprovodný obrázek hala
Montážní technika Doprovodný obrázek hala

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Německo
  • 25.04.2023 09:00 - 27.04.2023 17:00
  • Němčina, Angličtina
  • Elektrické pohony a řídicí systémy, Lineární technika, Mobilní hydraulika a elektronika, Montážní technika, Mobilní robotika

Mezinárodní veletrh intralogistických řešení a řízení procesů LogiMAT stanovuje jako největší každoroční intralogistická výstava v Evropě nová měřítka. Jedná se o přední mezinárodní veletrh, který poskytuje komplexní přehled o trhu a kompetentní předávání znalostí.

Získat vstupenky

NEXT LEVEL LOGISTICS

Chcete zvýšit efektivitu celého logistického řetězce a zajistit naprostou transparentnost prostřednictvím inteligentních řešení?

Pak zjistěte více o našich řešeních na míru pro vaši příchozí, odchozí a vnitropodnikovou logistiku: rozhýbejte svou logistiku pomocí softwarových a hardwarových komponent pro vysokozdvižné vozíky a autonomní mobilní roboty (AMR) nebo našeho rozsáhlého portfolia pohonů a řízení pro vysokokapacitní skladování a automatizaci procesů. U zásobování výrobních linek řízeného poptávkou je proud zboží rozčleněn pomocí systému inteligentního vychystávání položek (Smart Item Picking) na bázi umělé inteligence prostřednictvím robota nebo kartézského systému podle objednávky a je zcela autonomně dopraven na místo potřeby. Váš tok zboží nezastaví ani dynamicky se měnící požadavky, protože naše inteligentně propojená řešení umožňují reagovat na jakékoli narušení nebo změnu v reálném čase.

Posuňte svou logistiku na novou úroveň díky kompaktnímu hardwaru, flexibilnímu softwaru, otevřeným rozhraním a minimálnímu technickému úsilí.

Kontaktujte nás, rádi vám se vším pomůžeme.

We Move – You Win.

Navštivte nás na našem stánku v hale 06, stánek D31.


LogiMAT 23

Mapa areálu

Získat vstupenku

Uplatnit poukaz a zaregistrovat se

Váš kontakt na Bosch Rexroth


Transportér DAMBACH COMPACT SHUTTLE vybavený automatizačními komponenty Bosch Rexroth v provozu.

ctrlX AUTOMATION – sada automatizačních nástrojů pro intralogistiku

V oblasti intralogistiky se mnoho společností spoléhá na automatizovaná logistická řešení, aby dosáhly vyšší efektivity. Otevřená a flexibilní sada automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION umožňuje snížit nároky na konstrukci o 30 až 50 % a efektivně automatizovat vaše procesy například v kombinaci se sadou pro robotiku ROKIT. Dalším příkladem úspěchu je transportér COMPACT SHUTTLE od společnosti DAMBACH, který je řízen prostorově úsporným a výkonným systémem ctrlX CORE. Otevřenost řešení nabízí možnost kdykoli přidat transportéru nové funkce, aby byl i nadále připraven na budoucnost a mohl být stále v pohybu.

Autonomní mobilní robot ACTIVE Shuttle od společnosti Bosch Rexroth zvedá vozík se 4 euro přepravkami.

Autonomní mobilní robot (AMR) ACTIVE Shuttle již vstupuje do továrny budoucnosti!

Továrna budoucnosti je zcela flexibilní a propojená – do tohoto typu prostředí se dokonale hodí AMR, které dodávají zboží na místo potřeby: přesně ve správný čas a na správné místo. Na trhu roste poptávka po vícevariantní a malosériové výrobě a ACTIVE Shuttle pomáhá tuto výzvu řešit. Umožňuje totiž flexibilní intralogistické procesy, aniž by bylo nutné měnit tovární infrastrukturu. Flexibilní mobilní robot ACTIVE Shuttle je odolný vůči zastarávání a může komunikovat se softwarem pro správu vozového parku prostřednictvím standardizovaného rozhraní VDA 5050. To umožňuje i smíšený provoz s mobilními roboty jiných výrobců.
ACTIVE Shuttle

Pět sedmiosých modelů cobotů Kassow Robots: Užitečné zatížení až 18 kg, dosah až 1 800 mm, rychlost až 225 stupňů/S.

Kassow Robots

Společnost Kassow Robots nabízí širokou škálu pěti modelů, které pomáhají výrobním společnostem, zejména malým a středním podnikům, vyrábět ještě konkurenceschopněji s flexibilním využitím cobotů. Tato kodaňská společnost, která se řídí heslem „síla, rychlost, jednoduchost“ („strong, fast, simple“), vyvíjí a vyrábí jedinečně účinné lehké průmyslové kolaborativní roboty se 7 osami. Navzdory dosahu až 1 800 mm jsou tyto coboty mimořádně výkonné, rychlé a vhodné pro použití i ve stísněných prostorech – coboty Kassow Robots jsou schopny dosáhnout i za roh. Tyto inovativní roboty umožňují malým a středním podnikům dosáhnout komplexní automatizace a programování flexibilně, nezávisle a s nízkými náklady.

Klíčový vizuál Rexroth ROKIT se skládá ze čtyř překryvů názvů příslušných produktů. Uprostřed je zobrazen nápis UX. Ten je obklopen kruhem s červeným okrajem, který se skládá z tlačítek „software“, „hardware“ a „service“. Vedle nich se nachází ikony příslušných produktů. Pod ikonou je seřazeno pět mobilních robotů.

Zvyšte schopnosti svých mobilních robotů – s robotickou sadou ROKIT

Modulární robotická sada ROKIT sestávající z osvědčených softwarových a hardwarových komponentů otevírá hráčům na trhu nové možnosti. Nabízí maximální flexibilitu a efektivitu při automatizaci procesů. Jednotlivé komponenty – ROKIT Locator, ROKIT Navigator a ROKIT Motor – zajišťují polohování, navigaci a provádění pohybů a jsou vybaveny intuitivním grafickým uživatelským rozhraním aXessor.
Společně s řešením ctrlX AUTOMATION představíme příklad toho, jak můžete využít naši otevřenou sadu automatizačních nástrojů softwarových a hardwarových komponent k přizpůsobení a automatizaci mobilních robotů vašim potřebám.

Rameno robota obklopené krabicemi naplněnými předměty. Rameno drží předmět s nápisem „Factory of the future“ („továrna budoucnosti“).

Software pro autonomní manipulaci s neznámými objekty pomocí průmyslových robotů

Na příkladu Smart Item Picking vám ukážeme softwarové řešení, které umožňuje autonomní manipulaci s předměty pomocí komerčně dostupných průmyslových robotů. V této aplikaci automatizuje manuální vychystávání a procesy v logistice, například v distribučních centrech. Software rozpoznává velké množství objektů, které je třeba uchopit, bez nutnosti učení a s pomocí umělé inteligence. Řešení lze přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka a jeho obsluha nevyžaduje odborníka. Vysoká rychlost vychystávání zvyšuje produktivitu, kompenzuje problémová místa a výrazně snižuje chybovost.

Lineární technika pro vaše scénáře použití v oblasti logistiky

Lineární technika – inteligentní možnosti pro udržitelná logistická řešení

Od jednotlivých komponentů až po inteligentní mechatronické subsystémy – lineární technika Rexroth nabízí rychlá, efektivní a na budoucnost orientovaná řešení pro logistický průmysl.
Zvyšte produktivitu, podpořte udržitelnost a zároveň šetřete zdroje: Elektromechanické válce zaručují dlouhou životnost a jsou nejen hospodárné, ale také energeticky úsporné a nenáročné na údržbu.
Lineární osy připravené k instalaci, například s pohonem ozubeným řemenem, jsou kompaktní a lehké, ale zároveň nabízí vysokou tuhost. Dokonale se hodí pro použití na balicích, logistických a skladovacích linkách.
Naše lineární roboty Plug and Produce, které se skládají z těch nejlepších komponent lineární techniky ve své třídě, automatizačního hardwaru a softwaru, jsou okamžitě připraveny k provozu. Ideální řešení pro vaše požadavky na automatizaci.

BODAS – Inteligentní elektronika a telematika pro mobilní stroje

Mobilní elektronika a telematika BODAS

V rámci našeho portfolia řešení BODAS (Bosch Rexroth Digital Application Solutions) nabízíme ucelený ekosystém od telematiky internetu věcí až po software a elektronický hardware, jako jsou senzory, displeje a řídicí jednotky pro terénní stroje.
Ekosystém BODAS je otevřený, škálovatelný a poskytuje snadný přístup, který méně zatěžuje vaše zdroje a zvyšuje ziskovost. Spojuje odborné znalosti i aplikační know-how a je definován špičkovou kvalitou na trhu a řešeními, která jsou odolná vůči zastarávání. To platí jak pro standardní produkty, tak pro individuální řešení přizpůsobená pro konkrétního zákazníka.

Vícekamerový systém pro nákladní vozidla a terénní techniku

Vícekamerový systém

Asistent vidění Bosch sleduje prostor před, za a po stranách vysokozdvižného vozíku, a poskytuje tak 360° prostorový výhled. Pohledem na displej řidič přesně zjistí, kolik prostoru má k manévrování. Kromě toho lze na displeji zobrazit jízdní pruh vysokozdvižného vozíku v závislosti na úhlu natočení volantu. Asistent vidění Bosch je vybaven uživatelsky přívětivou aplikační koncepcí, která umožňuje pomocí softwarového nástroje přizpůsobit systém různým variantám vozidla. Abychom uspokojili poptávku našich zákazníků, vícekamerový systém bude od roku 2023 nabízen také jako řešení pro dodatečné vybavení stávajících strojů.

Automatizované manévrování vozidel – závod optimalizuje výrobní postupy v automobilovém průmyslu

Automatizované parkování – první parkovací služba bez řidiče na světě

Společnost Bosch vyvinula systém automatizovaného parkování, který je první vysoce automatizovanou parkovací funkcí bez řidiče (SAE Level 4) na světě, která byla oficiálně schválena pro komerční použití v Německu. Řidič musí pouze zastavit vozidlo na určeném místě a vystoupit. Inteligentní infrastruktura Bosch nainstalovaná v garáži pak převezme řízení a komunikuje s technologií ve vozidle, aby ho navedla na volné místo a zaparkovala. Parkovací garáž P6 společnosti APCOA na letišti ve Stuttgartu je první na světě, která umožňuje komerční využití parkovacího systému bez řidiče.
Princip automatizovaného parkování nabízí výhody i v jiných oblastech – například v automobilovém průmyslu: Automatizované manévrování vozidel – závod optimalizuje výrobní postupy. Systém bez řidiče manévruje s novými vozidly od konce linky např. k nakládacím stanicím nebo zákaznickému centru.