Hungary Hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary
A Bosch Rexroth ACTIVE Shuttle autonóm mobil robot alkalmazása görgős kocsikat szállít.

ACTIVE Shuttle – az autonóm mobil robot

Fokozott biztonság kameraalapú 3D-s akadályfelismeréssel.

Integrált érintőképernyős kijelző a közvetlen interakcióhoz.

Az ACTIVE Shuttle AMR prospektus előnézeti képe a letöltéshez.

További információ az ACTIVE Shuttle-ről

Ismerje meg alaposabban az ACTIVE Shuttle-t – a jövő mobil robotikáját.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
az ACTIVE Shuttle autonóm mobil robottal (AMR)

Az ACTIVE Shuttle AMR segítségével már ma beléphet a Jövő Gyárába. Az ACTIVE Shuttle a már meglévő gyári infrastruktúra átalakítása nélkül, gyorsan rendszerbe állítható, intuitívan kezelhető, teljes körűen hálózatba kapcsolható és biztonságosan használható! ACTIVE Shuttle automatizálja és egységesíti az Ön belső anyag- és áruáramlását. A jövőben szállítsa kisméretű rakománytárolókkal (KLT-kkel) megrakott görgős kocsijait rendkívül rugalmas és biztonságos módon. Az ACTIVE Shuttle Management System (AMS) rendkívül rugalmas rendeléskezelést tesz lehetővé, amelyben a feladatok manuálisan vagy automatikusan, harmadik féltől származó rendszereken keresztül is megadhatók. Az ACTIVE Shuttle adatforgalmát a VDA 5050 interfész bonyolítja a flottakezelési feladatot végző, harmadik féltől származó rendszerekkel.

Ez az animáció azt mutatja be, hogy az ACTIVE Shuttle autonóm robot hogyan automatizálja és szabványosítja az anyag- és áruáramlást a kisméretű rakománytárolók (KLT-k) szállításával.

Főbb műszaki adatok

Az ACTIVE Shuttle AMR intelligens és okos funkciói.

ACTIVE Shuttle

Szállított áru: görgős kocsik (600 x 400 mm)

Az ACTIVE Shuttle tömege: 75 kg

Az ACTIVE Shuttle méretei (H x Sz x M) 1015 x 405 x 900 mm

Hasznos teher: 260 kg

Emelési magasság (min/max): 118/135 mm

Sebesség: 1,0 m/s

Vezérlőrendszer: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Technológia: lézeres navigáció természetes tájékozódási pontok alapján

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Akkumulátor: Lítiumion-akkumulátor (51,8 V, 1502 Wh)

Lézeres navigáció: elülső biztonsági lézerszkenner

Személyek védelme: PLd biztonsági lézerszkenner (1 x elöl, 1 x hátul)

3D-s akadályfelismerés: 2 sztereokamera

ESD: az elektrosztatikus kisüléssel szembeni védelem biztosított

Rexroth Store
Az ACTIVE Shuttle Management System kijelzője, amely a flotta valós idejű állapotát mutatja.

AMS (ACTIVE Shuttle Management System)

Rendeléskezelés: függőben lévő szállítási rendelések rangsorolása és kiosztása a szabad ACTIVE Shuttle-k számára

Forgalomirányítás: forgalomirányító központ a szállítási műveletek adatalapú, egyenletes koordinálásához

AMS Live MAP: a környezet változásait az üzemelő járművek menet közben automatikusan észlelik, és közlik a teljes flottával

Akadálykezelés: akadályok biztonságos kikerülése

Energiagazdálkodás: teljesen automatikus töltési folyamatok

webalapú felhasználói felület: intuitív és felhasználóbarát felhasználói felület

Munkasablonok: számos árumozgatási koncepció megvalósítható az egyszerűen konfigurálható sablonok segítségével

Kapcsolódás harmadik felektől származó rendszerekhez: adatformátum: JSON; támogatott protokollok: REST API, WebSocket

Rexroth Store
Autonóm szállítórendszer kézi vezérlőeszközzel.

Egyszerű

Az ACTIVE Shuttle AMR gyorsan és egyszerűen integrálható az intralogisztikába Plug & Go rendszerben. A megbízható lézeres navigációnak köszönhetően nincs szükség a meglévő infrastruktúra átalakítására.

Egy alkalmazott az AMS ACTIVE Shuttle Management System vezérlőszoftvert mutatja, amely rendkívül rugalmas rendeléskezelést tesz lehetővé.

Rugalmas

A feladatok kézzel vagy automatikusan is betáplálhatók a szabványos interfészeknek köszönhetően (érzékelő, PLC, MES/ERP stb.). A szállítási igényeket az AMS rendeli hozzá a szabad ACTIVE Shuttle járművekhez.

Az AMR felszerelése kameraalapú 3D-s akadályfelismeréssel.

Robusztus

Az integrált akadálykezelés lehetővé teszi a kellő időben történő fékezést és az úton előforduló akadályok biztonságos kikerülését. A biztonsági lézerszkenner kiegészítéseként sztereokamerák pásztázzák 3D-ben a helyiséget. Ezáltal még az ACTIVE Shuttle útvonalába belógó tárgyak is felismerhetők.

Az ACTIVE Shuttle biztonsági lézerszkennere érzékel egy alkalmazottat, és a vezető nélküli szállítórendszer automatikusan megáll.

Biztonságos

A Német Balesetbiztosítási Szövetséggel (DGUV) együttműködésben kialakított biztonsági koncepció garantálja a folyamatos, 24/7 vegyes üzemet emberekkel és gépekkel. Az alkalmazott biztonsági lézerszkennerek a legnagyobb megbízhatóságot nyújtják a folyamatos, 24/7-es üzemben.

Az AMS ACTIVE Shuttle Management System megjelenítése egy laptop képernyőjén.

Alkalmazkodóképes

Az ACTIVE Shuttle flotta azonnal érzékeli a gyártókörnyezetben bekövetkező változásokat, és automatikusan frissíti a referenciatérképet. Az ACTIVE Shuttle-k az AMS-en keresztül vezeték nélkül kommunikálnak egymással, és tájékoztatják egymást a környezet változásáról, hogy kellő időben reagálni tudjanak a szűk keresztmetszetekre.

Az ACTIVE Shuttle jármű egy görgős kocsit emel meg, amelyen négy kisméretű rakománytároló van.

Hatékony

A beépített emelőplatformmal teljesen automatikusan, kézi beavatkozás nélkül, történik a görgős kocsik fel- és lerakodása! A függőben lévő szállítási rendelések rangsorolása és optimális elosztása az ACTIVE Shuttle flotta között a rendeléskezelésen keresztül történik. Az ACTIVE Shuttle használatával jelentősen csökkentheti a raktárfelületeket és az anyagkészletet, ezáltal pedig az átfutási időt.

Az ACTIVE Shuttle AMR flottakezelése

Egy ACTIVE Shuttle és az ACTIVE Shuttle Management System (AMS) kombinációja

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Shuttle Management (AMS)

Az ACTIVE Shuttle és az ACTIVE Shuttle Management System (AMS) kombinációja lehetővé teszi a rendkívül rugalmas rendeléskezelést. A flotta vezérlése és a mobil robot működése tökéletesen össze van hangolva. Az AMS vezérlőszoftver megjeleníti a flotta valós idejű állapotát, hozzárendeli a függőben lévő szállítási rendeléseket a szabad járművekhez, és lehetővé teszi a felhasználó számára logisztikai forgatókönyvek felügyeletét és rugalmas konfigurálását a gyártásban.

Egy ACTIVE Shuttle, egy harmadik féltől származó vezérlőközpont szoftver és egy más szállítójárműveket is tartalmazó vegyes flotta kombinációja.

ACTIVE Shuttle VDA 5050 interfésszel

A VDA 5050 egy szabványos interfész az automatizált irányítású járművek (AGV-k) kommunikációjához. A szabvány lehetővé teszi vegyes szállítójárművek üzemeltetését egyetlen vezérlőközpont szoftverrel. Az ACTIVE Shuttle tartalmazza a VDA 5050 interfészt, ezáltal vegyes flottában üzemeltethető, más szállítójárművekkel együtt, egy harmadik féltől származó vezérlőközpont szoftverrel (master control).

ACTIVE Shuttle AMR

Kérdése támadt? Vegye fel velünk a kapcsolatot.
ACTIVE Shuttle autonóm mobil robot az Ön Intralogisztika 4.0 megoldásaihoz