Hungary

Válasszon helyszínt

Hungary
 

Történet

Content


A gőzkalapácstól a high-tech megoldásszállítóig: a Bosch Rexroth több, mint 200 évre visszatekintő története

A Bosch Rexroth a hajtás- és vezérléstechnika egyik vezető szakértője. Innovatív koncepciókat fejlesztünk a világ gép- és berendezésgyártói számára. A vállalat hosszú története és az abból fakadó egyedülálló iparági tapasztalat következtében a Bosch Rexroth név egyet jelent a testre szabott megoldásokkal. Néhány mérföldkő a Bosch Rexroth több, mint 200 évre visszatekintő történetéből:


Történet 2016

A Rexroth univerzálisan használható működési és kijelzőegységet kínál a BODAS DI4 termékével a mobil munkagépekhez. A DI4 szabadon programozható, rugalmasan integráltható és lehetővé teszi a BODAS-vezérlők vizsgálatát és paraméterezését.

 
Történet 2016-1

Kapcsolja hálózatba új és meglévő gépeit költséghatékonyan és optimalizálja gyártási folyamatait, termékének minőségét: az IoT Gateway megkönnyíti az Ipar 4.0-s környezetbe való kapcsolódást anélkül, hogy beavatkoznánk a már meglévő automatizálási rendszerbe.

Történet 2016-2

CytroPac - A hidraulikus tápegységek forradalma. Az új, kompakt tápegység helytakarékos módon integrálható az összes géptípusba: minden, amire szüksége van, hálózatba kapcsolva.

 
Történet 2016-3

ActiveCockpit: interaktív kommunikációs platform, amely a gyártási adatok azonnali feldolgozását és szűrését teszi lehetővé az egyéni igényeknek megfelelően. Segíti az informatikai alkalmazások hálózatba kapcsolását és megjelenítését, beleértve akár a telephelyeken átívelő gyártástervezést, folyamat- és minőségirányítást.


Történet 2015

Az üzemanyag-takarékos, hidraulikus HSS startstoprendszer önállóan leállítja a dízelmotorokat, majd a hidraulikusan tárolt energia segítségével ismét beindítja azokat.


 
Történet 2015.1

Intelligens, hálózatba kapcsolható hidraulika: az ABPAC hidraulikus berendezés önállóan felügyeli az összes üzemeltetési adatot és komponenst, valamint jelzi a kopást, mielőtt az meghibásodást okozhatna.


Történet 2015.2

Az ODiN szolgáltatási csomag a berendezések nagyobb mértékű rendelkezésre állását biztosítja az üzemeltetők számára. A Rexroth a csomag segítségével összegyűjti az összes üzemeltetési adatot, majd egy speciálisan kifejlesztett szoftverrel kiértékeli azokat, hogy megbízhatóan előre lehessen jelezni a kopást, mielőtt az a berendezés leállását okozhatná.


 
Történet 2015.3

Az MS2N szervomotor a piacon elérhető termékeknél jóval nagyobb teljesítménysűrűséget biztosít, valamint szabályozókészülékekkel összekapcsolva érzékelőként és adatforrásként szolgál a hálózatba kapcsolt termelés során. Az adatok fontos információkat szolgáltatnak az előzetes karbantartás és a jobb termelékenység érdekében.


Történet 2015.4

A jövőbe mutató PRC7300 hegesztési megoldás jól illeszkedik az Ipar 4.0 alapú környezetbe, valamint a jövőbeni anyagösszetételekhez is megfelelő. A legkorszerűbb teljesítményelektronika alkalmazása hegesztés közben akár 30 százalékkal, üresjáratban pedig akár 80 százalékkal is csökkenti az energiafogyasztást.


 
Történet 2014

Az elektrohidraulikus emelőmű-szabályozás egyenletes és kíméletes talajmegmunkálást tesz lehetővé. Az EHC-8 révén a Rexroth első alkalommal biztosítja ezeket az előnyöket a feltörekvő országokban forgalmazott traktorokhoz is, 80 LE teljesítményig.


Történet 2014.1

Az Ipar 4.0 vezető felhasználói: a Bosch Rexroth homburgi (Saar) üzemében a hálózatba kapcsolt, multifunkciós gyártósoron a munkatársak kilenc intelligens állomáson végzik a nagy hatékonyságú hidraulikus szelepek 200 különböző változatának szerelését.


 
Történet 2014.2

Az erősűrűség új vezető márkája: bár csak feleakkora, mint az elődje, a Hägglunds CBM hidraulikus direkt hajtás 50 százalékkal nagyobb forgatónyomatékot biztosít.


Történet 2014.3

Kapcsolószekrény nélküli hajtástechnika: az IndraDrive Mi révén a gépgyártók akár 90 százalékkal is csökkenthetik vezetékezési ráfordításaikat, mivel közvetlenül a gépen helyezhetik el a szervomotort, a szabályozót és az összes hálózati komponenst – és még a kapcsolószekrény helyét is megtakaríthatják.


 
Történet 2014.4

Az IndraControl XM vezérlőplatform még intelligensebb megoldásokat kínál az Ipar 4.0 alapú alkalmazásokhoz, és a folyamatjelek rendkívül gyors feldolgozásával kapcsolja össze azokat.


Történet 2014.5

Olyan pontos, mint egy üvegvonalzó, de nem érzékeny az ütésekre, a rezgésekre vagy az elektromágneses mezőkre: az integrált mérési rendszer, az IMS-I teljesen be van építve a golyós sín- vagy görgős sínvezeték vezetőkocsijába.


 
Történet 2013

A HVT hajtások a hidrosztatikus és a mechanikus menethajtások előnyeit kombinálják. Finom, nagy pontosságú jármű-pozicionálást tesznek lehetővé, és emellett a fokozatmentes hidromechanikus hajtások akár 20 százalékkal is csökkenthetik az üzemanyag-fogyasztást menet közben.


Történet 2013.1

Az Open Core Engineering az IT-automatizálás bevonásával egészíti ki a PLC programozást. A 2013-ban HERMES AWARD-ot nyert technológiai interfész az információs technológiával és az Ipar 4.0-val való összekapcsolódás teljesen új lehetőségeit nyitja meg.


 
Történet 2013.2

Az IndraDrive ML akár négy megawattig is növelheti az elektromos hajtások teljesítménytartományát. A hajtások intelligens energiaszabályozási funkciók révén csökkentik az áramfogyasztást a súlyos terhek mozgatása során.


Történet 2013.3

A szabadalmaztatott bementi tartomány révén az RSHP görgős sínvezetékek vezetőkocsijai zökkenőmentesen veszik fel a terhelést, és ezáltal növelik a precíziós gyártás pontosságát.


 
Történet 2012

A Hydraulic Traction Assistant (HTA) több trakciót biztosít csaknem az összes haszongépjármű számára. A szükség esetén bekapcsolható összkerékhajtásként működő HTA mintegy 400 kilogrammal könnyebb a mechanikus megoldásoknál.


Történet 2012.1

Az elektrohidraulikus, önellátó tengely egy szivattyúhajtásból, egy hidraulikus hengerből és egy önálló folyadékkeringető rendszerből áll. Csatlakoztatásához egy áram- és kommunikációs vezeték is elegendő.


 
Történet 2012.1

Nagyszabású projektek rendszerpartnereként a Rexroth újra és újra olyan világviszonylatban is egyedülálló automatizálási megoldásokat valósít meg, mint a világ első adaptív teherhordó héjszerkezete, vagy a mexikói „La Yesca” duzzasztógátnál alkalmazott nagyteljesítményű hidraulika.


Történet 2011

A jogszabályok szerinti zajkibocsátási értékek betartása burkolat nélkül: a SILENCE PLUS külső fogazású fogaskerék-szivattyú 15 dB(A)-val halkabban dolgozik, mint a hasonló szivattyúk.


 
Történet 2011.1

Az IndraMotion MLC vezérlőrendszer teljes gépeket és berendezéseket automatizál. A magas szintű programozási nyelvek iránti egyedülálló nyitottságával összeköti egymással a mozgatást, a logikát és a robotikát.


Történet 2011.2

Bolygóműves hajtások gyártásának megkezdése közepes és nehézgépek gyártásához.


 
Történet 2010

Az állítható szivattyúk rendkívül energiahatékonyan működnek, mert a szükségleteknek megfelelően bocsátanak rendelkezésre energiát. Az A1VO axiáldugattyús állítható szivattyú az első olyan készülék, amely kisméretű traktorok és mobil munkagépek segédhajtóművei számára is biztosítja ezeket az előnyöket.


Történet 2009

Egy hidraulikus szivattyú és egy szabályozott elektromos motor kombinációja mindig csak annyi hidraulikus erőt termel, amennyire épp szükség van. A változtatható fordulatszámú Sytronix szivattyúhajtások akár 80 százalékkal is csökkenthetik az energiafogyasztást.


 
Történet 2005

Az IndraDrive Mi-vel megjelenik a piacon az első motorba integrált szervoszabályozó, melyben a motor és a szabályozó is egyetlen készülékben kap helyet.


Történet 2001

A Mannesmann Rexroth AG és a Bosch Automationstechnik vállalatok egyesülésével létrejön a Bosch Rexroth AG.


 
Történet 1999

A Rexroth az Elbtunnel (az Elba alatt húzódó alagút) építése során hidraulikus egységekkel szereli fel a „megavakondot“.


Történet 1997

A világ legnagyobb lapátos kotrójának megépítése. A világ legnagyobb, Rexroth hidraulikus rendszerrel felszerelt olajvezeték-fektető hajója, a „Solitaire“ szolgálatba áll.


 
Történet 1994

Az első tengely nélküli meghajtású tekercsnyomó gép forradalmasítja a nyomdaipart.


Történet 1993

Az Európai Űrügynökség (ESA) számára kifejlesztett HYDRA vibrációvizsgáló-állomás építése.


 
Történet 1990

A vállalat nagy volumenű színpadtechnikai projektekre kap megbízást, például a Bayreuthi Ünnepi Játékok terveinek kivitelezésére.


Történet 1979

A Mannesmann Rexroth a világon elsőként fejleszti ki a karbantartást nem igénylő AC-szervomotort, amely jelentősen megváltoztatja a gépgyártást.


 
Történet 1976

A Mannesmann Rexroth felvásárolja a Brueninghaus GmbH vállalatot és annak axiáldugattyús szivattyú- és motorgyártását.


Történet 1975

A Mannesmann AG 100 százalékos tulajdonosa lesz a Rexroth vállalatnak.


 
Történet 1974

A hidraulika és a villamos berendezések által nyújtott előnyöket egyesíti magában a proporcionálisszelep-elektronika.


Történet 1972

A Rexroth piacra dobja az első hidraulikus szervoszelepét.


 
Történet 1968

Mobil munkagépek ferdetárcsás axiáldugattyús egységeinek kifejlesztése. A Mannesmann AG részesedést szerez a Rexroth vállalatban.


Történet 1966

Az Indramat GmbH előző évi átvételét követően a Rexroth vállalat létrehozza speciális elektronikus vezérlők és szabályozók részlegét.


 
Történet 1964

A háromtengelyes radiáldugattyús-szivattyúk első, kis darabszámú sorozatgyártása. Építőszekrény-elv alapján kidolgozott Hydro-Gigant axiáldugattyús gépprogram.


Történet 1962

A kétkörös rendszer kifejlesztése a kotrógépek hidraulikus vezérléséhez.


 
Történet 1960

A blokkjellegű szerelés által lehetővé tett, kis csövezést igénylő szelepelrendezések képezik az alapját az új hidraulikus alkalmazásoknak minden iparágban.


Történet 1959

Előtétes (speciális fogaskerék-) szivattyú és blokkszelep, első blokk-konstrukció.


 
Történet 1953

Az első mobil munkagépekbe szerelhető, panelépítésű fogaskerék-szivattyú.


Történet 1952

Belépés a hidraulikaiparba a standardizált hidraulikaegységek gyártásával.


 
Történet 1930

A Rexroth kiváló minőségű speciális öntvényeket fejleszt ki.


Történet 1850

A Lohrban található Stein vasöntöde átvételével létrejön a vállalat székhelye a Majna-völgyben.


 
Történet 1795

Georg Ludwig Rexroth üzembe helyez egy vízmeghajtású gőzkalapácsot, és ezzel Elsavatalban (Spessart régió, Németország) kezdetét veszi vállalatunk hosszú története.