Bez względu na to, czy chodzi o dobra konsumpcyjne, technologię medyczną, czy druk 3D: Niezliczone małe elementy wymagają precyzyjnego i ekonomicznego sposobu przemieszczania. Teraz to znacznie łatwiejsze.
Skrót „SMS” nie od razu kojarzy się z modułami liniowymi, warto jednak zapamiętać go także i w tym kontekście. Te trzy litery odnoszą się do nowatorskiego, a przy tym niezwykle ekonomicznego rozwiązania do manipulowania małymi elementami spotykanymi w wielu sektorach, m.in. w branży dóbr konsumpcyjnych i opakowań, produkcji półprzewodników oraz akumulatorów, druku 3D, motoryzacji, technologii medycznej oraz inżynierii mechanicznej.
Dokładność pozycjonowania, kompaktowe rozmiary i niewielkie wymagania dotyczące konserwacji
Wiele z tych zastosowań wymaga wysokiej powtarzalności do ± 0,005 mm przy niskiej lub średniej dynamice. A jeśli przy okazji mamy do czynienia z kompaktową i wytrzymałą konstrukcją niewymagającą wielu czynności konserwacyjnych – tym lepiej! Nowe moduły liniowe SMS firmy Bosch Rexroth stanowią odpowiedź na właśnie takie wymagania i pomagają obniżyć koszty systemu i eksploatacji. Stanowią także alternatywę dla napędzanych pneumatycznie osi oraz oferują atrakcyjną możliwość elektryfikacji ze wszystkimi towarzyszącymi jej korzyściami.
Wytrzymały moduł liniowy ze śrubowym mechanizmem tocznym
Kompaktowe moduły SMS ze śrubowym mechanizmem tocznym (Small Modules Screw driven) są produkowane w zgodzie ze standardami jakości obowiązującymi na co dzień w Rexroth i imponują płaskim profilem aluminiowym zapewniającym zintegrowane, precyzyjne prowadzenie. Wszystkie komponenty wewnętrzne są chronione magnetycznie mocowaną stalową listwą maskującą.
Szybki wybór, dostępność od ręki
Aby czas dostawy był jak najkrótszy, moduły liniowe SMS można zamówić z magazynu. Pięć dopasowanych rozmiarów od 30 do 120 mm jest kompatybilnych z zakresami przesuwu do 1200 mm. Ich łatwy wybór i zamawianie umożliwia selektor produktów na stronie sklepu internetowego Rexroth. Dostępne są także opcjonalne zestawy do mocowania dla popularnych modeli serwomotorów, czy to w formie bocznego napędu pasowego, czy też sprzęgła i łącznika kołnierzowego. Oczywiście oferujemy także szeroki wybór silników i sterowników napędu Bosch Rexroth.
Wnioski: Rozbudowane portfolio to oszczędność czasu i kosztów
Moduły liniowe SMS rozszerzają zakres osi liniowych o ultrakompaktową serię o wyjątkowo płaskiej konstrukcji, oferującą doskonały stosunek jakości do ceny. Dzięki temu proste pozycjonowanie i dostawy mogą być realizowane w ekonomiczny sposób i w krótkim czasie. To atrakcyjna ścieżka ku elektryfikacji zapewniająca większą precyzję, elastyczność i efektywność energetyczną produkcji – właśnie te trzy kluczowe cechy są związane z Fabryką Przyszłości.
Small Modules Screw Driven SMS – niewielkie rozmiary, duża wydajność
Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej poświęconej Small Modules!