Nowoczesny system sterowania zgrzewaniem został zaprojektowany tak, aby był zrównoważony, wysoce wydajny i zapewniał zgodność ze standardem Przemysłu 4.0. Najlepiej, jeśli będzie miał również długą żywotność. Sterowniki do punktowego zgrzewania oporowego firmy Bosch Rexroth od dawna są czymś więcej niż tylko sprzętem; są one przyszłościowym rozwiązaniem dzięki oprogramowaniu, które można skonfigurować zgodnie z potrzebami. Jednocześnie zapewniamy wsparcie usług przez cały okres eksploatacji produktu. Skutkuje to optymalizacją procesu zgrzewania, co prowadzi do poprawy jakości, krótszego czasu cyklu i korzyści ekonomicznych.
W branżach takich jak sektor motoryzacyjny tempo zmian jest błyskawiczne. Wyżej, szybciej, lżej. Trendy, takie jak konieczność zmniejszania masy konstrukcji, zwiększają złożoność punktowego zgrzewania oporowego. Oznacza to, że ciągle pojawiają się nowe wyzwania w zakresie stabilności i wydajności procesu.
Nowoczesny system sterowania punktowym zgrzewaniem oporowym musi być zatem elastyczny, adaptowalny, o dużej mocy i przyszłościowy. Aby to umożliwić, firma Bosch Rexroth stawia na usługi obejmujące cały okres eksploatacji produktu i nie tylko – od uruchomienia po drugie życie – w ramach którego na przykład zużyte urządzenia sterujące otrzymują nowe życie.
Dzięki usługom zgrzewania, przeznaczonym dla sterowników zgrzewania PSI6000 i PRC7000, firma Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości w branży. Do tej pory na ogół oferowano niewiele usług związanych z technologią zgrzewania lub nie oferowano ich wcale. Są one jednak jedynym sposobem na to, aby sterowniki zgrzewania były dostosowane do wyzwań zarówno obecnych, jak i tych w przyszłości.
Technologia punktowego zgrzewania oporowego może być stosowana do łączenia materiałów o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych, a także o różnych powierzchniach, kształtach i grubościach. Kontrola zgrzewalności umożliwia użytkownikom określenie optymalnej parametryzacji procesu. Ten pakiet usług obejmuje między innymi badania materiałowe w laboratorium, zapewnienie jakości zgrzewania poprzez testy zgrzewania i określenie parametrów zgodnie z VDA (Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego), metalografię oraz badania zniszczeń.
Firma Bosch Rexroth wspiera również uruchamianie w zakresie technologii zgrzewania oporowego usługami zapewniającymi większe bezpieczeństwo i wydajność. Są one niezbędne, ponieważ coraz bardziej wyrafinowane zadania zgrzewania wynikające z możliwości mieszanych kombinacji i różnych wariantów wymagają wiedzy i doświadczenia. Jednak umiejętności te nie rozwijają się analogicznie w procesie sterowania i zgrzewania po stronie użytkowników. Te i inne czynniki mają bezpośredni wpływ na uruchamianie. Dzięki bogatemu doświadczeniu współpracowników firmy Bosch Rexroth w szerokim zakresie zadań zgrzewania i opartych na nich usług można szybko i skutecznie uruchamiać systemy sterowania, szafy sterownicze lub kompletne zakłady produkcyjne.
Ciągłe zmiany procesu zgrzewania, zużycia, optymalizacji komponentów i materiałów oraz modernizacja komponentów zakładu trwale zmieniają parametry zgrzewania. Odpowiednie dla danego materiału parametry zgrzewania stanowią podstawę wydajności i jakości – zwłaszcza przy uruchamianiu nowej linii produkcyjnej. Firma Bosch Rexroth oferuje w tym celu pakiet usług, który obejmuje analizę parametrów zgrzewania ze stałym sterowaniem prądem.
Usługi mogą być również wykorzystywane do optymalizacji parametrów zgrzewania pod względem jakości, zgrzewania bez odprysków, efektywności energetycznej i wartości granicznych. Dostępne jest także oprogramowanie do analizy. Analizy precyzyjne mogą być stosowane na przykład w celu skrócenia czasu cyklu.
Oprócz optymalizacji procesu zgrzewania, usługi dla całego okresu eksploatacji produktu mają również na celu przedłużenie okresu użytkowania systemu sterowania zgrzewaniem i oszczędność zasobów. Jednym z kluczowych elementów jest naprawa, obejmująca na przykład czyszczenie, modyfikację do aktualnego stanu sprzętowego, ponowne dostosowanie do oryginalnych danych i parametrów, a także testy funkcjonalne i wytrzymałościowe zgodnie ze specyfikacją. Wadliwe części są wymieniane w okresie gwarancyjnym wynoszącym dwanaście miesięcy od dostawy.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i trwałości oprócz naprawy zaleca się regenerację produktów. Obejmuje to prewencyjną wymianę wszystkich elektrycznych i elektromechanicznych części zużywalnych, takich jak półprzewodniki mocy, wentylatory i kondensatory elektrolityczne. Po dostarczeniu zregenerowany produkt jest objęty 24-miesięcznym okresem gwarancji.
Serwis zainstalowanych produktów i rozwiązań po upływie zwykłego okresu serwisowego jest zapewniony przez usługę Long Life Service (LLS). Zapewnia ona części zamienne, jak również regenerację i naprawy w zależności od dostępności materiałów. A dzięki rozszerzonej gwarancji, którą można wydłużyć z 24 miesięcy do nawet 60 miesięcy, użytkownicy mogą spać spokojnie.
Jeśli chodzi o serwis, nic nie pobije oryginału. Firma Bosch Rexroth oferuje serwis u producenta i dostarcza wyłącznie oryginalne części zamienne. Wsparcie i usługi są dostępne przez całą dobę i przez cały rok w ponad 80 centrach serwisowych na całym świecie.
Usługi te zapewniają długie czasy pracy i stabilne procesy dla sterowników zgrzewania, a tym samym minimalizują czasy przestoju. Przyczyniają się również do zrównoważonego rozwoju, który jest tak ważny dla przyszłości, oszczędzając zarówno pieniądze, jak i zasoby.
Dowiedz się więcej o systemie sterowania zgrzewaniem oporowym PRC7000 nowej generacji!