1. Home
  2. Blog
  3. Zgrzewanie dla każdego: połączenie wiedzy i umiejętności
Bosch Rexroth rozszerza zakres usług dotyczących punktowego zgrzewania oporowego, oferując pakiety „Productivity” (produktywność) i „Simplicity” (prostota).
Bosch Rexroth rozszerza zakres usług dotyczących punktowego zgrzewania oporowego, oferując pakiety „Productivity” (produktywność) i „Simplicity” (prostota).
Zgrzewanie oporowe

Zgrzewanie dla każdego: połączenie wiedzy i umiejętności

W branży motoryzacyjnej da się odnotować duże zainteresowanie coraz lżejszymi pojazdami o wyszukanych konstrukcjach, dużej wytrzymałości na uderzenia i niskich kosztach. Ponadto nowe produkty są wprowadzane na rynek coraz częściej. Fazy uruchomienia i wymiany narzędzi podczas produkcji stają się coraz krótsze i częstsze. Oprócz tego widoczny jest coraz niższy ogólny poziom wiedzy specjalistycznej w firmie, co wynika z braków kadrowych. Zmiany zwiększają też złożoność punktowego zgrzewania oporowego. Dlatego firma Bosch Rexroth oferuje funkcjonalne pakiety obejmujące pomoc. Przykładowo w przypadku zgrzewania korpusu oznaczonego na biało proces został uproszczony tak, aby mógł zostać wykonany także przez operatorów nieposiadających specjalistycznej wiedzy.

Od latających iskier po precyzyjne wykończenie – punktowe zgrzewanie oporowe stało się jedną z podstawowych technologii w branży motoryzacyjnej. Dlatego związane z nim wymagania rosną z każdym dniem. Firmy chcą produkować szybciej, bardziej wydajnie i oszczędnie, nie obniżając przy tym jakości. Jednocześnie złożoność zleceń stale rośnie, na przykład w konstrukcjach lekkich. W związku z tym wymagana są specjalistyczna wiedza. A może firmy, które nie dysponują specjalistyczna wiedzą, też mogą osiągać swoje cele?

Dostarczająca technologie w zakresie sterowania i napędzania firma Bosch Rexroth nieprzerwanie analizuje wymagania rynkowe i oferuje nowe rozwiązania pomagające sprostać takim trudnościom jak brak wykwalifikowanego personelu. Ponieważ znalezienie specjalistów na potrzeby realizacji przyszłych zadań dotyczących punktowego zgrzewania oporowego jest bardzo trudne, Bosch Rexroth oferuje proste i skuteczne rozwiązania dla wszystkich: pakiety funkcjonalnych usług „Productivity” i „Simplicity”, które zaprojektowano z myślą o systemie sterowania zgrzewaniem PRC7000.

Zgrzewanie oporowe w rekordowym czasie: zwiększanie produktywności

W skład pakietu „Productivity” wchodzą licencje na komponenty programowe „Dynamic Squeeze Time” i „Adaptive Spatter Reduction”. Obydwa z nich ułatwiają punktowe zgrzewanie oporowe korpusów samochodów osobowych. Skutkuje to zwiększeniem produktywności, optymalizacją jakości i ograniczeniem obciążenia użytkowników.

„Dynamic Squeeze Time” pozwala ograniczyć czas ściskania w zależności od siły i położenia. Z tej opcji można korzystać tylko w połączeniu z funkcją siódmej osi. Ogólny rezultat to skrócenie czasu ściskania i zwiększenie wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu czasu produkcji. Oznacza to, że przy tej samej liczbie systemów i sterowników spawalniczych w tym samym czasie można wykonać więcej zgrzewań, a tym samym wyprodukować więcej samochodów.

Funkcja „Adaptive Spatter Reduction” jest ukierunkowana na zapewnianie oszczędności i wspomaganie optymalizacji parametrów spawania w fazie uruchomienia i seryjnej produkcji samochodów. Parametry zgrzewania zostają zoptymalizowane pod względem jakości, zgrzewania bez odprysków, efektywności energetycznej i wartości progowych. Z funkcji można korzystać np. do automatycznego wykrywania i minimalizacji ilości odprysków podczas zgrzewania w celu zagwarantowania zgodności ze zdefiniowaną wstępnie wartością tolerancji. Możliwe jest też osiągnięcie znaczących oszczędności: znacznie ograniczone zostają nakłady pracy wymagane do optymalizacji i obróbki końcowej, które w przeciwnym razie musiałyby zostać przeprowadzone ręcznie. W ten sposób funkcja zastępuje potrzebę korzystania z usług specjalistów, których wiele firm produkcyjnych po prostu nie zatrudnia lub nie może znaleźć na rynku pracy. Ta funkcja jest dostępna tylko z systemem sterowania zgrzewaniem PRC7000 firmy Bosch Rexroth.

„Simplicity” – prostota i intuicyjność

Zgodnie z założeniami pakiet licencyjny „Simplicity” ma upraszczać procesy. Obecnie na produkt składają się dwa elementy: „Web PRI” i „Auto Reference Curve Creation”.

Web PRI to sieciowy interfejs użytkownika, do którego dostęp można uzyskać np. za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Interfejs został opracowany z myślą o prostocie i intuicyjnym użytkowaniu. Ta wersja posiada kilka zalet – szczególnie przydatnych dla niewykwalifikowanych użytkowników – niedostępnych w klasycznej wersji PRI. Klasyczna wersja PRI umożliwia korzystanie z wszystkich opcji służących do uruchamiania i obsługi systemów sterowania zgrzewaniem PRC7000 firmy Bosch Rexroth. Została zaprojektowana z myślą o wszystkich zastosowaniach – od czynności wykonywanych przez niewykwalifikowanych operatorów po te realizowane przez specjalistów. Tak szerokie spektrum wymaga oczywiście kompromisów.

Nowa funkcja Web PRI została zaprojektowana pod kątem użytkowania za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablety i ma na celu uproszczenie procesów. Użytkownicy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu zapewniającego wiele korzyści, takich jak możliwość szybkiego znalezienia i obsługi konkretnych funkcji. Specjaliści mogą nadal korzystać z poprzedniej wersji oprogramowania PRI dla PRC7000.

Funkcja Auto Reference Curve Creation korzysta z dwóch ważnych opcji systemu sterowania zgrzewaniem PRC7000: sterowania adaptacyjnego i monitoringu. W tych przypadkach konieczna jest wstępna rejestracja i aktywacja charakterystyk sterowania. Wcześniej wymagało to wysokiego poziomu specjalistycznej wiedzy. Teraz procedura może zostać zautomatyzowana, co przekłada się na oszczędność czasu, ograniczenie nakładów pracy, a czasem nawet na poprawę rezultatów. Użytkownicy mogą korzystać z nowych krzywych odniesienia generowanych półautomatycznie dla poszczególnych lub wszystkich punktów zgrzewania.

Bosch Rexroth pomyślnie rozszerza pakiety licencji „Productivity” i „Simplicity” o dodatkowe funkcje. Pierwsze planowane rozszerzenie to „Auto Monitoring Curve Creation”. Pozwala ono generować odpowiednie krzywe monitorowania zgodnie z zasadami automatycznego generowania krzywych odniesienia. Planowane jest wprowadzenie kolejnych funkcji.

Z produktów lub licencji można korzystać w połączeniu z używanym już bazowym systemem PRC7000, wykupując licencję. Bosch Rexroth będzie regularnie rozbudowywać system PRC7000 o nowe funkcjonalności, na które będzie można nabyć licencję wtedy, kiedy będą one potrzebne. Dzięki modułowej koncepcji oprogramowania użytkownicy mogą instalować rozszerzenia w dowolnym momencie, licencjonować funkcje w zależności od potrzeb i w ten sposób szybko reagować na zmiany na rynku.

Wnioski

Brak wykwalifikowanych pracowników w branży motoryzacyjnej to powszechne zjawisko. Jednocześnie wiele obszarów wymaga szczegółowej wiedzy, ponieważ wymagania stają się coraz bardziej złożone i szczegółowe. Dlatego potrzebne są rozwiązania wykorzystujące wiedzę i dostępne dla wszystkich pracowników, którzy mają z nich korzystać. Bosch Rexroth przekuwa doświadczenie w praktyczne funkcje, w ten sposób rozszerzając zakres działań dotyczących punktowego zgrzewania oporowego.

Autor: Andreas Deisel

Stanowisko: kierownik ds. kluczowych klientów, punktowe zgrzewanie oporowe, Bosch Rexroth AG