置換え製品の捜し方は?
A541 xxxx xxxを使用している組立図の捜し方は?
0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx, R91x xxx xxxの意味は何ですか?
外接形ギヤユニットに使用すべき油圧オイルについての情報は、どこで得られますか?
置換え製品の捜し方は?
メニュー項目「製品セレクタ(仕様リスト)」を開きます
検索欄に記入することにより、ご存知の番号が見られます、例えばパ-ツ番号、リリ-ス番号、取付け図面、開発番号、置換え部品番号等です。
番号が提供されているのではなく、モーターとポンプの特性 *が提供されている場合は、ドロップダウンメニューから検索する電動油圧式ポンプの特性を選択し、検索をクリックしてください。
この検索機能は、新しいEHP タイプキーをベースにしています。 ドロップダウンメニュー内のタイプコードの意味は、各見出しをクリックして呼び出すことができます。
* 製品の特性をすべて入力する必要はありません。 EHP 識別一覧には、入力した基準に一致するすべての製品があります。 例えば 11cm3 のポンプを検索する場合、ドロップダウンメニューに公称寸法 "011" を入力してください。 すると、全モデルシリーズの 11cm3 のポンプがすべて表示されます。
A541 xxxx xxxを使用している組立図の捜し方は?
検索フォ-ムに取付け図面番号、又は部品番号を入れてください
0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx, R91x xxx xxxの意味は何ですか?
0 541 xxx xxx:は、製品番号またはマテリアル番号です。量産でリリースした製品はSAP/PR1で注文可能です。
B541 xxx xxxは個々の試作品の開発番号です。製品に0541 xxx xxx番号がなければ、量産品ではないため、クレ-ムの保証はいたしません。状況と納期についてはBRH/STE3にお問合せください。これらの試作品は、SAPの試作オ-ダにより注文しなくてはなりません。(BRH/STE3)
A541 xxx xxxは見積り図面番号です。製品寸法はある種の作動状況と同様に、0541 xxx xxx,9541 xxx xxx,B541 xxx xxxに書かれています。図面検索メニュ-バ-内のプロファイルとして利用できます。
Y541 xxx xxxは図面番号です。それには製品の一般的な作動状況も書かれています。図面検索メニュ-バ-内のプロファイルとして利用できます。
R918 xxx xxxは、SAPの部品部品番号です。
外接形ギヤユニットに使用すべき油圧オイルについての情報は、どこで得られますか?
外接形ギヤユニットに使用すべき油圧オイルについては、 RE90220 を参照してください。
|
|