Sweden
Fördelarblock för hydraulsystem – kundanpassat och serieproduktion

Ventilblock för hydraulsystem

kundanpassat och serieproduktion

Se video
Wittmann Battenfeld – Bosch Rexroth som leverantör av ventilblock

Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth som leverantör av ventilblock

Se video
Pressmodul IH04 – ett fullständigt säkerhetsrelaterat paket för pressar

Pressmodul IH04

Ett fullständigt säkerhetsrelaterat paket för pressar

Se video
Additiv tillverkning – hur sand förvandlas till ett hydrauliskt ventilblock

Additiv tillverkning

Hur sand förvandlas till ett hydrauliskt ventilblock

Se video
Flerstationsventilblock – hur man konfigurerar ett HSR-flerstationsventilblock

Flerstationsventilblock

Hur man konfigurerar ett HSR-flerstationsventilblock

Se video

Ventilblock och plattor

Hydrauliska ventilblock – kundanpassade block och serieproduktion

Hydrauliska ventilblock är hjärnan i ett hydraulsystem och är lika individuella som de uppgifter de behöver utföra. Vi har fulländat den komplexa designen och tillverkningen av ventilblock för att kunna producera flera miljoner enheter. Av denna anledning kan vi erbjuda standardiserad serieproduktionskvalitet både för stora kvantiteter och små serier, till och med för enstaka exemplar – från kompakta ventilblock för hjälpmotorer upp till centrala ventilblock som väger upp till 12 ton för stora och komplexa system.

 

 

Information och nedladdningar om ventilblock och plattor

Faktablad med titeln "Hur kan presstillverkare uppfylla typiska säkerhetskrav"

Faktablad

Hur kan presstillverkare snabbt och kostnadseffektivt uppfylla typiska säkerhetskrav som specificerats i SS-EN ISO 16092-3 och SS-EN289, samtidigt som man ökar energieffektiviteten?

Ladda ner whitepaper
Whitepaper om Hur additivt tillverkade ventilblock reducerar energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Faktablad

Hur additivt tillverkade ventilblock reducerar energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Ladda ner whitepaper
Faktablad om Additiv tillverkning av ventilblock

Faktablad

Additiv tillverkning av ventilblock

Hämta faktablad
Broschyr med ventilblock för hydraulsystem: Kundanpassat och serieproduktion

Broschyr

Ventilblock för hydraulsystem: Kundanpassat och serieproduktion

Hämta broschyren
Konfigurering av HSR-flerstationsventilblock

Konfigurering

HSR-flerstationsventilblock

Konfigurera ditt flerstationsventilblock

Vårt erbjudande

Anpassade lösningar

Anpassade lösningar

Du behöver bara ge oss de grundläggande kraven – som till exempel utrymme, tryck och funktion. Våra specialister konfigurerar den kretsdesign som bäst passar ditt syfte. För anpassade beställningsspecifika ventilblock tar vi även hand om projektplanering, detaljerad design, tillverkning och montage enligt gällande industriella kvalitetsstandarder.

Kortfattat: Vi erbjuder dig en anpassad och driftfärdig hydraulisk styrning från en enda källa, oberoende av vilket hydraulaggregat eller vilka ställdon som används.

Kontakta oss
Kontakta oss

Lämna det till experterna så du kan tänka på annat

Övertagande av hela arbetspaketet

Vi tar hand om hela arbetspaketet, inklusive planering, design, detaljerad design, kvalitetstestning och inspektion, bänkprovning samt dokumentation.

Du sparar kapacitet genom hela värdeskedjan: från mottagande av produkten till montage och testning samt idrifttagning. Ge dig själv bättre rörelsefrihet genom ett systempartnerskap med oss. Bara en kontaktpunkt för hela projektet.

Design och simulering

Hand i hand: Design och simulering ingår

Som ventilblocksleverantör använder vi toppmoderna procedurer för att designa ditt hydrauliska ventilblock. Vi optimerar även utrymmet och kanalgeometrin för minsta möjliga energiförluster och garanterad funktionell säkerhet genom stabilitets- och flödesanalyssimuleringar.

 

Bearbetning baserad på konstruktionsdata

Vi bearbetar hydrauliska ventilblock från lågtrycks- till högtrycksversioner endast i CNC-bearbetningsmaskiner med hög precision. Vi härleder bearbetningsstegen direkt från konstruktionsdata. På så vis kan vi på ett tillförlitligt sätt förebygga fel och garantera säkerheten.

En viktig egenskap av CNC-bearbetning: Vi övervakar utförandet av varje enskilt arbetssteg, mäter resultatet och jämför det med konstruktionsdata. Du kan därför vara säker på att: Vi implementerar dina godkända CAD-data till fullo så att ditt ventilblock passar in sömlöst i din design.

 

Den digitala tvillingen för ditt ventilblock

En virtuell bild av ditt ventilblock görs tillgänglig för dig – kravet på en digital tvilling. På så sätt har du tagit ytterligare ett steg mot Industri 4.0 och Internet of Things. Du integrerar det hydrauliska ventilblocket virtuellt i din konstruktion och kan därmed fortsätta att arbeta vidare med ditt projekt medan vi tillverkar ventilblocket. Det sparar tid och förkortar tid till marknaden. Dessutom: Du uppfyller kundernas krav på digitala bilder av dina maskiner och utrustning.

Kvalitet

Kvalitetsprocesser som uppfyller de högsta standarderna

Bosch Rexroth använder kvalitetsprocesser i enlighet med de högsta standarderna. För oss är kvalitet inte ett stelt begrepp, utan snarare en ständig utmaning. Viktigt för dig: Vi uppnår en heltäckande kvalitetskedja – från design och tillverkning av alla komponenter till leverans av den funktionstestade komponenten.

För detta ändamål använder vi den största hydrauliska verktygssatsen i världen för att montera ditt ventilblock till den perfekta kombinationen av de mest varierande ventilerna. På så vis kommer ditt ventilblock att uppfylla exakt de specifikationer som du har angett.

 

Det som är viktigt i slutänden är verkligheten

Innan vi levererar ett ventilblock till dig genomgår det slutliga funktionstester som vi utför på tillämpliga provbänkar. Särskilt när det gäller kundanpassade lösningar och start av serieproduktion vill vi tillsammans med er utföra leveransgodkännandet i vår anläggning. Det ger er tryggheten att veta att allt är precis som det ska vara. Det sparar tid och arbete och minskar projektriskerna.

Additiva tillverkningsmetoder

Innovativa tillverkningsmetoder

Komplexa geometrier i en homogen komponent: Det som tidigare inte var möjligt inom produktionstekniken kan nu uppnås genom additiv tillverkning. Sedan många år tillbaka har vi skaffat oss omfattande praktisk erfarenhet av 3D-printing för att skapa sandkärnor och ventilblock. Detta har förkortat produktionsomgångarna och möjliggjort användning av nya och mer energieffektiva kanalgeometrier.

Ventilblock och plattor – sortiment