Sweden
Elektromekaniska cylindrar

Elektromekaniska cylindrar

Ett alternativ med hög prestanda till pneumatiska och hydrauliska cylindrar.

PRODUKTKATALOG
Elektromekanisk cylinder med livstidssmörjning

Underhållsfritt, ekonomiskt och miljövänligt

Elektromekaniska cylindrar nu även med valbar livstidssmörjning

Till nyheterna

Produktöversikt för elektromekaniska cylindrar

Produktjämförelse

Produktjämförelse

Produkt Antal storlekar Drivningstyp Maximala krafter Kraftområde för typiska applikationer Maximal hastighet Maximalt kolvslag Drifttemperaturer IP-klassning
EMC 7 Kulskruvenhet Upp till 56 kN 0,4–30 kN Upp till 1,6 m/s Upp till 1 500 mm -10 °C ... +50 °C IP54 valfritt: IP65
EMC-HP 3 Planetrullskruv Upp till 100 kN 12–60 kN Upp till 0,83 m/s Upp till 1 500 mm -10 °C ... +70 °C
Valfritt: -30 °C ... +50 °C
IP54

Bra att veta

Projektplaneringshjälpmedel

Projektplaneringsinformation

Centrala kriterier för en kostnadseffektiv lösning:

  • Belastning över hela cykeln

  • Nödvändig dynamik

  • Geometriska förhållanden och krav

  • Omgivnings- och installationsförhållanden

Verktyg för val och dimensionering
Verktyg för val och dimensionering
Konstruktion

Konstruktion

Skruvdrivenheten i elektromekaniska cylindrar konverterar vridmomentet från motorn till en linjär rörelse. Kolvstången, som är kopplad till skruvdrivenhetens mutter, dras tillbaka eller skjuts fram – beroende på motorrotationens riktning. Både muttern och kolvstången styrs i cylinderns hölje.

Intelligent drivsystem

Intelligent drivsystem

Mekaniken i kombination med Rexroths kraftfulla och flexibla servodrivenheter bildar ett intelligent drivsystem.

Dina fördelar:

  • Fri programmerbarhet och realisering av komplexa rörelseprofiler.

  • Fri parametrisering av kraften, positionen och hastigheten över hela slaget.

Till Rexroth servodrivenheter
Till Rexroth servodrivenheter
Installationsalternativ

Installationsalternativ

Elektromekaniska cylindrar kan installeras fast eller så att de snurrar, för att förverkliga olika rörelser i rummet.

Använd det stora urvalet av matchade EMC-monteringselement.