Sweden
CHoose

CHoose

CHoose är det nya Kompakthydraulik-konfigurationsverktyget. Det ger dig full frihet genom att möjliggöra konfiguration av kundanpassade hydrauliska integrerade kretsar (HIC), kompakta riktningsventiler (CDV) och kompakta effektmoduler (CPM).

TITTA PÅ VIDEON PÅ YOUTUBE

KOMPAKTHYDRAULIKENS
KONFIGURATIONSVERKTYG

CHoose innehåller ett enormt bibliotek med Kompakthydraulik-komponenter med full kataloginformation och konfigurationsfelkontroll. Under konfigurationen får du hjälp av programvaran genom konfigurationsstegen med konstant kontroll av projektparametrar och komponentuppgifter.

Minska din TTM

Använd CHoose för att strömlinjeforma ditt interna arbetsflöde!
Då kan du bestämma följande:

  • Projektparametrar (tekniska detaljer, projektdestination etc.)
  • Hydraulkretskonfiguration (komponent för komponent)
  • 2D-komponentplacering och konfigurationskontroll
  • 3D-komponentplacering och konfigurationskontroll
  • Detaljerad rapport med stycklista, ritningar, PDF-bilagor och 3D-design
  • 3D STEP export


CHoose uppdateras hela tiden av kompakthydraulik, komponentgranskning och -uppdatering, korrigering av programkod, funktioner och bibliotek. Så håll dig uppdaterad med den senaste versionen!

Nedladdningar

LADDA NER CHOOSE

Begär din CHoose-nyckel
CHoose: Nyheter
CHoose: Vanliga frågor

Systemkrav:

  • PC med MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Microsoft IE 6 eller senare
  • NET Framework V.4.0 eller senare
  • DirectX 9 eller senare
  • 128 MB (256 rekommenderas) videominne

Begär din CHoose-nyckel