Sweden
Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Se video
ACTIVE Cockpit används i produktionsanläggningar för att registrera, bearbeta och visualisera alla relevanta data i anläggningen.

ACTIVE Cockpit

Nyutvecklat gränssnitt ökar den digitala transparensen för hållbara produktionsförbättringar och är ännu lättare att använda.

Mer information
LED-standardsystemlampor

LED-standardsystemlampor – ett nytt tillvägagångssätt för ergonomisk belysning

Jämfört med nuvarande LED-systemlampor är de 50 % ljusstarkare och använder 20 % mindre energi.
Och kräver halva investeringen tack vare innovativ aktivering för trelampskonfigurationen.

Till online-katalogen
Video om Bosch Rexroths manuella produktionssystem

Se mer om flödesracksystem från Bosch Rexroth.

Se video
En effektiv arbetsstation från Bosch Rexroth med ergonomisk tillförsel av komponenter

Ta din manuella produktion till nästa nivå

Hitta rätt lösningar för dina manuella och halvautomatiska linjer.

Till onlinekatalog

BYGG UPP DIN VERKSTAD ENLIGT LEAN
med Rexroths manuella produktionssystem

Vid modern produktion är det mycket viktigt att undvika avfall. De manuella produktionssystemen (MPS) från Rexroth har utvecklats helt i enlighet med lean production, vilket ger snabb och enkel planering och implementering av lean production-installationer.

Kraven inom dagens lean production sträcker sig längre än till individuella moduler. Viktigast är faktiskt integrerade system med enhetligt implementeringskoncept. På Rexroth reflekteras detta koncept av MPS-filosofin.


Utforma din individuella lösning för arbetsstationer

Ett aluminiumprofilsystem för utformning av arbetsstationer.

Ett aluminiumprofilsystem för konstruktion av materialvagnar.

Vårt ramverk för effektiv produktion

Medarbetare som arbetar med Bosch Rexroths konstruktionsprogramvara MTpro

Tjänster och processer

Med vår planeringsprogramvara MTpro kan vi hjälpa dig under hela implementeringsprocessen. Vi hjälper dig också under hela lean production-processen. Tack vare MPS-filosofin samt Bosch Rexroths korta leveranstider och processflexibilitet kan du förverkliga dina lean production-planer utan något avfall.

Bosch Rexroth-arbetsstationer med manuellt länkade EcoFlow, Lean, ESD.

Lean manufacturing

Baserat på den tre pelarna i manuella produktionssystem för arbetsstationer, materialtillförsel och länkning kan du skapa till exempel arbetsstationer och hela produktionslinjer som snabbt kan anpassas till ditt arbete. Och arbetet kan utföras extremt effektivt samtidigt som du undviker avfall, helt enligt principerna för lean.

Man som står vid en arbetsbänk

Ergonomi

En ergonomisk arbetsstation är mycket viktigt för att kunna reducera avfallsmängden under produktion. I ett ergonomiskt perspektiv är det arbetaren som står i fokus. Det är just därför som arbetsstationer från Bosch Rexroth är utformade så att de passar alla arbetare – för det är inte arbetaren som ska anpassa sig.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-skydd

Elektrostatiska laddningar uppstår till följd av elektrisk laddning som genereras av friktion på olika material eller av induktion i elektriska fält. Dessa kan sedan laddas ur och skada eller förstöra känsliga komponenter. Vi har ett omfattande utbud av produkter som skyddar dina produkter mot skada orsakad av ESD.

Produktsöversikt för manuella produktionssystem

Bosch Rexroth-arbetsbänk med snurrstol och lådskåp

Anpassade arbetsstationer

Med hjälp av MPS kan du utforma din egen individuella lösning för arbetsstationer.

Välj bland våra anpassade produkter, med vilka du kan sätta samman den perfekta lösningen baserat på många olika parametrar. Du kan också välja bland våra standardprodukter med fasta mått.

Dessutom har vi ett omfattande utbud av tillbehör som arbetsstationsbelysning, strömförsörjning, höjdreglering, informationsförsörjning och positionering av verktyg samt ESD-komponenter och snurrstolar.

Dina fördelar:

  • Avsedd och optimerad användning av resurser
  • Arbete med mindre trötthet
  • Ökad produktivitet
  • Motiverade medarbetare

Se mer om vårt kompletta utbud i vår katalog (PDF)

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Materialtillförsels- och FiFo-station från Bosch Rexroth

Manuell länkning

Upptäck hela sortimentet med produkter för dina manuella processer.

Vid hantering av många olika varianter har du nytta av anpassade materialvagnar för arbetsstationer, så att du kan förbereda en materialvagn med korrekta produkter för varje unik variant.

Materialvagnar för logistik används för att manuellt länka en hylla i en stormarknad med arbetsstationer, för att länka två arbetsstationer eller produktionsstationer eller för att säkerställa materialtillförsel till arbetsstationer från en stormarknad.

FiFo-stationer kan jämföras med en stormarknad för rullar, materialvagnar och driftsättningsvagnar. Stormarknadens storlek kan anpassas snabbt och enkelt efter dina behov med hjälp av det moduluppbyggda skensystemet.

EcoFlow-komponenter används för att implementera materialflödessystem vid arbetsstationer, för att länka arbetsstationer – både på lager och i driftsättningsområdet. EcoFlow minskar påfrestningarna på arbetare tack vare att produkter och arbetsstyckespallar transporteras på manuella gejdsektioner.

Se mer om vårt kompletta utbud i vår katalog (PDF)

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Flödesracksystem från Bosch Rexroth.

Materialtillförsel

Rexroths materialtillförsels- och flödesracksystem ger många alternativ för lagring och tillförsel av material och behållare, oberoende av vilket segment det gäller.

För handel och industri: Flödesracksystemen kan användas som en hylla på stormarknaden, centralt placerade eller för direkt tillförsel av behållare på arbetsstationen.

Dina fördelar:

  • Ekonomiskt – tack vare transportband och rullar
  • Mångsidigt – med kundspecifik utrustning och kundspecificerade mått
  • Framtidssäkrat – tack vare enkel omvandling och utbyggnad
  • Tydlig design – tack vare färgade rullar i transportbandet (kanban)
  • Effektivt – tack vare användning av FiFo-principen

Se mer om vårt kompletta utbud i vår katalog (PDF)

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Bosch Rexroth EcoShape rörstomme för materialvagn

Rörstomme

EcoShape: Nästa dimension för system med rörstomsystem

Med EcoShape rörstommesystem i aluminiumprofil möjliggörs enkla anslutningar mellan kvadratiska och runda element. Systemet som är anpassat för T-spår är helt kompatibelt med Rexroths aluminiumramsystem och manuella produktionssystem.

Skapa individuella lösningar för utrustning som arbetsstationer, materialvagnar eller flödesrack enligt leanprinciperna poka-yoke och kaizen.

Komponenterna för rörstommesystemet finns med i Rexroths planeringsprogramvara MTpro planeringsprogramvara och är mycket enkla att kapa, montera och hantera. Det betyder att du sparar tid och pengar när du designar och installerar ditt system.

Viktiga funktioner:

  • Kopplingar kan kombineras med EcoShape runda rör D28L och D28L, N10 samt det runda röret D28
  • Poka yoke-system för enkel och säker installation av kopplingar
  • Vridlås ger säkra skarvar
  • Anslutning med positiv förregling

Läs mer om EcoShape

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Dynamisk sittställning och typiskt rörelsemönster under arbete

Snurrstolar

Enkelt att optimera ergonomisk layout av dina arbetsstationer och förbättra såväl trivsel som produktivitet.

Många tillbringar den största delen av sina liv på arbetsstationen – särskilt inom produktionssektorn. Ergonomi och en bra hållning är mycket viktigt att tänka på för din personal som arbetar i produktionslinjer, maskiner eller vid transportband. En bra snurrstol måste kunna säkerställa optimal dynamisk sittställning för dina medarbetares hälsa. Den måste kunna anpassas till den enskilda användaren och de rörelser som typiskt utförs i arbetet.

Viktiga funktioner:

  • Stoldesign anpassad för alla användningsområden
  • Stöd för ryggradens S-form och för korsryggen
  • Uppmuntrar till dynamisk användning tack vare synkrona tekniker och viktreglering
  • Reglagen är ställbara i längd, för enkel reglering
  • Miljövänliga material
  • Ergonomiska tillbehör

Läs mer om dynamisk sittställning

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Medarbetare som står framför ACTIVE Cockpit från Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

Programvarulösning för din kontinuerliga förbättringsprocess – åtkomst till tillverkningsdata i realtid

ACTIVE Cockpit är en interaktiv programvarulösning som behandlar och visar produktionsdata i realtid. ACTIVE Cockpit har nätverksstöd för it-applikationer som produktionsplanering, hantering av kvalitetsdata samt e-post till programvarufunktioner för maskiner och fabriker. Informationen ligger till grund för beslut och processförbättringar.

Dina fördelar:

  • All relevant realtidsinformation finns åtkomlig för alla – alltid
  • Med intelligent nätverksuppkoppling sparar du tid vid informationsbehandling
  • Effektivare förbättringsprocess genom tydlig analys och aktivitetsdefinition med ACTIVE Cockpit
  • Snabbt och enkelt att lägga till följande appar: Value stream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

Läs mer om ACTIVE Cockpit

Onlinekatalog
Onlinekatalog

Läs mer om effektiv materialtillförsel på framtidens fabrik

Med ACTIVE Shuttle kan du öka automatiseringen för dina intralogistiska processer och din materialtillförsel. Styrsystemet ACTIVE Shuttle Management System (AMS) möjliggör flexibel hantering av beställningar, som kan matas in manuellt eller automatiskt via tredjepartssystem.

Gå till ACTIVE Shuttle

Kundcase

ACTIVE Cockpit-tillämpning för lagerlogistik på Bosch Termoteknik

Mer transparens på lagret

ACTIVE Cockpit behandlar och visar viktiga siffror för logistik i realtid.

Manuella produktionssystem – kundcase från LTI/Levitec

Ökad produktivitet och kortare cykeltider

Praktiska lean production-enheter bestående av EcoShape rörstommesystem och aluminiumprofiler från Bosch Rexroth för produktion av höghastighetsdrivningar.

Manuella produktionssystem – kundcase från Berlinger

Friska medarbetare är produktivare

Ergonomisk monteringslina från Bosch Rexroth som är reglerbar i höjdled säkerställer flexibla och effektiva tillverkningsprocesser för manipuleringssäkra förpackningssystem.