Sweden
Kaffekopp med texten ”Esspresso Talks”.

Experter diskuterar konfiguratorn för spännsystem

Se video

Skapa ditt eget spännsystem enkelt och säker med vår konfigurator för spännsystem

Konfigurera elektriska skruvdragare, anslutningskablar, styrenhet och andra produkter snabbt och enkelt med vår konfigurator för spännsystem. Förutom de styrda produkterna inom spännteknik för säkerhetskritiska applikationer från Bosch Rexroth kan du välja produktionsverktyg av Bosch Power Tools för att komplettera din monteringslösning.

Tack vare det intuitiva dra och släpp-konceptet kan du enkelt sätta samman en komplett åtdragningslösning direkt i onlineverktygets grafiska konstruktionsgränssnitt. Under arbetets gång hjälps du med integrerade, systemomfattande kompatibilitetskontroller.

  • Tillgängligt dygnet runt online – alltid uppdaterat
  • Säkert skapande av konsekventa spännsystem tack vare automatiska genomförbarhetskontroller
  • Finns på sex språk: DE, EN, FR, IT, ES och CN
Introduktionsvideo för konfigurator för spännsystem där fördelarna med onlineverktyget beskrivs.
Videospellista
Förhandsgranskning av konfigurator för spännsystem som visar möjligt produktval för monteringsverktyg.

Heltäckande produktutbud

Skapa kompletta åtdragningslösningar (en- och flerkanals) inklusive systemprogramvara och välj därtill extra programvarufunktioner samt extrakomponenter. Utöka ditt spännsystem med skruvmejsel från Bosch Power Tools med avstängningskoppling. För Rexroth fast monterade skruvdragare och ErgoSpin handhållna mutterdragare kan TASS verifieringssystem också utformas för inspektion av verktyg med korta cykler.

Öppna förhandsgranskning
Förhandsgranska hur enkelt det är att konfigurera med konfigurator för spännsystem med dra och släpp-funktionen.

Grafiskt systembyggande

Du behöver bara dra och släppa alla produkter du behöver för ditt spännsystem till ritningsområdet. Dockningspunkterna visar dig möjliga placeringar för motsvarande produkt i systemet. Din åtdragningslösnings topologiska struktur skapas på nolltid. Därefter kan produkterna konfigureras enligt kraven för den specifika applikationen. Du vägleds steg för steg genom produktkonfigureringen.

Öppna förhandsgranskning
Förhandsgranskning i konfigurator för spännsystem visar funktionen för massnedladdning för CAD, vilken kan användas för att ladda ned projektets alla CAD-data.

CAD- och projektdokumentation

CAD-modeller i de flesta vanliga format kan laddas ned för alla konfigurerade produkter. Med CAD-funktionen för massnedladdning kan du enkelt och bekvämt hämta alla CAD-data du behöver för ditt projekt. Använd projektets kompletta reservdelslista för ytterligare projektarbete eller begär din skapade åtdragningslösning direkt från Bosch Rexroth.

Öppna förhandsgranskning