Sweden
eLION – lösningar

eLION – lösningar

Perfekt anpassade lösningar som uppfyller marknadsstandarder, med sömlös anslutning
till olika typer av off-highway-fordon.
Funktionell säkerhet

Funktionell säkerhet

  • Uppfyller ISO 13849-1, 25119 och 19014 för off-highway-maskiner
  • Säkerhetsnivå upp till kategori 3 PL d och AgPL d
  • Snabb lokal reaktionstid (< 5 ms)
  • Säker momenturkoppling, kommunikation, lokal I/O och faktiska värden
  • HV-förregling

Hjuldrivna lösningar

Hjuldrivna lösningar

  • Kompakt 3- eller 4-stegs planetväxellåda
  • Integrerad statisk, hydrauliskt reglerad parkeringsbroms
  • Utgående vridmoment upp till 42 000 Nm
  • Avsedd för elmotorer med höga varvtal
  • Mekanisk bortkoppling (tillval)

Axeldrivna lösningar

Axeldrivna lösningar

  • 1- och 2-växlad växellåda (dropbox)
  • Max. utgående vridmoment upp till 7 650 Nm
  • Snabb and smidig växling (< 1 sekund)
  • Avsedd för elmotorer med höga varvtal
  • Flexibel inriktning för mycket enkel installation

Sytronix – lösningar för arbetshydraulik

Sytronix – lösningar för arbetshydraulik

  • Direktkoppling för pump och motor
  • Standardiserade pumpgränssnitt i enlighet med SAE J744 och ANSI B92.1
  • Variabelt deplacement
  • Tryck-, effekt- och flödesstyrning
  • Enheter med en eller flera pumpar

Systemlösningar

Perfekt anpassade lösningar

  • Elektriska komponenter som är perfekt anpassade för varandra
  • Kapslingsklass upp till IP6K9K
  • Kompakt och modulär med skalbarhet för effekt och vridmoment
  • Omfattande effektutbud (upp till 200 kW) – perfekt för många fordonsfunktioner
  • CAN J1939-gränssnitt