Sweden
eLION – produktutbud

eLION – produktutbud

Produktutbud med lösningar bestående av komponenter som är perfekt anpassade för varandra
för elektrifiering av off-highway-maskiner.
eLION – motor

eLION – motor

  • Permanentmagnetmotorer (synkronmotorer) med reluktans
  • Modulära och skalbara varianter – med nominell effekt upp till 230 kW
  • Utformade för olika funktioner på off-highway-fordon
  • Lätta att integrera tack vare standardiserade mekaniska gränssnitt
  • Hög effektivitet
FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – växelriktare

eLION – växelriktare

  • Robust off-highway-konstruktion med CAN J1939-kommunikation
  • Säkerhetsfunktioner i enlighet med ISO 13849 och 25119
  • Tre effektklasser
  • Hög överbelastningskapacitet
  • Enkel att montera med snabbkopplingar

FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – växelteknik

eLION – växelteknik

  • Avsedd för hjul- och axeldrivna mobila lösningar
  • Kompakt och robust med hög verkningsgrad
  • Anpassad för elmotorer med höga varvtal
  • Smidig växling
  • Max. utgående vridmoment 7 650 Nm (dropbox) och 42 000 Nm (navdrivning)
Faktablad
Faktablad
eLION – ombordladdare

eLION – ombordladdare

  • Tuff konstruktion som klarar av off-highway-applikationer
  • AC-laddare (enkelriktad laddning) och integrerad styrenhet för DC-laddning (snabbladdning)
  • Kan användas med enfas (19 kW) och trefas (22 kW) nätanslutning
  • Parallell drift upp till 88 kN
  • Lätt att integrera med snabbkopplingar

FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – DC/DC-omvandlare

eLION – DC/DC-omvandlare

  • Tuff konstruktion som klarar av off-highway-applikationer
  • Omvandling från högspänning till lågspänning
  • Galvaniskt isolerad effektomvandlare för 12 och 24 V
  • Driftfärdig modulär design
  • Flexibel integrering, med möjlighet till upp till fyra parallella enheter

FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – kablar

eLION – kablar

  • Kablage för lågspänning och högspänning
  • Flerkärnig 17-polig pulsgivarkontakt
  • 1-polig färgkodad HV-snabbkoppling (DC/AC)
  • Kemikaliebeständig
  • EMC-skärmad kabel