ÁttekintésAxiáldugattyús szivattyú A4V..HS5(E) típus, digitális vezérlőelektronikával
A4V szivattyú HS5-állítóberendezéssel, 40-es névleges mérettől 1000-ig, az elfordulási szög, a nyomás és a nyomaték szabályozásához. Elérhető kapcsolótábla-elektronika VT-HPC (A4V..HS5) vagy integrált elektronika (A4V..HS5E) változatban.
A4V szivattyú HS5 elfordulási szög-, nyomás- és nyomatékszabályozással, opcionálisan változtatható fordulatszámú működéssel. Elérhető kapcsolótábla-elektronika VT-HPC (A4..HS5) vagy integrált elektronika (A4..HS5E) változatban a következőkhöz:
Nyílt hatáslánc: A4VSO 40..1000 / 350 bar; A4VBO 71..450 / 450 bar; A4VHO 450 / 630 bar
Zárt hatáslánc: A4VSG 40..1000 / 350 bar; A4CSG 250..750 / 350 bar