Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądPompa tłokowa osiowa typu A4V..HS5(E) z cyfrową elektroniką sterującą
A4V z regulacją HS5 w nominalnych rozmiarach od 40 do 1000, do sterowania kątem wychylenia, ciśnieniem i momentem obrotowym. Dostępna jako rozdzielnica VT-HPC (A4V..HS5) lub elektronika wbudowana (A4V..HS5E).
A4V z regulacją HS5 kąta wychylenia, ciśnienia i momentu obrotowego za pomocą funkcji zmiennej prędkości obrotowej. Dostępna jako sterownik zewnętrzny VT-HPC (A4..HS5) lub elektronika nabudowana (A4..HS5E) do stosowania w:
Układach otwartych: A4VSO 40..1000/350 bar; A4VBO 71..450/450 bar; A4VHO 450/630 bar
Układach zamkniętych: A4VSG 40..1000/350 bar; A4CSG 250..750/350 bar