SPS
Bringing Automation to Life: Praktisk. Visionär. Personlig. Med sitt unika koncept täcker SPS hela spektrat av smart och digital automatisering – från enkla sensorer till intelligenta lösningar, från vad som är genomförbart idag till visionen om en helt digitaliserad industriell värld.
Är du nyfiken på industriell automatisering när den är som mest öppen? YOU DECIDE.
Oberoende av vilken typ av automatisering det gäller kan du alltid lita på att Bosch Rexroth har både den teknik och den personal du behöver för att uppnå dina mål.
På SPS 2023kan du se hur Bosch Rexroth kan hjälpa dig i din dagliga verksamhet – och för dina framtida utmaningar. Våra lösningar för fabriksautomatisering med den konsekvent öppna automationsplattformen ctrlX AUTOMATION är bland de mest avancerade på marknaden.
Se hur du kan förbättra prestandan på dina anläggningar på ett hållbart sätt, genom att välja lämpliga tekniker, lösningar och livslånga tjänster. Med vår teknik får du bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Låter det spännande? YOU DECIDE.
NürnbergMesse, 14–16 november 2023, Hall 7, monter 450
Registrera dig för monterturen här.
SPS 2023
Karta över mässhallen
Biljetter
Din kontakt med Bosch Rexroth
Next level of openness and freedom: ctrlX OS
Maximal öppenhet med operativsystemet ctrlX OS
ctrlX OS är ett operativsystem med digitala tjänster som sätter en helt ny standard. Det är uppbyggt kring det realtidskapabla operativsystemet Linux (baserat på Ubuntu Core). Det är maskinvaruoberoende och kan installeras direkt på respektive maskinvara eller användas i virtuella miljöer. Tack vare att det kan användas av alla öppnar det helt nya möjligheter.
ctrlX World – the partner world is growing
Mängder av lösningar med hjälp av partnervärldens ctrlX World
Öppenhet är något som också gäller för ctrlX World: Partnervärlden utökar omfattningen för sin verktygssats för automatisering ctrlX AUTOMATION med maskinvara och appar. Alla maskinbyggares och användares aspekter täcks, för att säkerställa snabb tillverkning av maskiner och en så riskfri användning av dessa som möjligt.
Även i år kommer många partners att representeras i Bosch Rexroths monter.
ctrlX FLOW: Öppet rörelsesystem för transport och positionering
Automatisering och optimering av intralogistiska processer är en avgörande faktor för att kunna lyckas med framtidens fabrik. Med produktfamiljen ctrlX FLOW kan Bosch Rexroth erbjuda lättintegrerade lösningar för optimala och mycket effektiva material- och godsflöden. Förutom det planära systemet ctrlX FLOW6D för kontaktfri transport och positionering med hög prestanda presenterar Bosch Rexroth på SPS en ny höghastighetslösning för transport och positionering på den moderna fabriken.
Automation up close: The diversity of the system at a glance
Effektiva programvarulösningar
Enkel konstruktion och maximal flexibilitet: Till detta bidrar apparna för ctrlX AUTOMATION samt nya programvarufunktioner för virtuell driftsättning och simulering. Möjligheten till webbaserad teknik utökas ytterligare, vilket betyder stora tidsbesparingar för kunder. Med tjänster längs hela kundresan – som till exempel ctrlX Device Portal och ctrlX Configurator – kan användare också uppnå avsevärda kostnadsbesparingar.
Lösningar för mångsidig styrning
Rätt lösning för varje applikation: Lösningarna för mångsidig styrning och automatisering (som styrplattformen ctrlX CORE, I/O-modulerna ctrlX I/O, säkerhetsstyrningen ctrlX SAFETY samt industridatorerna ctrlX IPC och ctrlX HMI med olika HMI-lösningar) kan användas för PLC-baserade applikationer, IoT-användning eller analys- och säkerhetsfunktioner.
Dynamiska och precisa rörelse- och drivfunktioner
Med hjälp av ctrlX MOTION kan många olika automatiseringsuppgifter lösas, med hög precision, enkelhet och säkerhet. Med nya funktionssatser (till exempel robotikapplikationer) kan system automatiseras optimalt. Det skalbara produktutbudet kan också användas – det täcker nu även lågspänningsområdet. På SPS kommer Bosch Rexroth också att presentera den nya varianten utan skåp – vilket betyder att det kopplingsskåp inte behövs.
Energieffektiva lösningar och Remanufactured Products
Hållbarhet är ett måste i framtiden! Bosch Rexroth har ett omfattande utbud verktyg och modeller för energi- och prestandasimuleringar, som används för optimering av systemdesignen. Förutom detta produktutbud finns även produktspecifika funktioner, som Smart Energy Mode i drivsystemet ctrlX DRIVE. Produktöversyn är en annan viktig komponent när det gäller hållbarhet. Inom vårt program för Remanufactured Products får använda komponenter en översyn istället för att slängas, vilket förlänger dessas livslängd.
Automatiseringslösning för mobila robotar
Mobila robotar kan automatiseras med programvara och maskinvara från ROKIT – robotpaketet och ctrlX AUTOMATION. Modulerna kan integreras steg för steg i fordonen vid behov. Fördelen för tillverkare och systemintegrerare är det minskade behovet av utvecklingsarbete, kabeldragning, gränssnitt och komponenter.
3D-bildigenkänning som använder Rexroth Smart Item Picking och Kassow Robots samarbetande robot.
Komponenter (i detta fall kuber) detekteras av 3D-kameran, plockas upp av Kassow-roboten och transporteras därefter tillbaka med en transportör.
Den övergripande styrningen och organisationen hanteras med en styrenhet av typen Rexroth ctrlX-X3. Visualisering och drift utförs via appen WebIQ Server på en iPad.
Den speciella egenskapen för denna plocklösning är att det vid detektering av grippositionen inte behövs tillgång till data från komponenterna. Det betyder att komponenter som inte är kända för kameran också kan detekteras och plockas. Dessa okända komponenter sorteras ut och släpps ned i lådor (KLT).
H4U – Hydraulics For You – det intelligenta valet
Bosch Rexroth tar integreringsmöjligheterna för industrihydraulik till nästa nivå och omvandlar tidigare maskinvarubaserade styrfunktioner till programvarumoduler som är oberoende av maskinvara. De hydrauliska funktionerna kan utformas flexibelt med hjälp av den nya H4U-plattformen (Hydraulics For You) och integreras direkt i befintliga automatiseringsmiljöer. Denna övergång till programvara ger många fördelar för såväl slutanvändare som för maskin- och systemtillverkare. Hydraulsystem kan optimeras på ett energieffektivt sätt och bidra till att klimatmål uppnås.
Linjärteknik – nya möjligheter för hållbar automatisering
Linjärteknik (från individuella komponenter till smarta mekatroniska undersystem) finns för många olika applikationer, snabbt, effektivt och framtidsorienterat.
Upptäck nya möjligheter inom automatisering med hjälp av sensorteknik och digitalisering: Smart Flex Effector är en sensorbaserad kompensationsmodul som ger robotar samma känslighet som en mänsklig hand, vilket ger bättre automatisering och precision för processer med snäva toleranser.
Ökad produktivitet, hållbarhet och resursbesparing – samtidigt: De elektromekaniska cylindrarna säkerställer lång livslängd för ställdon, vilket gör dem ekonomiska, energieffektiva och billiga i underhåll.
Linjäraxlar med automatiseringspaket – automatisering har aldrig varit så enkelt eller bekvämt.
Automatisera enkelt: Axel + drivenhet + programvara i ett paket
Rexroths linjärteknik gör det nu enklare än någonsin: Vi har samlat alla komponenter i ett paket så att du kan skapa helt automatiska rörelser snabbare med enkla axlar eller ställdon. Kombinera och konfigurera motor, drivstyrenhet, nätfilter och kablar, med programvara om du så önskar. Beställ ditt paket med det angivna materialnumret så är lösningen klar för dig inom kort. Allt från samma leverantör.
Smart Function Kits - Plug & Produce with the new mechatronic subsystems
Smart Function Kits – Plug&Produce med nya mekatroniska undersystem
De nya elektromekaniska, linjära robotarna (med våra klassledande komponenter inom linjärteknik och automationsplattformen ctrlX AUTOMATION) kan användas för olika applikationer, som till exempel sammanfogning och pressning, hantering och dispensering.
Moderna e-verktyg stöder produktval. Den förinstallerade, intuitiva systemprogramvaran möjliggör snabb driftsättning och enkel grafisk programmering utan behov av kunskaper i programmering. Undersystemen kan enkelt integreras i system på högre nivå med hjälp av öppna gränssnitt, och de kan användas i flera olika applikationer med hjälp av kompatibla ändeffektorer.
Smart Flex Effector - sensor-based compensation module for robots
Smart Flex Effector – sensorbaserad kompensationsmodul för robotar
Revolutionera din produktion och uppnå en helt ny nivå av automatisering med vår Smart Flex Effector. Den sensorbaserade kompensationsmodulen med oberoende kinematik med sex frihetsgrader ger robotar och kartesiska linjärsystem en känslighet som kan jämföras med den mänskliga handen. Det betyder ökad precision och öppnar möjligheter till helt nya applikationsområden inom fabriksautomatisering. Processer som är svåra att styra kan nu automatiseras, optimeras och övervakas – allt som behövs är en uppgradering av Smart Flex Effector. Typiska applikationer är sammanfogningsprocesser med snäva toleranser, komplex montering eller komplicerade hanteringsuppgifter.