ctrlX CORE

ctrlX CORE

Hjärtat i produktfamiljen ctrlX AUTOMATION, ctrlX CORE bryter de traditionella gränserna för automation med sin öppna och flexibla arkitektur.

Boka ett möte med vår expert Marco idag!
ctrlX Core Marco Parnola

ctrlX CORE

Vill du veta mer om ctrlX Core? Vår expert Marco Parnola flyger runt i landet för att berätta mer!

Boka ett möte med vår expert Marco idag!

ctrlX CORE

Idag innebär automation alltmer mjukvaruutveckling. Den högpresterande och extremt öppna ctrlX AUTOMATION-plattformen ger en bra grund för det.

Med en öppen och flexibel arkitektur bryter Linux-baserad flerkärnig teknologi gränserna mellan en traditionell PC och programmerbar logik. När kundens behov är att förbättra designarbetet och minska antalet komponenter i systemen erbjuder styrsystemet ctrlX CORE en lösning för detta. Modulära web-baserade verktyg med den senaste app-teknologin ger användarna en helt ny typ av frihet.

ctrlX CORE är hjärtat i produktfamiljen ctrlX AUTOMATION och en hörnsten i framtida industriella styrsystem. Det är ett omfattande och flexibelt system som tack vare sitt Linux-baserade operativsystem och ett innovativt datalager ger den mest öppna automationsplattformen i världen.

Men Bosch Rexroth erbjuder så mycket mer än bara ett effektivt styrsystem. ctrlX AUTOMATION kompletteras med nya innovativa servosystem, en omfattande och kompakt I/O-portfölj, HMI-lösningar som ger den bästa användbarheten och kanske framförallt: Öppna kommunikationslösningar som inte binder dig till en leverantör, utan som erbjuder dig en hel värld av partners.

Boka ett möte med Marco Parnola video

Möt Marco Parnola - vår ctrlX AUTOMATION expert

Med sin öppna och flexibla arkitektur möter det kompakta styrsystemet ctrlX CORE dagens och morgondagens fabrik. Vill du veta mer? Marco Parnola är inte bara expert på ctrlX AUTOMATION, utan även pilot! Så boka ett möte idag, så tar Marco snabbast möjliga väg till dig.

ctrlX Core features
  • Högpresterande, 64-bitars flerkärnig processor
  • Linux Ubuntu-baserat operativsystem
  • Klar för integration i EtherCAT-s ekosystem
  • Multi-Ethernet-anslutning (EtherCAT, Profinet IO, Ethernet IP, Sercos III)
  • App-teknologi för installation och komplettering av funktionalitet
  • Standardspråk: Till exempel CoDeSys, Python, C/C#, NodeRed och många fler.
  • Digital Twin (virtuell tvilling)
  • GitHub-stöd
  • IoT-verktyg
  • Säkerhet: VPN, brandvägg, etc.
  • Molnbaserad systemhanteringsportal

Kompakt och effektiv styrenhet för automation

I videon presenterar vår ctrlX AUTOMATION-expert Marco Parnola vår effektiva ctrlX CORE-styrplattform.

ctrlX CORE: For use in all sectors

ctrlX CORE: For use in all sectors

Läs mer i artikeln "ctrlX CORE: For use in all sectors" om hur ctrlX COREs öppna och flexibla programvaruarkitektur gör att styrsystemet kan anpassa sig till olika industrier och deras krav.

The smartphone of automation

I vår artikel "The smartphone of automation" kan du ta reda på hur vårt ctrlX AUTOMATION-system möjliggör integration av högnivåfunktioner och flexibel applikationsteknik som anpassar sig efter användarnas behov inom automation.

smartphone automation ctrlX CORE

Boka ett möte med Marco idag!

Marco Parnola, ctrlX CORE expert står vid hans flygplan

Kontakta vår ctrlX CORE expert Marco Parnola

Marco Parnola
Senior Technical Advisor
marco.parnola@boschrexroth.se
08 727 9135