Sweden
Utbildning inom mobil hydraulik

Expertis skapar möjligheter

Se vad utbildningar från Bosch Rexroth Academy inom mobil hydraulik och elektronik kan göra för dina medarbetare.

eLION – Bosch Rexroth-utbildning om elektrifiering av mobila applikationer

eLION-utbildning

Läs mer om elektrifiering av mobila maskiner och den nya produktportföljen Rexroth eLION – tillgänglig nu

Registrera dig nu
Utbyte med Bosch Rexroths lärare och experter inom mobila applikationer

Våra lärare

Du får den utbildning du behöver av våra lärare, som har mycket lång erfarenhet och som alla är yrkespersoner inom hydraulik och elektronik.

Läs mer

FÅ EN RIVSTART MED VÅRA UTBILDNINGAR INOM MOBIL HYDRAULIK, ELEKTRONIK OCH TELEMATIK

Vi gör dig redo för framtiden – med en mängd grundkurser, fortsättningskurser och specialistkurser. Boka en av våra standardkurser eller skräddarsy en individuell utbildning anpassad efter ditt företags behov – som Onlineutbildning, Face-to-Face eller Blended Learning.
 
Vad du kan lära dig

ÄMNEN
Vad du kan lära dig

Gedigna kunskaper för smarta människor. Fördjupa ditt kunnande inom:

  • Mobil hydraulik
    Från grunderna om hydraulkretsar till specifik kunskap om olika styrlösningar eller olika vätskor
  • Mobil elektronik
    Allt om BODAS (Bosch Rexroth Digital Application Solutions): från BODAS styrenheter till BODAS Connect (IoT) till funktionell säkerhet
  • Moduler för dina individuella utbildningar
    Grunder, system, produkter och verktyg

LADDA NED UTBILDNINGSPROGRAM
LADDA NED UTBILDNINGSPROGRAM
2222

METODER
Hur du kan lära dig

Du kan utöka dina kunskaper på många sätt. Lär dig med den metod som passar dig bäst! Vi erbjuder en kombination av följande:

  • Utbildning Face-to-Face
    Både teori och praktik – med våra experter tillhands
  • eLearning
    Lär dig individuellt på din dator, när du vill och hur snabbt du vill
  • e-utbildning/onlineutbildning
    Träffa våra experter digitalt – i våra virtuella klassrum eller i utbildningsvideor
  • Blended Learning
    Kombinera alla andra metoder, exempelvis en e-utbildning för teoridelen följt av en praktisk utbildning på plats

333

STANDARD ELLER INDIVIDUELL
Bestäm själv

Inlärning på dina villkor. Välj det inlärningssätt som är mest effektivt för dig! Välj mellan:

  • Standardutbildningar
    Ett brett utbud av företagsöverskridande utbildningsmoduler på våra utbildningsorter – som bygger på din individuella kursplan
  • Individuella utbildningar
    Skräddarsytt innehåll exklusivt för ditt företag – allt efter de ämnen, tider, metoder och platser du önskar. Kontakta oss så sätter vi ihop en skräddarsydd utbildning!
  • Utbildningar för medarbetare
    Möjligheter till standardutbildning och individuell utbildning för dig som Bosch Rexroth-medarbetare eller lärling

LADDA NED FAKTABLAD
LADDA NED FAKTABLAD
platser

PLATSER
Var du kan lära dig

Vid din sida – eller till och med hos dig. Vi ger våra standardutbildningar på följande orter:

  • Ulm
  • Elchingen
  • Horb
  • Bochum
  • Walldorf
  • Ede (Nederländerna)

När det gäller individuella utbildningar kan du också välja kurstillfällen på ditt företag – i Tyskland eller i andra länder.

sales@boschrexroth.se

UTVALDA UTBILDNINGAR

Axialkolvenheter

Axialkolvenheter

Denna utbildning ger kunskap om hur Rexroth axialkolvenheter i mobila applikationer är uppbyggda och fungerar. (Styrningstyper för pumpar och motorer i öppna och slutna kretsar - praktiska exempel.)

UTBILDNING FACE TO FACE

Grundläggande om öppna kretsar

Grundläggande om öppna kretsar

En kurs som ger kunskap om Rexroths styrningar för öppna kretsar. Här ligger fokus på valda komponenters och systems uppbyggnad och egenskaper och innefattar många praktiska övningar.

UTBILDNING FACE TO FACE

Grundläggande om slutna kretsar

Grundläggande om slutna kretsar

I denna kurs kombineras typiska applikationer av slutna kretsar (körmotorer/vinschdrivenheter) med Rexroth-produkter. Lär dig förstå dessa system bättre både i teorin och praktiken.

UTBILDNING FACE TO FACE

Praktiskt utbildning i mobil hydraulik

Praktiskt utbildning i mobil hydraulik

Det här är en praktisk intensivutbildning där du får lära dig om lämpliga komponenter för diverse tillämpningar. Du kommer få lära dig hur de är uppbyggda, hur de fungerar och vilka tekniska egenskaper de har.

UTBILDNING FACE TO FACE

Hydraulik för nybörjare

Hydraulik för nybörjare

Denna eLearning ger grundläggande hydraulikkunskaper och handlar om hydralsystemens uppbyggnad, funktioner och vilka komponenter som behövs.

ONLINEUTBILDNING

Elektronik i mobila applikationer

Elektronik i mobila applikationer

Denna utbildning ger insikter i elektronifiering av hydraulikapplikationer genom att visa komponenterna och hur projektplaneringsverktyg och applikationsprogram används.

UTBILDNING FACE TO FACE
ONLINEUTBILDNING

Flash- och serviceverktyg för RC serie 40

Flash- och serviceverktyg för RC serie 40

Du lär dig hur man arbetar med BODAS-service för Rexroth-styrenheter i serie 40 och hur programvara laddas in på den. (Analys, parameterisering, felsökning och styrd driftsättning med exempel och övningar.)

UTBILDNING FACE TO FACE
ONLINEUTBILDNING

Programmering av RC serie 40

Programmering av RC serie 40

Denna videobaserade e-utbildning visar hur du utvecklar applikationsprogramvaran och serviceappen för Rexroth-styrenheter i serie 40. Frågestunden efteråt ger dig tillfälle att ställa egna frågor till våra experter.

UTBILDNING FACE TO FACE

ALLA UTBILDNINGAR | Mobil hydraulik och elektronik

ALLA UTBILDNINGAR | Mobil hydraulik och elektronik

Besök Rexroths utbildningsportal med ett stort utbud av standardutbildningar för varje kunskapsnivå – som face-to-face, onlinekurs eller kombinerad inlärning.

ALLA UTBILDNINGAR
Utbildning inom mobil hydraulik

KONTAKTA OSS